MedietilførselPumpestasjoner og overflatehydraulikk

Behandling av kompaktmedier utføres ved hjelp av stasjonære eller mobile pumpestasjoner. HYDAC leverer også produkter for overflatehydraulikk, filtrering, pulsasjonsdemping og tilstandsovervåking for dine spesielle applikasjoner.

UtvinningUtvinning av råmaterialer

Utvinning av råmaterialer i langvegg- eller kammergruvedrift krever kondisjonering og beskyttelse av komponentene som vann, HFA og hydrauliske systemer. For utvinning leverer HYDAC fullstendige systemer og filtreringskonsepter for trykk-, retur- og bypassløp. I tillegg omfatter produktsortimentet også eksempelvis ventiler, sylindre og filterelementer (som er stabile opptil 300 bar differenstrykk).

Forberedende arbeidForberedelse og utvidelse av gruven

Enten det er full kutt, delvis kutt eller konvensjonell tunnel – HYDAC-produkter sikrer jevn drift under jorden:

  • Filtre for hydraulikk medier og vann
  • Hydraulisk akkumulator
  • Elektronisk måleteknikk for gruvedrift
  • Solenoider
  • Hydrauliske ventiler
  • Kuleventiler og væskenivåmålere
  • Rørklammer, festesystemer for slanger, kabler og andre komponenter for montering
  • Koplingshus og koplinger
  • Sylindre med spesialbelegg for gruvedrift

LogistikkMaterialhåndtering og persontransport

Transportbånd, monorails og industribiler er transportmidlene under bakken. For å sikre fri flyt i trafikken, leverer HYDAC filtre til vann-, hydraulikk- og smøresystemer, sylindre for f.eks. eksempel chassis- og transportsystemer og hydrauliske akkumulatorer (for eksempel for opphengte monorails og monteringsteknologi).

Nedlastinger