Omfattende ekspertise i alle slags kraftverk

Gassturbinkraftverk

Gassturbinkraftverk dekker forbrukstopper i elektrisitetsnettet på pålitelig vis. Denne typen kraftverk karakteriseres av rask oppstart (innen minutter) og har evnen til svart start - dette resulterer i høye krav til systemtilgjengelighet. På grunnlag av vår kompetanse støtter vi deg som utviklingspartner og tilbyr et omfattende produktspekter for service av oljesystemer og systembalanserelaterte (BoP) oppgaver.

Dampturbinkraftverk

Dampturbinkraftverk levere fortsatt den største markedsandelen av verdens elektrisitetsbehov.

Elektrisitetsproduksjon gjennom hydrauliske dampturbiner øker effektiviteten til alle kraftverk, fra kjernekraftverk til geotermiske kraftverk. Takket være vår ekspertise innen turbinstyring og smøring, tilbyr HYDAC en hel rekke muligheter for å optimalisere driften av anlegget. Sånn kan du aktivt bevare ressurser mens du reduserer kostnader for vedlikehold på langt sikt.

Desentraliserte kraftverk

Desentraliserte kraftverk dekker akutte energibehov fra forbrukernes side. Miljøvennlige kombinerte varme- og kraftaggregater gir imponerende lave utslippsverdier. Generatorsett og nødgeneratorer gir pålitelig dekning av strømbehov og er uunnværlige når det opptrer strømbrudd. Slå deg sammen med HYDAC for å optimalisere dine hydrauliske komponenter og hjelpesystemer. På denne måten kan du redusere langsiktige kostnader mens du kontinuerlig forbedrer tilgjengeligheten og effektiviteten til systemene dine.

Utvidelsesgeneratorer

Ekspandergeneratorer og turboekspandere produserer elektrisitet fra industriell avfallsvarme, biomasse og geotermisk energi. Innen fornybar energi letter denne nøkkelegenskapen elektrisitetsproduksjon i Organic Ranking Cycles (ORC) på kostnadseffektiv og CO2-nøytralt vis! Reduser ressursforbruket ditt på lang sikt med våre standardiserte og plassbesparende systemer for lagersmøring og hydraulisk turbinkontroll. På vei mot en grønnere fremtid med vår Air-X teknologi.

Bærekraft og standardisering

Bærekraft

HYDAC vil samarbeide med deg for å utvikle en individuell løsning for energieffektiv drift av kraftstasjonen din. Standardisering ved ettermontering av energi-optimaliserte komponenter og systemer, gir muligheter for betydelige langsiktige kostnadsbesparelser. Reduser den termiske belastning og energiforbruket i systemet ditt - kontakt oss nå!

Bærekraft og standardisering for kraftverk: Våre produktløsninger

HYDAC hydrauliske systemer for turbiner

Les mer om vårt EHC-U produktsortiment: den standardiserte systemløsningen for dit turbindrevne hjelpesystem. 'Designed to cost' med individuelt utvalgte hydrauliske komponenter fra vår serieproduksjon: Våre EHC-U produkter er miljøvennlige og kostnadsbesparende.

HYDAC lagersmøresystemer

Sjekk ut fordelene med vårt omfattende sortiment av standardiserte, modulære smøresystemer i forskjellige størrelser. Vår patenterte avgassingsteknikk for smøremidler kompletterer vårt innovative produktsortiment. Finn den ideelle løsningen for deg for å spare systemkostnader på lang sikt.

HYDAC dieselfiltreringsmoduler

Oppdag våre kompakte og effektive dieselfiltreringsmoduler. Ved hjelp av spesifikke applikasjonssimulasjoner kan vi tilpasse ytelsen av våre moduler til dine individuelle behov. Optimaliser driften av nødstrømgeneratorene og generatorsettene med dobbel drivstoffdrift.

HYDAC luft/olje-kjøleenheter

Våre luft/olje-kjøleenheter er spesielt passende for bruk i desentraliserte kraftverk. Modulene har en kompakt og modulær struktur og er hastighetsstyrt. De er stillegående og passer til og med på taket av generatorsett. Les mer om våre bærekraftige løsninger. 

Funksjonssikkerhet

For å garantere jevn drift må et kraftverk oppfylle de høyeste sikkerhetsstandardene. HYDAC er ditt kontaktpunkt for vellykket implementering av juridiske sikkerhetsforskrifter Spesielt fokuserer vi på å analysere og modernisere eksisterende systemer gjennom distribusjon av standardiserte produktløsninger og SIL-aktiverte komponenter i samsvar med IEC 61508 og IEC 61511.

Funksjonssikkerhet for kraftverk:

HYDAC elektrohydraulisk sikkerhetskontrollsystem

Utmerket tilgjengelighet, enkelt vedlikehold, høy pålitelighet ... vårt patenterte sikkerhetskontrollsystem oppfyller de strenge kravene til moderne dampturbiner i henhold til IEC 61508 og IEC 61511. Vær på den sikre siden med HYDAC og les mer om EHC-S.

 

HYDAC elektrohydraulisk drivsystem

Vår EHC-A har blitt uunnværlig for styring av gass- eller dampsystemer i moderne termiske kraftverk. Frittstående drift er også mulig med EHC-AA. Våre elektrohydrauliske drivsystemer fungerer med høy presisjon; takket være HYDAC-modulsystemet er de også svært kostnadseffektive.

 

HYDAC retningsseteventil med posisjonsovervåking

Med tanke på sikker styring av gassturbiner har vi utviklet en patentert ventilteknologi som kan integreres i sentrale hydrauliske systemer. Du kan stole på denne teknikken når det gjelder å holde reserver med et godkjent trykk opptil 350 bar. Lær mer om våre WSER-retningsverdier med integrert sensor.

Mer informasjon om HYDAC retningsseteventil

Systembalanse

Ønsker du å sikre jevn drift med korte serviceintervaller? Vi er din lokale kontakt for optimalisering av systemtilgjengelighet. Online overvåking av de viktigste væskeparametrene og utplassering av koordinerte væskekondisjoneringssystemer er nøkkelelementer når det gjelder å justere service- og vedlikeholdstidene dine til optimal effekt.

Systembalanse i kraftverk: Våre produktløsninger

HYDAC vannutskiller FAM

Er større væskealdring forårsaket av prosessdamp og innført fuktig omgivelsesluft som svekker den riktige funksjonen til kraftverket ditt og begrenser smøreevnen til turbinlagrene? Bli kjent med våre modulære avvanningssystemer. HYDAC FAM forlenger væskens levetid, gir allsidig pleie for dine smøremedier og øker påviselig systemtilgjengeligheten.

HYDAC Varnish Elimination Units

Vårt VEU sortiment behandler mineraloljebasert hydraulisk olje i turbinstyringer. Den fjerner effektivt produkter som oppstår når oljen blir eldre (ferniss) og forlenger dermed væskens levetid. Spesielt brukervennlighet og det modulære designet gjør produktet vårt unikt. Vi gir deg gjerne råd.

 

HYDAC Contamination Sensor Module Economy

Finn ut mer om vårt kompakte og kostnadseffektive online tilstandsovervåkingsmodulsystem for optimal lagersmøring i gass- og dampturbiner. Vår CSM-E ‘plug and play’ sortiment bidrar til langsiktig vedlikehold av anlegget ditt.

 

Nedlastinger