Kravene til skog- og landbruksmaskiner for framtiden HYDAC tilbyr deg systemer som er optimalt tilpasset til dine behov
Bærekraft
Enten det dreier seg om klimaendringer, ressursmangel eller inflasjon - bærekraft vektlegges alltid når det gjelder landbruksteknologi og skogbruksteknologi. Fordi bedriftens miljøverntiltak ikke bare er i samsvar med direktiver og forskrifter. De fører også til lavere kostnader. Enten det dreier seg om smidige styresystemer, robust redskapskontroll eller presise maskinstyringer - stol på våre smarte HYDAC-løsninger for å spare ressurser.
Presisjon i landbruket
Landbruk 4.0: Avanserte driftsfunksjoner øker avlingene og sørger for at det brukes lite plantevernmidler. For å oppnå dette kan du stole på våre innovasjoner innen sensorer, reguleringsteknologi for åpen krets, reguleringsteknologi for lukket krets og programvare. Våre systemløsninger muliggjør målrettet og behovsbasert styring av åkrene og jordbruksarealene dine.
Energieffektivitet
Verdens befolkning øker og dermed også behovet for ressurser. For selv om avkastningen må opp, må utslippene ned - ikke velg mellom bærekraft og produktivitet: Oppdag energieffektiviseringspotensialet ditt med HYDAC. Vi tilbyr innovative komponenter og systemer som reduserer CO2-utslippene uten at det går på bekostning av ytelsen. Få råd fra våre eksperter nå.
Et bredt spekter av løsninger som er skreddersydd etter dine behovSom utviklingspartner fokuserer vi på dine utfordringer
Systemløsninger som tåler tidens tann: Som spesialister på landbruks- og skogsmaskiner kan vi hjelpe deg med å utvikle banebrytende maskiner tilpasset lokale krav.
Elektrohydrauliske hjelpesystemer
Uansett om det regner, snør eller er ujevnt i terrenget: Kun med intelligent styringsteknologi kan landbruks- og skogsmaskiner styres selv under de mest ugunstige forhold uten å skade jordsmonnet. Takket være vår kunnskap av designet til mobile maskiner, kan vi hjelpe deg med å utvikle din ressursbesparende, komfortable og presise maskin. Takket være vår kombinasjon av smarte simuleringsmodeller og intensiv testing av maskinen din får du perfekt koordinerte systemkomponenter.
Raskere markedsintroduksjon med ferdigutviklede delsystemer: se vårt utvalg av systemer nå
HYDACs Ground Control bomstyring
Spar på gjødsel og plantevernmidler: HYDAC leverer den perfekte løsningen som gjør at du bare bruker så mye plantevernmidler som nødvendig. Vårt delsystem for aktiv bomstyring, HYDAC Ground Control, styrer bommen til optimal høyde og helning over avlingen - selv under de tøffeste miljøforhold. Ønsker du å øke arbeidshastigheten og få en mer presis påføring? Ta kontakt med våre eksperter på mobilhydraulikk nå.
HYDAC Rotary Drive Control hastighetskontroll
Velprøvd hydraulikk og intelligent styringsteknologi: Økt miljøvern og nye direktiver krever mer presisjon i elektrohydrauliske systemer. Et krav som HYDAC Rotary Drive Control oppfyller - for uansett hvor du trenger turtallsstyrte funksjoner med høyest mulig effekttetthet, er det smarte HYDAC-systemet den optimale løsningen. Med elektronisk turtallsregulering fungerer Rotary Drive Control ekstremt presist og med utmerket dynamikk.
HYDAC elektronisk lastavkjenning
Bruk landbruksmaskiner og -redskaper fleksibelt og få tilgang til all hydraulikkraften: Når ulike funksjoner krever ulike trykk og oljemengder, tilpasser vår elektroniske lastavkjenningsløsning seg optimalt til dine behov. Med det lasttrykksuavhengige elektroniske systemet kan du øke maskinens brukerkomfort og effektivitet.
Fjæring
Kjørehastighet, driftshastighet og transportbelastning øker stadig i takt med de økende kravene som stilles til skogs- og landbruksmaskiner. Hva er spesielt viktig her? Økt sikkerhet og større komfort. Vi kan tilby deg en løsning for nettopp dette formålet, tilpasset dine utfordringer og krav: matcher vi systemkomponentene på best mulig måte og utvikler et skreddersydd hjuloppheng. Vi gir deg gjerne råd om hvilke alternativer du har for dine spesifikke behov, og hjelper deg med implementeringen.
Finn ditt skreddersydde fjæringssystem. Oppdag våre innovative løsninger.
HYDAC akselfjæring
Den optimale akselfjæringent kan bare implementeres med maskinen i tankene. Ettersom frontaksel-, bakaksel- eller full fjæring kan være best, avhengig av kjøretøytypen. Med over 50 års erfaring kan våre eksperter tilpasse systemene våre optimalt til dine driftsforhold. Ved hjelp av velprøvde HYDAC-komponenter kan vi implementere skreddersydde akselfjæringer.
HYDAC førerhusfjæring
Avlast maskinføreren på lange arbeidsdager og reduser vibrasjonsbelastningen i førerhuset. Vår kompakte, hydropneumatiske førerhusfjæring øker kjørekomforten og sørger for sikker bruk av maskinen. Dempingskreftene kan justeres uavhengig av hverandre. Oppdag den komfortable løsningen.
HYDAC bomfjæring
HYDACs bomfjæring gir bedre kjøreegenskaper og mer stabile styreegenskaper: våre bomfjæringer fås i mange forskjellige størrelser og utførelser, og reduserer effektivt stampevibrasjoner. Takket være vår mangeårige ekspertise er vi i stand til å utvikle et skreddersydd system som er optimalt tilpasset din maskin. Reduser slitasje og nedetid nå - kontakt oss.
Elektrohydraulisk tilleggstyring ADSteer
Spesielt manøvrerbare, lite slitasje, presise og skånsomme mot bakken - landbruksmaskiner må oppfylle høye standarder. En faktor som stiller elektrohydrauliske styresystemer i tilhengere og maskiner overfor store utfordringer. Øk fleksibiliteten til kjøretøyflåten din med ADSteer Profi - det individuelle delsystemet for elektrohydraulisk tilleggstyring som kalkulerer den nødvendige vinkelen for styreakslene kontaktløst.
Oppdag vårt frittstående delsystem: mer informasjon på ADSteer
Hovedstyringsventiler
Kravene til effekttetthet i mobile maskiner øker, og det samme gjør kravene til den hydrauliske styringen som brukes. Her kan du stole på HYDACs utvalg av hovedstyringsventiler: Takket være det store finreguleringsområdet styrer de med stor presisjon uten at det går på bekostning av ytelsen. I tillegg til høyeste presisjonsnivå og forenklet maskinbetjening, tilbyr våre eksperter maksimale resultater. Den modulære utformingen av ventilteknologien vår muliggjør nemlig funksjonsspesifikke optimaliseringer.
Høyeste presisjonsnivå med HYDAC lastavkjennende (LS) hovedstyringsventiler. Mer informasjon
Transmisjonsstyring
Forbedre ytelsen effektivt med HYDACs skreddersydde ventilløsninger for styring av powershift- og dobbeltclutchgirkasser: Avhengig av girkassetype eller funksjon stilles det ulike krav til ventilteknologien, selv om styringslogikken er den samme. Vi tilbyr smarte, skreddersydde løsninger for din transmisjons krevende funksjoner. Finn ut hvilken ventil som passer til din landbruks- eller skogsmaskin.
Forbedre ytelsen nå: mer informasjon om HYDACs transmisjonsventiler
Tankoptimalisering
Våre eksperter utvikler filtreringsdesign som er perfekt tilpasset dine behov, slik at du kan redusere tankvolumet ditt med opptil 40 %. Med fokus på bærekraft velger vi filtreringsløsninger for små tanker med høy avgassingsevne og optimal luftseparasjon. Disse kan skreddersys etter dine behov, slik at du får større frihet til å bestemme hvordan maskinen skal utformes. Reduser også materialbruken - finn ut mer om HYDAC Tank Optimisation Platform nå.
Skogbrukskransett
HYDAC Crane Control - det nøkkelferdige elektrohydrauliske settet for skogskraner og tømmerhengere: Med vår løsning bestående av den lastavkjennende hovedreguleringsventilen LX-6 Forestry og den elektroniske styringen xCrane får du et system som er perfekt tilpasset skogsmaskinens behov. Selv de mest krevende oppgavene kan løses raskt og enkelt takket være den integrerte styringen av kranbommens tipp. Det finnes noe for ditt produktsortiment også: oppdag den fine styrbarheten og presisjonen nå - kontakt oss!
Innovativ systemteknikk - i over 50 år
Stol på vår simulerings- og ingeniørkunnskap: Takket være vår mangeårige erfaring kan vi hjelpe deg med å utvikle konkurransedyktige løsninger for skogs- og landbruksmaskiner. Oppdag metodene våre.