Omfattende ekspertise innenfor olje-, gass- og offshoreindustrienGlobalt til stede med internasjonale produksjonslokaliteter

Uansett om det gjelder oppstrøms, midtstrøms eller nedstrøms - HYDAC hjelper deg å finne de mest effektive løsningene for utfordringene dine. Vi leverer en hel rekke produkter for dine onshore-, offshore- og undervannsapplikasjoner. Fra komponent til komplett system.

Energieffektivitet

Fremtidsrettede løsninger behøves for å redusere CO2-utslipp i olje- og gassindustrien. Optimal energilagring og -gjenvinning for systemene dine gir et bidrag til miljøet på langt sikt samtidig som det reduserer livssykluskostnader. HYDAC hjelper deg på denne reisen med optimaliserte komponenter og systemer.

Energieffektivitet i olje- og gassindustrien:
våre produktløsninger

HYDAC & QHP akkumulatorer

Utviklet for mekanisk tetning, topside- og subseaapplikasjoner: HYDAC & QHP blæreakkumulatorer og stempelakkumulatorer lagrer energien din pålitelig. Uansett om det dreier seg om spesielle elastomerer, stålmaterialer eller tilkoblinger - vi tilpasser oss applikasjonen din. Les mer om vårt produktsortiment innen akkumulatorteknologi.

Mer informasjon om HYDAC & QHP akkumulatorer

HYDAC hydraulisk filtrering

Våre energibesparende hydrauliske filtreringsløsninger med optimert elementteknologi er det perfekte valget for effektiv bruk av ressurser. Med enkel håndtering og en høy filtreringseffekt er de ypperlig egnet til bruk i onshore- og offshore-applikasjoner.

Mer informasjon om HYDAC hydrauliske filtre

HYDAC hydrauliske sylindre

Stol på maksimal sikkerhet og minimalt forbruk av ressurser! Våre svært effektive hydrauliske sylindre for åpne og lukkede styrekretser oppfyller de strengeste kravene takket være deres høye effektivitetsnivå. Individuelle tilpasninger kan utføres på etthvert tidspunkt - ta kontakt med oss nå.

Mer informasjon om HYDAC hydrauliske sylindre

HYCOM hydrauliske aggregater

Øk effektiviteten med vår mangeårige ekspertise i hydraulikk - HYCOM hydrauliske aggregater er ideelle til bruk på offshoreplatformer (heave-kompensering) eller vindmøllefundamenter. Kontakt oss for mer informasjon om våre hydrauliske aggregater.

BIERI mikropumper

Boreutstyr for oljeutvinning er utsatt for ekstreme værforhold. De pålitelige mikropumpene fra BIERI hjelper deg å sikre optimal drift av ditt boreutstyr. Oppdag vårt store sortiment av BIERI mikropumper.

Mer informasjon om BIERI mikropumper

HYDAC sensorer

Uansett om det dreier seg om trykkbrytere, Delta P-trykktransmittere eller trykksensorer i standard- eller redundant design - våre sertifiserte sensorer er ideelle for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer. Dra nytte av våre slitesterke og robuste løsninger for dine onshore-, offshore- og subseaapplikasjoner.

Mer informasjon om HYDAC sensorer

Bærekraft

En verdensomspennende utfordring som må tas hensyn til av alle industrier: Bærekraft spiller en viktig rolle, spesielt i olje- og gassindustrien. Fra filtrering og kjøling helt til effektive drivkonsepter - med våre produker kan du bevare ressurser på langt sikt. Vi samarbeider med deg for å oppdage det fulle potensialet av din offshore-, onshore- eller undervannsapplikasjon. For bærekraftig systemdrift!

Bærekraft i olje- og gassindustrien:
Våre produktløsninger

HYDAC automatisk tilbakespylingsfilter AutoFilt® RF3

Beskytt dine høyttrykkpumper og membransystemer - vår RF3 har vært svært fremgangsrike innen grovfiltrering av vann til injeksjon. Optimal filtrering fører til mindre slitasje på nedstrøms maskiner og systemer. Velprøvd kvalitet med automatiske tilbakespylingsfiltre fra HYDAC.

Mer informasjon om HYDAC AutoFilt®

 

HYDAC inline prosessfilter PLF1

Kompakt, slitesterk, brukervennlig - våre inline prosessfiltre er individuelt tilpasset til din applikasjon. Dette gjør at det kan oppnå en utmerket filtreringseffekt såvel som et lavt CO2-fotavtrykk. Ideelt egnet til finfiltrering i vanninnjeksjonssystemer med overflatevann.

HYDAC kjøleteknologi

Tilpasset temperaturstyring kan redusere ressursforbruket i onshore- og offshoreapplikasjoner. Med HYDAC ved din side, kan du optimalisere kjøling av hybrid- og batterikjølesystemer. Oppdag vårt store sortiment av kjøleløsninger og temperaturstyresystemer.

Mer informasjon om HYDAC kjøleteknologi

HYDAC KineSys drivsystem med variabel hastighet

Mer effektivitet og redusert kompleksitet takket være behovsbasert design. Uansett om det dreier seg om kjøling av omformere eller forsyning av gir- og motorlagre med smøreolje - vår drivteknologi gir deg energi etter behov.

Mer informasjon om HYDAC KineSys

HYDAC subsea kuleventil

Vår kompakte subsea ventil med flytende kule og toveis sete er ideelt egnet til bruk i temporære applikasjoner. Ensidig eller tosidig ROV-drift med lavt påkrevd moment er mulig. Optimalt design for elektrisk kontroll med lavt moment og produsert av NORSOK M630/ ASTM som materiale. Våre subsea kuleventiler er sertifisert i samsvar med DNV-GL og i overensstemmelse med ISO 10423 - prestasjonskrav 1 (PR1).

Mer informasjon om HYDAC kuleventiler

HYDAC smøreoljesystemer

Standardisert, modulær og tilgjengelig i forskjellige størrelser: Smøreoljesystemet fra HYDAC med patentert avgassingsteknologi kan tilpasses enhver utfordring. Kontakt ekspertene våre nå og finn bærekraftige måter å spare kostnader og redusere CO2-utslipp på!

Systemtilgjengelighet

Vil du vite hvordan du kan optimalisere driftsresultatene dine? Med vår mangeårige ekspertise kan vi vise deg veien. Uansett om det gjelder væskebehandlingsenheter, smart programvare eller laboratorietjenester - HYDAC er i stand til å tilby et bredt spekter av produkter for dine oppstrøms-, midtstrøms- og nedstrømsapplikasjoner. Vi forbedrer produktiviteten til systemet ditt med koordinerte service- og vedlikeholdstider.

Systemtilgjengelighet i olje- og gassindustrien:
våre produktløsninger

HYDAC vakuumvannutskiller FAM Ex

Sikker drift i eksplosive atmosfærer med gass i sonene 1 og 2: Ex-versjonen av HYDAC FluidAqua Mobil garanterer sikker avfukting, avgassing og filtrering av dine hydraulikk- og smørevæsker. Med vårt utvalg av størrelser og versjoner vil du finne det aggregatet som er perfekte egnet for din applikasjon.

HYDAC CMX Suite

Maskinvaren og programvaren som fremmer din digitale transformasjon: Vår CMX suite er et verktøy som samler, strukturerer og visualiserer sensordata. Data gjøres tilgjengelig direkte i skyen eller på den lokale serveren din får å muliggjøre tilstandsovervåking av systemet ditt.

HYDAC tilstandsovervåkingspakke for potensielt eksplosive atmosfærer

Med dette nettbaserte målesystemet kan du overvåke forurensningsnivå av faste partikler og væsketilstanden i potensielt eksplosive atmosfærer (sone 1 og 2).
Moderne vedlikeholdsstrategier er lett å implementere takket være den integrerte dataloggeren og nettverksgrensesnittet HYDAC CSI-C-11.

HYDAC OffLine Filter OLF 15-60 Ex.

Våre HYDAC OffLine filtre i OLF 15/30/45/60 ATEX-serien brukes som robuste off-line-filtre i potensielt eksplosive atmosfærer. Passer for stasjonære applikasjoner i hydraulikk- og smøresystemer med store oljevolumer. Les mer nå!

HYDAC filterelementer Stat-Free® / Stat-X®

Beskytt filtrene dine mot gnister og eksplosjoner! Vår høykvalitets filterelementteknikk forhindrer elektrostatisk utlading og garanterer dermed sikker drift. Oljens og filterelementenes levetid kan også forlenges samtidig som oljeskift reduseres.

HYDAC Fluid Care Center

Trenger du profesjonell væskeanalyse? Våre spesialister er her for å hjelpe deg. Hos Hydac Fluid Care Center gjennomfører våre eksperter tester med væskeprøvene dine og foreslår løsninger for å gjenopprette systemets helse. Vi samarbeider med deg for å optimalisere tilstanden til hydraulikkvæskene dine.

Nedlastinger