Din erfarene partner for komponenter og systemer for cellulose- og papirindustrien

Papirproduksjon

Høykvalitets papirproduksjon krever maksimal maskintilgjengelighet. Dette oppnår vi med effektiv væskefiltrering og kjøling i våre hydraulikk-, smøre- og vannsystemer – samtidig som du sparer vedlikeholds- og driftskostnader. Samtidig bruker vi vår ekspertise til å fremme din bedrift med hensyn til bevaring av ressurser, bærekraft og prosesspålitelighet med innovative HYDAC-løsninger.

Celluloseproduksjon

Cellulose, som hovedkomponenten i papirproduksjonen, oppnås ved hjelp av en kompleks prosedyre - enhver funksjonsfeil i produksjonstrinnene kan stoppe hele prosessen. HYDAC leverer et bredt spekter av hydraulikk- og smøresystemer, komponenter for vannbehandling, målesensorer og oljeservice – for å øke og opprettholde systemets tilgjengelighet.

Bærekraft og bevaring av ressurser

Å produsere 1 kg papir fra tømmer krever fremdeles cirka 500 l vann. Bærekraftige tilnærminger til produksjon som sparer ressurser er temaer som er avgjørende for papirindustriens fremtid. HYDAC leverer intelligente teknologier i komponenter som du kan bruke for å spare ferskvann og effektivt i lukkede vannsykluser.

Bærekraft i cellulose- og papirproduksjon: våre produktløsninger

HYDAC filterteknologi Air-X

HYDAC-innovasjon for filtrering av hydraulikk- og smøreoljer i papirmaskiner: med Air-X-filteret kan tankvolumet reduseres med opptil 40 %. I tillegg til plassbesparing kan du også effektivt redusere ditt utslipp av CO2.

 

HYDAC tilbakespylingsfilter AutoFilt® RF3

Det selvrensende automatiske tilbakespylingsfilteret AutoFilt® RF3 med koniske filterelementer sørger for maksimal effektivitet under filtrering go den best mulige effektiviteten i returspyling. Dra nytte av de mange fordelene til vår bærekraftige filterteknologi.

 

HYDAC AutoFilt® TwistFlow Strainer

Effektiv og vedlikeholdsvennlig – vårt TwistFlow Sil filter er egnet for bruk der det er store svingninger i kvaliteten på det ubehandlede vannet Den konstante filtratkvaliteten sikrer kontinuerlig filtreringsdrift. Les mer om våre bærekraftige løsninger.

 

HYDAC tankløsning OXiStop

HYDAC OXiStop tankløsning fører vanligvis til at oljevolumet er bare en tidel så stort og reduserer inntrenging av skitt og gassinnholdet i tanken. Øk levetiden for olje din på lang sikt med vår innovative teknologi.

 

HYDAC filterindikator VFL

For å være sikker på at et elements levetid brukes fult ut, visualiserer vårt væskelaboratorium Virtual Fluid Lab den gjenstående levetiden til filterelementene dine. Våre tiår med erfaring innen filtrering gjør det mulig. Senk livssykluskostnadene dine på lang sikt takket være vår intelligente algoritme.

Mer informasjon om HYDAC filterindikatorer

Energieffektivitet

Minimering av trykktap, optimering av utkoblingstider og nedetid og effektiv kjøling av enheter gjør det mulig å spare energi effektivt i cellulose- og papirindustrien – noe som lønner seg, både økonomisk og økologisk. Energieffektive drivsystemer med integrerte sikkerhetsfunksjoner sørger for at de gjeldende sikkerhetskravene overholdes. I tillegg til passende teknologi, har HYDAC den nødvendige kunnskapen til å tilpasse applikasjonene våre til dine behov.

Energieffektivitet i cellulose- og papirproduksjon: våre produktløsninger

HYDAC filterelement Optimicron® Pulp & Paper

For filtrering av typiske papirmaskinoljer har HYDAC utviklet Optimicron® Pulp & Paper-serien. Den installeres i smøreapplikasjoner i tørreenden, våtenden og kalenderen. Vi forlenger tiden på serviceintervallene – takket være økt forurensningsoppbevaringskapasitet.

 

HYDAC vann/oljekjølesystem

Vår FWKS er et kompakt, passivt kjølesystem for din kjøle- og smørekrets. HYDAC leverer en omfattende portefølje for effektiv kjøling: fra væskekjølesystemer og luftkjølere til kjøleenheter.

Mer informasjon om HYDAC kjølesystem

HYDAC stempelakkumulatorstasjon

Fra komponent til system – vår modulære stempelakkumulatorportefølje muliggjør nøyaktig realisering av dine ønsker og spesifikke krav. Sammen finner vi den optimale løsningen for din applikasjon.

Les mer om HYDAC stempelakkumulatorstasjoner

HYDAC drivsystem med variabel hastighet

For svært effektive hydrauliske drivsystemer med variabel hastighet, tilbyr KineSys-porteføljen individuelle komponenter og systemer for å øke energieffektiviteten. Les mer om våre innovative drivsystemer.

 

Prosesspålitelighet

Våre HYDAC-løsninger for prosesspålitelighet er rettet mot å redusere uplanlagt nedetid og beskytte systemkomponenter i cellulose- og papirproduksjon på lang sikt. Våre bransjespesifikke filtrerings- og systemløsninger er designet og produsert for å møte dine krav og er internasjonalt kvalitetssertifisert, og gir deg støtte – for sikker drift av anlegget.

 

Prosesspålitelighet i cellulose- og papirproduksjon: våre produktløsninger

HYDAC hydraulikk- og smøreoljeenheter

Fra komponenten til komplette nøkkelferdige systemet – ved å bruke sin solide kunnskap om papirindustrien, jobber HYDAC sammen med deg for å utvikle dine tilpassede løsninger. Optimaliser oljeforsyningssystemene dine.

 

HYDAC sensorer med IO-Link-grensesnitt

Sammenkobling av industri 4.0 - våre IO-Link-sensorer gjør det mulig. De fungerer som et digitalt grensesnitt for aktuator- og sensornivå, og deres eksterne parameterdeaktivering gjør det mulig å gjøre justeringer som en del av igangkjøring eller under pågående systemdrift.

Mer informasjon om HYDAC sensorer

HYDAC oljefiltrering

Som ekspert på væskekraftapplikasjoner leverer vi vår plassbesparende og servicevennlige NF n+1 filterserie slik at du kan oppnå den nødvendige renheten i driftsvæskene dine. Du kan stole på våre modulære systemer.

Mer informasjon om HYDAC oljefiltrering

Systemtilgjengelighet

Med HYDACs unike altomfattende service kan du oppnå maksimal systemtilgjengelighet: takket være dyktige kontakter for reservedeler, vår pålitelige, verdensomspennende service og digitale systemer for tilstandsovervåking og forebyggende vedlikehold. Med våre løsninger ligger alt til rette for en av digitalisring av hverdagen. Du kan stole på oss!

Systemtilgjengelighet i cellulose- og papirproduksjon: våre produktløsninger

HYDAC CMX Suite

Vi øker systemets tilgjengelighet takket være nettverksbasert og prediktiv overvåking. Vår CMX plattform analyserer og visualiserer dine prosess og maskindata. Garantert sikkerhet - på din lokale server eller i skyen.

HYDAC vannutskiller FAM

Lavere restvanninnhold og mindre partikkelforurensning i driftsvæskene dine fører til lengre levetid på komponentene og bedre maskintilgjengelighet. Les mer om FluidAqua Mobil – vår pålitelige beskyttelse mot inntrengende vann og skitt.

HYDAC Varnish Elimination Units

For behandling av mineralolje er våre Varnish Elimination Units til fjerning av ferniss tilgjengelig som komplette enheter for ettermontering i eksisterende systemer og for nye systemer. Øk produktiviteten din ved å fjerne ferniss på en effektiv måte.

Mer informasjon om fjerning av ferniss med HYDAC Varnish Elimination Units

HYDAC Tilstandsovervåkingspakke

Vår CMP tilstandsovervåkingspakke for kontinuerlig overvåking av forurensning av faste partikler og vannmetning i dine hydraulikk- og smørevæsker. Oppdag fordelen til vår Online Condition Monitoring System - vår komplette løsning for tilstandsbasert vedlikehold.

Våre referanser

Effektiv separering av fuktighet i hydraulikk- og smøreolje med vakuumavvanningssystemer fra HYDAC for papirindustrien.

Cellulose- og papirindustri

HYDAC – din partner for skreddersydde avvanningsenheter og tilstandsovervåkingssystemer for væskene dine.

Les kunders suksesshistorier

Nedlastinger