Komponenter, systemer og service for vindturbiner
Girkasser
Girkassen i en vindturbin er koblingen mellom rotoren og generatoren. Den konverterer den langsomme rotasjonsbevegelsen til rotoren med høyt dreiemoment til en rask rotasjonsbevegelse med lavt dreiemoment. Det kreves skreddersydde systemer for at girkassen skal tåle disse belastningene. HYDAC tilbyr løsninger for smøring og kjøling av girkassene samt oljefiltrering, løsninger og produkter som er vel utprøvd på markedet..
Pitch og bremsekontroll
Sikkerhet er avgjørende for langsiktig vellykket drift av vindturbiner på land og til havs. Pitch-kontroll reduserer risikoen for mekanisk skade og termisk overbelastning. Effektive bremsesystemer forhindrer kostbare feil og reparasjonskostnader. For å øke kostnadseffektiviteten din, oppdag våre pålitelige og robuste aggregater for bremse-, bladvinkel- og rotasjonsjustering.
Generatorer og omformere
Vindturbingeneratorer krever spesielle egenskaper på grunn av koblingen til rotoren som resulterer i sterke svingninger i den mekaniske ytelsen. Enten det er en fast rotorhastighet med direkte nettinnmating eller en variabel rotorhastighet med en omformer – det optimale kjølesystemet er avgjørende for å sikre høy funksjonalitet. HYDAC kan tilby omfattende ekspertise innen kjøling (selv for ekstreme klimasoner, CCV og HCV).
Hovedlager
Kontinuerlig roterende lagre gjør at rotoren kan dreie på sin egen akse. Da hovedlageret hele tiden må tåle ekstreme belastninger, må det kunne oppfylle de høyeste krav.
For å oppnå det høyeste nivået av sikkerhet og pålitelighet, tilbyr HYDAC omfattende kunnskap og optimaliserte smøresystemer for drift med lite vedlikehold av vindturbinen din.
Strømkabler
Kabelføring spiller en viktig rolle for å øke ytelsen til kabler i tårn og sløyfer. Vårt nye HYROFLEX kabelmonteringssystem lar oss forlenge kabelens levetid og øke kjøleeffekten. Dette gjør at strømkabler virker mer effektivt. Monteringsbraketter i ulike versjoner og forskjellige kabelinndelinger tilbys på forespørsel.
Bærekraft
Reduser, gjenbruk, resirkuler – spar energi og kostnader på en bærekraftig måte med HYDAC. Øk levetiden for væskene din med våre innovative løsninger. Med disse løsningene vil du umiddelbart kunne forlenge intervallene vedlikeholdsintervallene. HYDAC hjelper deg med å bruke ressursene dine på best mulig måte og forberede komponenter og systemer for din vindturbin.
Bærekraft i vindturbiner: våre produktløsninger
HYDAC væske- og oljetilstandssensorer
Mange parametere kan måles ved å bruke online systemer for oljetilstandsovervåking: forurensning av faste partikler, slitasjepartikler, vann, temperatur, dielektrisitetskonstant og elektrisk ledeevne. Optimaliser vedlikeholdsprosessene for vindturbinene dine på en bærekraftig måte med væskesensorer eller tilkoblingsklare overvåkingsløsninger.
NF forlenger-sett for HYDAC giroljefiltre
NF1310 (venstre) blir NF2210 (høyre): øk filterstørrelsen på standardfiltrene som er installert i systemet ditt. Med vårt NF forlenger-sett – bestående av et filterrør, nye tetninger og et større filterelement – kan du redusere filterbytter, servicetid og filterkostnader, som øker bærekraften. Få fordelene av lengre levetid nå.
HYDAC GBX+-kjøler
Mer effektiv, lite avfall og mer bærekraftig – spar CapEx-utgifter med vår optimaliserte giroljekjøler! Vår GBX+-kjøler har redusert vekt, lavere oljevolum og minimalt energiforbruk og representerer et viktig bidrag til optimal systemdrift.
HYDAC hovedlagersmøring
HYDAC hjelper deg med effektiv smøring av hovedlager. En lengre levetid kan oppnås med konstant rengjøring av smøremiddelet sammenlignet med smøring med fett. Vi samarbeider med deg for å finne den optimale løsningen!
Systemtilgjengelighet
Termisk stress og forurensning har langsiktige konsekvenser for komponenter og systemer i vindkraftindustrien. Vi bruker vår erfaring til å vise deg løsninger som øker tilgjengeligheten og levetiden for dine vindturbiner – med intelligente sensorer for overvåking og analyse av dine data. Slitasjeprosesser i f.eks. girkasse- og lagersmøresystemer oppdages tidlig og alvorlige konsekvenser unngås..
Systemtilgjengelighet i vindturbiner: våre produktløsninger
HYDAC-filterelement BN4HX
2-trinns elementet fra HYDAC sørger for at kun filtrert olje kommer inn i smøresystemet selv når bypass-ventilen åpnes – takket være det integrerte beskyttelsesfilteret. Øk vindturbinens tilgjengelighet og sikkerhet med vårt premiumelement: BN4HX.
HYDAC-kabelføring HY-ROFLEX
HY‑ROFLEX – vårt innovative monteringssystem for sikker og holdbar montering av stigerør i tårn og kabler i sløyfer. Verktøyfri kabelfeste, tidsbesparende systemmontering, brannbeskyttelse (UL94 klasse V0), kortslutningsbeskyttelse og kabelbeskyttelse, alt sammen i vårt produkt som optimerer systemets effektivitet. Planlegg nye systemer eller ettermonter eksisterende systemer – med HY‑ROFLEX.
HYDAC Metallic Contamination Sensor
Sensor for metallisk forurensning for måling av forurensning av metalliske faste partikler. Oppdag skader på girkassen tidlig og unngå kostbare systemfeil – også egnet for ettermontering.
HYDAC stempelakkumulatorer
Dra fordel av vårt omfattende utvalg av stempelakkumulatorer med lavt gasstap. Våre stabile systemer krever mindre vedlikehold og service og har lengre levetid, noe som gjør at kostnadene kan reduseres effektivt. Les mer.
HYDAC-vann-glykol krets
Vindturbiner krever ekspertkjøling av omformer og kjøling av generator. Du kan stole på vår erfaring og verdensomspennende ekspertise innen kjøling. Våre systemer med lavt vedlikehold er din optimale partner for å kontrollere temperaturen på dine væskekjølte systemer.
Utvikling i fellesskap
Oppnå store ting sammen! HYDAC har i mange år vært en pålitelig og innovativ partner innen vindkraftindustrien. Representert over hele verden og likevel lokal med support på stedet – vi møter dine spesielle utfordringer sammen og utvikler dine skreddersydde løsninger fra komponenter til system. Vi samarbeider med deg for å redusere energikostnadene dine på lang sikt – kontakt oss nå.
Et utviklingspartnerskap for vindturbiner: våre produktløsninger
HYDAC-hydraulikkaggregat HPU
Samarbeid med våre ingeniører for å utvikle hydraulikkaggregat for dine behov, for eksempel applikasjoner for brems, pitch og andre applikasjoner. Vi er eksperter på vindkraft og forstår utfordringene i din bransje. Vi kan tilby vår omfattende ekspertise innen hydrauliske applikasjoner.
HYDAC-oljesystem med en kjøler og et NF-filter
Stol på vår mangeårige erfaring når det gjelder optimal kjøling og smøring av girkasser. Vi tilbyr også tilpassede applikasjoner sammen med vårt modulære system. Vi jobber sammen med deg for å finne den optimale løsningen for dine behov. Kontakt oss nå.
Kombinerte systemer fra HYDAC
Vår erfaring gjør at vi effektivt kan kombinere ulike systemer og plassere separate systemer på den optimale måten. Det være seg en kombinasjon av; en kjølekrets for kjøling av generator, inverter eller girkasse; en plassbesparende løsning for smøring av girkasse; vannkjøling; eller hydrauliske aggregater for brems og pitch.
HYDAC-integrert filterblokkløsning
HYDAC utvikler pålitelige filtreringsløsninger med integrerte komponenter som ventiler, bypass og sensorer. Redusér rørledninger med vår integrerte løsning for filterblokk for økt bærekraft. Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.
Service, reservedelshåndtering og testbenkteknologi
Utprøvd kvalitet siden 1963 – oppdag våre komponenter og systemer med lang levetid. De fungerer pålitelig i mange år, og øker tiden mellom vedlikehold og reduserer kostnadene. Som leverandør av smøresystemer, hydraulikksystemer og kjølesystemer tilbyr vi også de riktige reservedelene for problemfri drift av din vindturbin..
Service, reservedelshåndtering og testbenkteknologi for vindturbiner: våre produktløsninger
HYDAC-lade- og testenhet for akkumulatorer
For å sikre vindturbinens sikkerhet og pålitelighet kan du teste og lade blære-, stempel- og membranakkumulatorene dine selv ved hjelp av FPU. Kontakt oss for andre serviceverktøy som fyllepumper for vann/glykolsystemer.
HYDAC væskebehandlingssystemer
Enten det er for permanent installasjon i systemet ditt eller for bruk som en kompakt serviceenhet: HYDAC tilbyr et bredt utvalg av væskebehandlingsprodukter for separering av faste partikler og vann. Dra nytte av væskebehandlingsenheter som er utstyrt med smart måleteknologi.
HYDAC tilstandsovervåking
Ønsker du å sjekke tilstanden til oljen etter vedlikeholdsarbeid, utskifting av hovedkomponenter eller igangkjøring av systemet? Våre spesialiserte serviceverktøy brukes til å undersøke og dokumentere oljerenheten på en pålitelig måte – ideelt for bruk i vindturbiner.
HYDAC-testbenkteknologi
Enten det er råd, testromsutstyr eller komplette testbenker - HYDAC er din kontakt for testbenkteknologi i vindkraftindustrien. Vi støtter sikker drift av dine komponenter og systemer med vår omfattende ekspertise.
HYDAC-filterelementer
For pålitelig drift av vindturbinen din, stol på våre førsteklasses filterelementer med utprøvd elementteknologi og kvalitetsbeskyttelse. Et omfattende produktutvalg venter på deg. Trimicron for sirkulasjonsfiltrering, for eksempel. Finn ut om våre Betterfit-filterelementer for filterhus fra forskjellige produsenter.