Cybersikkerhet i mobile maskiner
Beskyttelsesskjoldet for maskinen din
Digitale nettverk i mobile maskiner gir nye muligheter for effektivitet og produktivitet – men gjør også beskyttelse mot dataangrep enda viktigere. I kampen mot stadig mer avanserte trusler trenger du en pålitelig partner ved din side. Fordi cybersikkerhet ikke er en engangsoppgave: HYDAC kjenner utfordringen og støtter deg med fagkunnskap og sikker maskin/- og programvare – fra første idé og helt fram til igangkjøring. På denne måten utvikler vi løsninger i samarbeid med deg – løsninger som er skreddersydd for bruksområdet ditt, enten du utvikler noe nytt eller bygger om eksisterende maskiner.Fra maskin -/ og programvare til cybersikkerhetsopplæring: Les videre og finn ut hvordan den helhetlige tilnærmingen vår beskytter maskinene dine.
Cybersikkerhet som ny standard: Er du klar for fremtiden?
Cybersikkerhet er en kontinuerlig prosess, ikke et engangsprosjekt. Å forberede seg på nye juridiske krav er bare det første steget – for i et dynamisk miljø utvikler vi kontinuerlig tilbudet vårt.
Kontakt oss nå og få råd fra våre eksperter om din skreddersydde og fremfor alt fremtidssikre cybersikkerhetsløsning.
HYDAC er din partner når det gjelder cybersikkerhetFor omfattende beskyttelse som vokser med deg
Gjeldende EU-standarder og regelverk – kort oppsummert
De nye EU-regelverkene, som NIS 2-direktivet og EU Cyber Resilience Act (CRA), gir produsenter nye utfordringer. Mobile maskiner må ha effektiv beskyttelse mot dataangrep senest innen 2027. Dette vil medføre nødvendige designendringer og nye arkitekturer under utvikling.
HYDAC er din ekspertpartner som aktivt vil hjelpe deg med å implementere alle nødvendige tiltak. Sammen med deg skaper vi et sikkert og fremtidsrettet miljø for dine mobile maskiner. Vi har oppsummert de viktigste regelverkene slik at du raskt kan se de.
EU-forordning (EU) 2019/2144 – R155 og R156
EU-forordningen om typegodkjenning av kjøretøy, tilhengere og systemer har vært gjeldende siden 2021. Forordningen ble utvidet med «Cybersikkerhet og cybersikkerhetsstyringssystem» (UN R155) – omfatter: M, N, O – samt «Programvareoppdatering og system for håndtering av programvareoppdateringer» (UN R156), blant annet.
EU NIS-2 – EU 2022/2555
EUs NIS 2-direktiv, som gjelder fra 16.01.2023, skal heve det generelle cybersikkerhetsnivået i EU og styrke motstandskraften til virksomheter og organisasjoner mot cyberangrep (forretningsprosesser, IT og OT). Direktivet stiller strenge krav og et høyt sikkerhetsnivå, særlig for sektorer som transport og digital infrastruktur.
EU RED EU 2014/53 – utvidet i 2018, 2022 og 2023
Fra august 2025 gir denne standarden et juridisk rammeverk for å bringe radioutstyr og IoT-enheter på markedet i EU. Det dekker også cybersikkerhetsaspekter som sikrer et grunnleggende beskyttelsesnivå for nettverk, personopplysninger, personvern og svindelforebygging.
EU-forordning for maskiner 2023/1230/EU
Fra januar 2027 må maskinprodusenter følge standardiserte og obligatoriske sikkerhetskrav når de utvikler og konstruerer maskiner. Spesielt må ikke sikkerhetsfunksjonene deres kunne bli kompromittert av cyberangrep.
CRA EU Cyber Resilience Act – EU 2024/2847
Gjelder produkter med digitale elementer (maskinvare, programvare eller IIoT-løsninger med databehandling). Fra desember 2027 må maskiner oppfylle de strenge cybersikkerhetskravene i EU Cyber Resilience Act gjennom hele produktets livssyklus. EU Cyber Resilience Act krever at elementer som risikovurderinger og «security-by-design» er en del av utviklingsfasen fra start.
Maskinvare, programvare og teknisk rådgivning: Stol på plattformen vår for pålitelige cybersikkerhetsløsninger
Dataangrep blir stadig mer avanserte, og trusselbildet utvikler seg hele tiden – det er akkurat her den omfattende sikkerhetstilnærmingen vår kommer inn: vi er partneren din for cybersikkerheten til maskinene dine, fra start og utviklingsfase til igangkjøring og videre drift. Fordi vi vet at hvert maskinprosjekt er unikt. Derfor tilbyr vi en modulær, skalerbar tilnærming som sømløst tilpasser seg dine individuelle behov. Les mer om hvordan den integrerte tilnærmingen vår gir full sikkerhet for maskinene dine.
Sikre maskinvareprodukter fra TTControl Oppdag robuste maskinvareløsninger fra TTControl med integrerte sikkerhetsfunksjoner
Elektroniske kontrollenheter TTC 2000-serien
Robust. Pålitelig. Klar for bruk. Hardware Security Module (HSM) gir sentrale sikkerhetsfunksjoner direkte på maskinvarenivå.
Kraftig databehandlingsplattform FusionAI
For parallell bruk av applikasjoner med flere skjermer og flere grensesnitt.
USB-tilkoblingsmodul
Trådløs tilkobling selv under krevende forhold.
Thomas Liensberger, Manager Technical SalesTTControl
Med fremtidssikre og intelligente maskinvareløsninger ligger du alltid ett skritt foran. Dette er fordi de leverer maksimal ytelse og kan tilpasses maskinen din, samtidig som de er rustet for alle fremtidige utfordringer.
De viktigste funksjonene innen cybersikkerhet er dekket
Kryptering implementert i maskinvare
For hastighet og motstand mot maskinvarerelaterte angrep, for eksempel sidekanalangrep eller feilinjeksjonsangrep.
Sikker lagring
Sikrer konfidensialitet og integritet for kryptografiske nøkler som beskytter sensitiv informasjon.
Fastvare – API-er (Application Programming Interfaces)
For å etablere sikker kommunikasjon mellom ulike enheter.
Sikker oppstart og sikker nedlasting
Sikrer trygg drift av produktet og hindrer uautoriserte endringer ved programvareoppdateringer.
MATCH – den multifunksjonelle plattformen for alle programvarebehov i maskinprosjektet ditt
MATCH-programvareplattform gir deg innovative programvareløsninger for hele maskinens livssyklus. Plattformen består av perfekt tilpassede programvareverktøy, robust mellomvare, biblioteksmoduler og et åpent, standardisert utviklingsmiljø (IDE). Alle sikkerhetsrelevante moduler er TÜV-sertifiserte. MATCH gjør det mulig å implementere funksjonelt sikre styringssystemer for kjøretøy eller maskiner, og å bygge om eksisterende maskiner eller funksjoner – med tidsbesparelser på opptil 50 %.
MATCH-programvarepakken er nøye tilpasset maskinvaren og delsystemene våre. Dette gjør det mulig for oss å implementere viktige sikkerhetsfunksjoner som kryptering, inntrengingsdeteksjon, sikker passordhåndtering, sertifikathåndtering og nøkkelhåndtering samt rollebaserte tilgangsrettigheter.
- Fremdrift gjennom effektivitet: Redusert arbeidsmengde takket være konsistente data på alle nivåer og sømløst tilkoblede verktøy
- Robust og maskinvareuavhengig mellomvare: MATCH Core er utviklet spesielt for mobile maskiner og er lett å overføre til andre maskinvareplattformer for maksimal fleksibilitet
- Støtte for flere kontrollenheter: Ulike styreenheter og display kan kombineres. Det er også fullt mulig å blande programmeringsspråk og støtte ulike delsystemer uten problemer
- Utvikling etter V-modellen, testing inkludert: Utvikling etter V-modellen, Plug & Play-tester på alle nivåer og simulering av innebygd programvare er inkludert
- Service inkludert: Serviceverktøy umiddelbart klart til bruk og kan tilpasses eksisterende servicemiljø, integrerte løsninger for fjernvedlikehold
- Klar for funksjonell sikkerhet: Funksjonell sikkerhet er integrert fra starten av, og alle programkomponenter støtter sikkerhetsstandarder – opp til sikkerhetsnivåene SIL2/PLd/AgPLd/ASILC/MLPD
Elmar Wulf, Head of Application DevelopmentHYDAC Software GmbH
Økte krav til sikkerhet og cybersikkerhet er en utfordring. Derfor er det viktig for oss å redusere kompleksiteten: Vår MATCH-programvareplattform gjør utviklingen av maskinene dine enklere, raskere og – viktigst av alt – sikrere, fra start til serieproduksjon og videre. Med denne tilnærmingen bygger du et solid grunnlag for sikkerheten til applikasjonene dine gjennom hele livssyklusen.
Kontakt oss om den integrerte plattformen vår med både maskinvare og programvare, og få et modulært og skalerbart system som gir deg en skreddersydd cybersikkerhetsløsning. HYDAC står ved din side som en erfaren utviklingspartner – fra systemdesign til serieproduksjon.
Ja, jeg vil gjerne lære mer om det modulære og skalerbare cybersikkerhetssystemet
Cybersikkerhetsopplæring, workshops og ingeniørtjenester innen cybersikkerhet: Få skreddersydd støtte fra våre eksperter
Vi har ett mål: Å gjøre maskinene dine sikrere. Som partner innen funksjonell sikkerhet og cybersikkerhet gir vi deg ikke bare kunnskapsbasert ekspertise. Vi leverer løsninger som faktisk passer for deg.
Vi vet at hvert selskap og hvert maskinprosjekt er unikt. Derfor utvikler vi skreddersydd(e) cybersikkerhetsopplæring, kurs- og konsulenttjenester som kan tilpasses dine spesifikke behov på en fleksibel måte. La oss finne den beste løsningen for sikkerheten til maskinene dine – sammen. Kontakt oss i dag for mer informasjon om våre rådgivningstjenester.
Liker du denne artikkelen? Hjelp oss med å bli funnet!