Dobbel beskyttelse mot muslingangrep: AutoFilt Mussel Catch

Bærekraftig, kjemikaliefri beskyttelse for systemer som inneholder vann

Invaderende muslingarter som kvaggamusling eller sebramusling er i økende grad et problem innen mange områder av prosessfiltrering, for eksempel i akvatermiske energisystemer eller kjølevannskretser. Dette skyldes at de tetter rør og blokkerer varmevekslere, noe som reduserer ytelsen til de infiserte systemene og fører til kostbart vedlikeholdsarbeid. Med AutoFilt Mussel Catch tilbyr HYDAC et totrinns kaskadefilter som fungerer helt uten kjemikalier – og beskytter systemene dine på lang sikt.

Finn ut mer om filterløsningene våre som bekjemper muslingangrep

Har du spørsmål om hvordan du kan forhindre at kvaggamuslinger eller andre invaderende arter infiserer systemet ditt? Avtal en uforpliktende samtale med ekspertene våre nå, eller bruk det digitale filterspørreskjema «ProFilt Navigator».

ProFilt Navigator: Din vei til det optimale filtersystemet

Ta kontakt med oss!

Muslingangrep fra sebramuslinger og kvaggamuslinger – en økende risiko globalt De små "sjødyrene" forårsaker store skader på systemer som inneholder vann

Invaderende muslingarter som kvaggamuslingen og sebramuslingen sprer seg i økende grad i europeiske farvann. Det samme gjelder derfor for prosessvann og kjølevann. Innført via ballasttanker, båtskrog eller trekkfugler møter de knapt noen naturlige fiender utenfor sitt vanlige habitat – noe som gjør at de kan formere seg raskt.

Deres små larver kommer lett forbi beskyttelsesgitter, pumper eller konvensjonelle filtre og fester seg dypt inne i vannanlegg – for eksempel i drikkevann-, prosessvann- eller kjølevannssystemer.

Konsekvensene er alvorlige: Tette rør forårsaker trykktap, økt energiforbruk og sterkt redusert gjennomstrømning – og kan til og med føre til fullstendig systemsvikt. Resultatet er kostbart, uplanlagt vedlikeholdsarbeid.

Konvensjonelle filtermetoder nærmer seg grensene sine Konvensjonelle prosesser er ofte ineffektive, uøkonomiske eller økologisk tvilsomme

Det finnes ulike metoder for å bekjempe muslingangrep i prosess -og/ eller kjølevann, men i praksis blir det raskt tydelig at ingen av dem tilbyr en løsning som er brukbar på alle områder.

Selv om kjemiske prosesser er effektive, er de økologisk problematiske. Termiske metoder eller UV-systemer fører derimot til høyt energiforbruk og anses som uøkonomiske.

Sandfiltre og konvensjonelle automatiske filtre gir ikke tilstrekkelig beskyttelse – de fjerner muslingskallene, men lar muslinglarvene passere gjennom. Bare ultrafiltrering oppnår fullstendig eliminering, men det er som regel ikke lønnsomt på grunn av de høye investerings- og driftskostnadene.

Det som hittil har manglet, er en økonomisk, energieffektiv og miljøvennlig løsning som beskytter kjølevannskretser på en pålitelig måte – med sikker stans av kvaggamuslinglarver, sebramuslinger og lignende.

Vår kaskadefilterløsning: HYDAC AutoFilt Mussel Catch

Totrinns helhetlig beskyttelse mot små inntrengere fra havet

Muslingangrep i systemer som inneholder vann, som for eksempel kjølevannssystemer, er et komplekst problem – for det er ikke bare voksne muslinger, men i enda større grad deres små, fleksible larver som kommer seg forbi konvensjonelle prosessfiltre og senere fester seg i systemet.
Med AutoFilt Mussel Catch tilbyr vi et totrinns, kjemikaliefritt kaskadefilter som håndterer akkurat disse utfordringene:

  • Trinn 1: AutoFilt RF3-tilbakespylingsfilter holder tilbake voksne muslinger og grovere forurensninger.
  • Trinn 2: AutoFilt RF14-bøttefilter holder fine partikler og muslinglarver tilbake på en pålitelig måte, og rengjøres helt automatisk ved hjelp av HYSuction-dyser.

Resultatet: Bærekraftig beskyttelse mot muslinger og muslinglarver, mindre vedlikehold av varmevekslere og andre komponenter, samt langsiktig driftssikkerhet – uten kjemikalier og med full systemytelse.

Effektiv stans av muslinger i svart og hvittFjerning av larver dokumentert gjennom vellykkede langtidsforsøk

Mellom april og november 2024 ble AutoFilt RF14 automatiske finfilter testet under reelle forhold som en del av en omfattende feltstudie ved Bodensjøen. Fokuset her var på det avgjørende svake punktet i mange prosessfiltreringssystemer: muslinglarvene.

Disse små, fleksible larvene følger vannstrømmen inn i rør og varmevekslere og fester seg der – med alvorlige konsekvenser som blokkeringer, ytelsestap og høye vedlikeholdskostnader.

Resultatene taler for seg selv: Ingen levende muslinglarver ble påvist i 99 % av vannprøvene nedstrøms for AutoFilt RF14-prosessfilteret. Den sentrale årsaken til muslingangrepet kunne dermed elimineres på en målrettet og effektiv måte.

Bestemmelsen av muslinglarvebestanden før og etter testfilteret ble utført av et uavhengig limnologisk laboratorium. Prøvetaking og analyse ble utført ved hjelp av vitenskapelig godkjente metoder.

Prosessfiltrene som bekjemper muslingangrep

HYDAC AutoFilt RF3

AutoFilt RF3 er et automatisk tilbakespylingsfilter for grovfiltrering ned til 50 µm, og kan holde tilbake muslingklynger og muslinglarver. Det bruker koniske filterpatroner i stedet for sylindriske, noe som gir mer effektiv gjennomstrømning og rengjøring. Det strømningsoptimaliserte dekselet sikrer en kompakt design med høy ytelse og lavt trykktap.

HYDAC AutoFilt RF14

Spesialiteten til AutoFilt RF14 er automatisk finfiltrering. I motsetning til AutoFilt RF3, har AutoFilt RF14 et bøttefilter i stedet for filterpatroner. Helautomatisk rengjøring utføres direkte på filterduken ved hjelp av HySuction-dyser. Takket være den spesielle filterlagsdesignen, kombinert med en optimal rengjøringsmekanisme, kan opptil 99 % av muslinglarvene stanses av prosessfilteret.

HYDAC er din partner for effektiv fjerning av muslinger i prosessfiltrering

Effektiv beskyttelse mot muslinger og muslinglarver: Vår løsning gir effektiv og dokumentert beskyttelse for vannbaserte systemer mot muslinger og muslinglarver, som for eksempel kvaggamuslinger.

Effektiv beskyttelse mot muslinger og muslinglarver

Vår løsning gir effektiv og dokumentert beskyttelse for vannbaserte systemer mot muslinger og muslinglarver, som for eksempel kvaggamuslingen.

Reduserte energi- og vedlikeholdskostnader: Den effektive filtreringen forhindrer tette rør og varmevekslere, og hjelper deg å unngå økt energiforbruk og kostbart vedlikeholdsarbeid.

Reduserte energi- og vedlikeholdskostnader

Den effektive filtreringen forhindrer tette rør og varmevekslere, og hjelper deg å unngå økt energiforbruk og kostbart vedlikeholdsarbeid.

Miljøvennlig filtreringsløsning: Ved å unngå bruk av kjemikalier er HYDAC AutoFilt Mussel Catch-kaskadefilteret for muslingfiltrering bærekraftig og miljøvennlig.

Miljøvennlig filtreringsløsning

Ved å unngå bruk av kjemikalier er HYDAC AutoFilt Mussel Catch-kaskadefilteret for muslingfiltrering bærekraftig og miljøvennlig.

Nedlastninger

Dine eksperter på muslingfiltrering

Vi samarbeider med deg for å bekjempe angrep fra kvaggamuslinger og andre inntrengere. Kontakt teamet vårt og avtal en samtale! Ekspertene våre vil samarbeide med deg for å finne den optimale løsningen på ditt spesifikke muslingproblem.

Kontakt oss

Liker du denne artikkelen? Hjelp oss med å bli funnet!

Legg til HYDAC som din foretrukne kilde nå

Flere artikler om dette temaet

Vannbehandling: Din nøkkel til mer bærekraft

Les mer nå!