Filtersystemer
Programvare FluMoS Light for væskeovervåking
Væskeovervåking ved hjelp av programvaren FluMoS Light omfatter funksjoner som registrering, visning og redigering av data fra HYDAC væskesensorer. 3 sensorer kan kobles til samtidig.
FluMoS Light kan brukes sammen med den nyeste generasjonen av HSI-grensesnittsensorer (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) og sensorene uten HSI-grensesnitt (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
FluMoS Light programvaren brukes til:
- Online visning av måleverdier på en PC i tabeller- og grafiske formater
- Lagring av loggfiler på harddisker
- Visning av loggfiler fra harddisker/disketter og lagring av dem som grafiske filer
- Bearbeiding av lagrede loggfiler, f.eks. med Microsoft Excel
Applikasjoner:
- Fjernovervåking av sensoravlesninger
- Tillstandsbasert vedlikehold
Programvare FluMoS Mobile for væskeovervåking
HYDAC FluMoS Mobile for Android – din tilgang til HYDACs FluidControl Units (væskekontrollenheter)
Få måledataene dine for overvåking av væsketilstand direkte på Android-enheten din!
FluMoS Mobile er et verktøy for å vise og laste ned måledata fra FluidControl Unit FCU 1000 og SensorMonitoring Unit SMU 1200 til din Android-enhet.
FluMoS Mobile-funksjoner
- Viser aktuelle måleverdier (forurensing av partikler, vannmetning og temperatur) fra din FluidControl Unit FCU 1000 i form av en tabell
- Viser utviklingen av måleverdiene (faste partikler, vannmetning og temperatur) fra din FluidControl Unit FCU 1000 i et grafisk format (et diagram for hver kanal)
- Selektiv nedlasting av loggfiler i .dat-format fra det interne minnet i din FCU1000 eller SMU1200 til din Android-enhet
- Online lagring av måleverdier på din Android-enhet (mulig også for etterfølgende versjon).
Du kan enkelt videresende .dat-filene til andre enheter som en PC via e-post.
Filene kan deretter behandles i FluMoS.
Funksjonsmoduler og programmeringsverktøy for ContaminationSensor CS 1000
Vi tilbyr programmerings hjelpen som er vist nedenfor for å muliggjøre integrering av Contamination Sensor CS 1000 i Siemens-styringene S7-300 / S7-400.. Den er tilgjengelig for gratis nedlasting.
Den består av funksjonsmoduler og programmeringsinstruksjoner
Funksjonsbyggeklosser for CS1000 i Siemens S7-300-400 DE
Funksjonsmoduler CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Væsketeknologi
Innebygd kortkonfigurator (Embedded Board Configurator)
Det grafiske programvareverktøyet Embedded Board Configurator gjør det mulig for brukere å kommunisere med den innebygde elektronikken (OBE) i HYDAC proporsjonale ventiler og parametrisere dem. Disse seriene kan identifiseres ved det svarte elektronikkhuset.
Ulike verdier kan overvåkes i sanntid, og interne parametere kan vises og endres.
Programvaren gjør det også mulig å lagre og importere parametere for rask utveksling og redusert oppstartstid for systemet.
Last ned innebygd kortkonfigurator (Embedded Board Configurator)
HYDAC OBE Service Tool
Det grafiske programvareverktøyet HYDAC OBE Service Tool gjør det mulig for brukere å kommunisere med den innebygde elektronikken (OBE) i HYDAC proporsjonale ventiler og parametrisere dem. Denne serien kan identifiseres ved det aluminiumsfargede elektronikkhuset.
Ulike verdier kan overvåkes i sanntid, og interne parametere kan vises og endres.
Programvaren gjør det også mulig å lagre og importere parametere for rask utveksling og redusert oppstartstid for systemet.
OBE-fastvare
OBE-fastvaren gjør det mulig å oppdatere en eksisterende ventil i A-serien til nyeste fastvareversjon. Denne serien kan identifiseres ved det aluminiumsfargede elektronikkhuset.
Sørg for at både OBE Service Tool og fastvaren på ventilen er oppdatert før du parametrerer ventilen.
Systemteknikk
EHCD kontrollmodul parameteriseringsprogramvare
Programvaren vår muliggjør enkel og oversiktlig parameterisering av de digitale EHCD-styremodulene via PC eller bærbar datamaskin.
Oversikt over de viktigste funksjonene:
- Automatisk gjenkjenning og visning av modulnavn når grensesnittet åpnes
- Samtidig visning og betjening av parameterinntasting, fjernstyring og prosessdatamonitor – ingen behov for å bytte mellom vinduer
- Forbedret oscilloskop for visning og opptak av prosessdata
- Optimalisert for Windows 11, kompatibel også med eldre versjoner
- Enkel og oversiktlig betjening av enhetene via PC / bærbar PC
- Vurdering av prosessvariabler under drift
- Visning av statusinformasjon
- Intuitiv betjening – rask tilvenning uten å måtte bruke lang tid på å lese manualen
Den forrige versjonen av 3.6 er fortsatt tilgjengelig for nedlasting, men støttes ikke lenger.
KineSys
HYDAC Frekvensomformer – Kabinettmontert HFI-CM
Den kraftige PC-programvaren HFI-CM-Startup (HYDAC frekvensomformer – kabinettmontert) tilbyr mange måter å raskt starte opp og optimalisere KineSys drivsystemer på.
Den dialogstyrte igangkjøringen med grafisk støtte for drivverk forenkler konfigurasjonen av det elektromekaniske eller hydrauliske systemet betraktelig. Motoren er parametrisert ved hjelp av det elektroniske navneskiltet.
En igangkjøringsfil kan brukes til å utføre seriell igangkjøring. Dette gir betydelige tidsbesparelser i serieprosjekter. Programvaren er komplettert med praktiske og intuitive diagnose instrumenter.
HYDAC frekvensomformer – Motormontert HFI-MM
PC-programvaren HMM Start-Up (c) er svært brukervennlig, takket være dens intuitive brukergrensesnitt, som gjør den til det perfekte grensesnittet til drivsystemet fra HYDAC KineSys.
Programvaren gjør det mulig å parameterisere det elektromekaniske eller hydrauliske systemet raskt og enkelt. Den integrerte oscilloskopfunksjonen kan brukes til å visualisere drifts-/ og måledata og kontrollere innstillinger.
Automatisk motoridentifikasjon, forhåndsinnstilling av parametere og tilpassede visninger av faktiske verdier automatiserer og fremskynder igangkjøringen av applikasjonen.
HYDAC frekvensomformer – Veggmontert HFI-WM
HFI-WM (HYDAC Frequency Inverter - Wall Mounted) driverkontrolleren er en frekvensomformer for hastighetsregulering av 3-fasede asynkronmotorer.
Den brukes til å regulere hastigheten på asynkrone motorer. Installasjon i koblingsskap er nødvendig her.
Denne driverkontrolleren er tilgjengelig i effektklasser opp til 250 kW
Elektronikk
HMG 4000 firmware, brukermanualer, USB-driver, PC-programvare
HEWIN – etterfølgeren til HMGWIN-programvaren vår med nye funksjoner
- Konfigurasjon og visning av de aktuelle måleverdiene til HMG 4000
- Registrering, visualisering, analyse og redigering av HMG 4000-måledata
- Lese, opprette og redigere CAN-symbolfiler for bruk i HMG 4000 eller i CAN-trace
- CAN-Trace: Lese, vise og lagre CAN-meldinger
- IO-Link-trace: Lese, vise og lagre IO-Link-prosessdata
- Avlesning og parameterisering av HYDAC-enheter med CANopen-, CAN SAE J1939- eller IO-Link-grensesnitt
Nedlasting HEWIN PC programvare
HEWIN hurtigstartveiledning DE
HEWIN hurtigstartveiledning EN
Den forrige versjonen av HMGWin-2 er fortsatt tilgjengelig for nedlasting, men støttes ikke lenger.
Last ned HMGWin V04 programvare DE/EN/FR
HMG 2500 / 30x0 PC programvare
Denne programvaren gir mulighet til praktisk og enkel analyse og arkivering av kurver og logger som er registrert med HMG 2500 / 30x0 og, ved behov, eksportere dataene for integrasjon i andre PC-programmer.
I tillegg er det mulig å betjene HMG 2500 / 30x0 direkte fra en datamaskin. Grunninnstillinger kan defineres og målinger kan startes online og vises direkte, f.eks. på en PC-skjerm ettersom målingskurvene utvikler seg.
HMG 2500 firmware, brukermanual
HMG 3010 firmware, brukermanual
HMG 3000 firmware, brukermanual
CMWIN PC software
- HYDAC CMWIN V03-programvare med CMU 1000 er tilgjengelig for senere evaluering av måledata på PC.
- Hovedkomponenten i PC-programvaren CMWIN V03 er CM-redigeringsprogrammet. Det tilbyr ulike IEC 61131-baserte verktøy
og funksjoner for utforming, integrering og testing av brukerprogrammer for CMU 1000. - CMWIN tillater også å hente, konfigurere og parametrere HYDAC sensorer for tilstandsovervåkning i kombinasjon med HMG 510.
CMU 1000 firmware, brukermanual
HMG / CMU USB-driver
Når du kobler en HYDAC-måleenhet til en PC for første gang, må du først installere den nødvendige USB-driveren.
Driveren er også inkludert på den medfølgende CD-ROM-en.
HMG 3000
HE Virtual Comport Driver
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
Oppdatering av en måleenhet for bruk med USB 3.0
Hvis det oppstår tilkoblingsproblemer med en HYDAC-måleenhet (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) når den er koblet til en PC via USB 3.0, må du oppdatere driveren.
Last ned USB3-oppdatering
USB 3.0 Update Anleitung DE
Instruksjoner for USB 3.0-oppdatering EN
ZBE P1-WIN PC programvare
For programmering og parameterisering av programmerbare HYDAC trykkbrytere og HYDAC IO-Link-sensorer.
Programvaren ZBE P1-WIN PC kan kun brukes sammen med programmeringsadapteren HYDAC ZBE P1.