Enkel bruksområdedesigner Nettverktøy for å designe komplette kontrollblokker
Ønsker du å raskt sjekke gjennomførbarheten til prosjektet ditt? Programmet vårt for tegning og design av diagrammer av hydrauliske kretser er ved din side døgnet rundt, noe som tar belastningen fra designavdelingen din og fremskynder utviklingsprosessen. På denne måten kan du raskere levere et tilfredsstillende resultat til kundene dine. Skjemaer av hydrauliske kretser og delelister lages enkelt ved hjelp av programvaren, og EAD-verktøyet gir også omfattende dokumentasjon (inkludert måltegninger, 3D-modeller, boretabeller og produksjonstegninger). Så snart dette er fullført, designer EAD-verktøyet en 3D-modell av kontrollblokken din.
Prosjektplanlegging gjort enkeltFra oppretting av skjemaer av hydrauliske kretser til en automatisert blokkdesignprosess
EAD-verktøyet vårt sparer verdifull tid og arbeidskostnader i designprosessen, fra skjemaet av hydrauliske kretser til den ferdige 3D-tegningen. Du kan konfigurere skjemaer av hydrauliske kretser, delelister og produksjonstegninger basert på HYDAC-produkter på bare noen få minutter. På forespørsel kan vi også ta oss av monteringen og leveringen av det endelige designet.
Hvordan fungerer det?
- Begynn ved å lage et skjema av hydrauliske kretser:
Du kan veldig enkelt lage skjemaet ditt av hydrauliske kretser på nettet ved å dra og slippe og motta STEP-filene dine kostnadsfritt. - Velg de rette komponentene:
Du finner de nyeste HYDAC-patronventilene, deriblant egnede installasjonssteder, i velgeren. Systemet har også akkumulatorer, trykksensorer og mange andre komponenter lagret i systemet. Resultatet er en deleliste. - Fullfør prosjektet med en automatisert blokkdesignprosess:
Autoruting brukes til å generere en blokk som lett kan vises som en 3D-gjengivelse. På forespørsel kan vi ta oss av både produksjonen og leveringen – et umiddelbart prisoverslag er mulig.
EAD-verktøyet forklart på tre minutterLag et skjema av hydrauliske kretser på nettet og design en komplett kontrollblokk
Design kontrollblokken din på noen få minutter: EAD-verktøyet vårt baner vei for en automatisert blokkdesignprosess. Etter å ha laget skjemaet av hydrauliske kretser, må du velge de rette Cetop-ventilene og patronventilene for bruksområdet ditt.
Vi har den ideelle ventilen for systemet ditt, enten det gjelder retningsventiler med sleide eller sete, trykkventiler, strømningsreguleringsventiler eller avstengningsventiler. De kan leveres som patronventiler, innsatsventiler eller platemonterbare ventiler. Se videoen for å finne ut alt om verktøyet vårt.
Dine fordeler med EAD-verktøyet
Det grunnleggende: Hva er EAD-verktøyet og hvordan får jeg tilgang?
Hva er fordelene med EAD-verktøyet?
I det første trinnet kan du lage det hydrauliske skjemaet ditt kostnadsfritt på nettet. Men hovedfordelen med verktøyet ligger i den raske og automatiserte blokkdesignprosessen, som er muliggjort av integrert autoruting som kobler sammen ventilforbindelsene og andre komponenter.
Hva gjør EAD-verktøyet?
EAD-verktøyet tilbyr en automatisert blokkdesignprosess basert på brukerens skjema av hydrauliske kretser. Du kan bruke opptil tolv HYDAC-ventiler og andre komponenter (akkumulatorer, sensorer osv.).
Arbeidsflyt:
- Oppretting av skjema av hydrauliske kretser
- Autoruting
- Generering av kontrollblokker
- Generering av tegning + STEP modell
Kan jeg få en forklaring på hvordan det fungerer?
I vårt program for tegning av hydrauliske skjemaer og videre designprosesser, er en rekke forklarende videoer tilgjengelig om ulike emner, som lar deg raskt internalisere måten det fungerer på.
Hvor mange prosjekter kan jeg lage?
Antallet prosjekter er foreløpig ubegrenset.
Hvordan får jeg en EAD-konto?
Besøk ead.hydac.com via en oppdatert nettleser (Edge, Chrome, Firefox).
Klikk på «Registrer deg nå», fyll ut registreringsskjemaet og bekreft det ved å klikke på «Send». Så snart den lokale HYDAC-salgsorganisasjonen din har fullført registreringen, mottar du en bekreftelse på e-post.
Er det et gebyr for å bruke verktøyet?
Nei, EAD-verktøyet er tilgjengelig for deg kostnadsfritt.
Hvilken målgruppe er EAD-verktøyet rettet mot?
Programmet for å tegne hydrauliske skjemaer og design av kontrollblokker har blitt omfattende testet og optimalisert av HYDAC – vi bruker det også til raske innsendinger av prisoverslag. På grunn av de mange fordelene ønsker vi nå å gjøre dette verktøyet tilgjengelig for kundene våre.
Er EAD-verktøyet bare tilgjengelig på engelsk?
Verktøyet vårt er bare tilgjengelig på engelsk – ingen andre språk er planlagt på dette tidspunktet.
Hvem kan bruke EAD-verktøyet?
Verktøyet er hovedsakelig rettet mot bedrifter og utfordringene deres. Universiteter, tekniske skoler og andre utdanningsinstitusjoner kan imidlertid også dra nytte av å bruke verktøyet.
Nettverktøyet vårt er tilgjengelig i alle land – hvis dette ikke er tilfelle for landet ditt, må du kontakte HYDAC.
Må jeg være en ekspert for å bruke EAD-verktøyet?
EAD-verktøyet er designet for å være et enkelt designverktøy og et skjemaverktøy for hydrauliske kretser. Enkle hydrauliske kretser danner grunnlaget for verktøyet – for disse er det tilstrekkelig med grunnleggende kunnskap om hydraulikk. Men det er også mulig å designe komplekse kretser. Verktøyet vårt tilbyr et bredt utvalg av alternativer for eksperter med ulike ferdighetssett, som lar dem lage skjemaer av hydrauliske kretser på nettet og designe kontrollblokker.
Databeskyttelse: Er dataene mine sikre?
Trenger jeg å installere noe?
Nei, EAD-verktøyet er en skyløsning som utelukkende drives i nettleseren. Alt du trenger for å jobbe med verktøyet er en oppdatert nettleser (Chrome, Firefox, Edge).
Hvor sikre er dataene mine?
Databeskyttelsen er underlagt det europeiske databeskyttelsesdirektivet. Brukeradferd analyseres for å konstant optimalisere brukeropplevelsen og utvikle funksjoner videre. Personopplysninger videreformidles ikke til tredjeparter.
Hvor lenge har jeg tilgang til prosjektene mine og kontoen min?
Når prosjekter har blitt opprettet, er de synlige i EAD i inntil ett år. Disse blir deretter arkivert. Du kan laste ned prosjektene dine før dette skjer og lagre dem lokalt. Hvis kontoen ikke brukes innen tre måneder etter registrering, forbeholder vi oss retten til å deaktivere den.
Komponenter: Hvilke komponenter lagres i verktøyet?
Hvor mange ventiler kan jeg bruke?
Det er for øyeblikket mulig å bruke opptil tolv ventiler, som du også kan koble til andre komponenter (akkumulatorer, sensorer osv.). Du kan velge blant over 3000 varer.
Lagres Cetop-ventiler også i systemet?
Ja, opptil to Cetop-ventiler kan brukes. Du kan kombinere disse med patronventiler.
Lagres alle HYDAC-ventiler i systemet?
HYDAC-ventilutvalget utvides konstant. Dette betyr at du alltid finner et oppdatert utvalg av over 3000 HYDAC-ventiler i EAD.
Hvilke tilleggskomponenter, bortsett fra ventilene, lagres i systemet?
Et utvalg akkumulatorer, trykksensorer, håndpumper og målekoblinger avrunder produktutvalget for blokkdesignprosessen. Hvis en komponent mangler, kan du kontakte valves@hydac.com.
Funksjoner: Hvilke funksjoner har EAD-verktøyet?
Kan jeg endre og justere kontrollblokken så ofte jeg vil?
Det underliggende hydraulikkskjemaet kan endres og beregnes på nytt så ofte som nødvendig ved å revidere det.
Kan jeg endre designet på et senere tidspunkt?
Etter optimalisert autoruting og generering av kontrollblokken kan du be om mer dyptgående optimaliseringer og tilpasninger via HYDACs ingeniøravdeling hos den lokale HYDAC-salgsorganisasjonen din.
Hvilke produksjonsdata (tegninger, delelister osv.) genereres?
Det genereres en fritt brukbar STEP fil, inkludert alle tilleggsdeler og mål.
I tillegg er en måltegning med alle sidevisninger, et hydraulikkskjema, inkludert en deleliste og ytterligere teknisk informasjon, som porttilordning og -vekt, som er tilgjengelig for nedlasting i forskjellige formater. Du kan også laste ned de tilhørende brosjyrene for alle komponenter.
Kan jeg lage et komplett skjema av hydrauliske kretser, inkludert pumpen, tanken og tilleggskomponenter, for et funksjonsskjema?
Ja, det er alltid mulig å lage et skjema av hydrauliske kretser. En kontrollblokkdesign genereres automatisk i neste trinn.
Hvilke materialer er tilgjengelige for kontrollblokken? Er disse beskyttet mot korrosjon?
Stål og aluminium er tilgjengelig som standardmaterialer til blokkdesignet ditt – velg ekstra korrosjonsbeskyttelse om nødvendig.
Hvordan kan jeg bestemme posisjonene til ventiler og koblinger (porter)?
Du kan angi ventilposisjonene for hver side av kontrollblokken ved behov. Ventilposisjonene kan deretter sees i måltegningen eller STEP modellen.
Kan jeg lagre hydraulikkskjemaet mitt?
Hydraulikkskjemaet lagres automatisk i prosjektet. Det er også tilgjengelig som en pdf- eller dwg-fil.
Hva er minimum veggtykkelse for designet?
En veggtykkelse på 4 mm overholdes på alle sider.
Er det en plausibilitetskontroll?
En plausibilitetskontroll utføres for feil i hydraulikkretsskjemaet, f.eks. en ikke-tilordnet tilkobling. Riktig ventilvalg, som påkrevd strømningshastighet eller trykk, er opp til deg som bruker.
Optimaliseres resultatene av autoruting?
Ja, autoruteren optimaliserer kontrollblokken hva gjelder kompakthet.
De neste trinnene: Hva skjer etter at kontrollblokken har blitt opprettet?
Ser jeg en beregning eller en pris på slutten?
Så snart alle designelementene har blitt definert i designprosjektet, kan du be om en beregning fra den lokale HYDAC-salgsorganisasjonen din. Takket være kretsen og komponentene du har forhåndsdefinert, mottar du et prisoverslag innen kort tid. Hvis det er nødvendig, vil ytterligere teknisk rådgivning og optimalisering bli gitt.
Hvor raskt genereres kontrollblokken?
Avhengig av antallet komponenter som brukes, kompleksiteten til hydraulikkskjemaet og hvor høy bruken av EAD-verktøyet er, kan genereringen ta fra fem minutter til flere timer.
Hvordan mottar jeg kontrollblokken min som en prototyp for funksjonstesting?
Etter generering av kontrollblokken kan du be om en prototyp fra den lokale HYDAC-salgsorganisasjonen din.
Hvor raskt mottar jeg kontrollblokken min som en prototyp for funksjonstesting?
Avhengig av utnyttelsen av produksjonskapasiteten hos den lokale HYDAC-salgsorganisasjonen din, kan en kontrollblokk være tilgjengelig så tidlig som tre uker senere.
Hvem produserer kontrollblokken?
Kontakt HYDAC-salgsorganisasjonen din, som gjerne gir deg et prisoverslag. Hvis nødvendig kan du bestille den ferdig montert og testet.