Din kompetente partner for utvikling av elektriske mobile maskiner.Nå målene dine kjapt med forhåndsvaliderte systemer og velprøvde komponenter.
Når du tenker på e-mobilitet, går tankene dine rett til bilindustrien? Da overser du potensialet som ligger i elektrifisering: Med 25 % av EU's totale klimagassutslipp er spesielt transportsektoren underlagt strenge direktiver. Dette omfatter både nyttekjøretøyer, mobile maskiner og personbiler. Kompakte anleggsmaskiner drar nytte av elektrifisering, spesielt i urbane områder. Men store, kraftige maskiner blir også elektriske, enten det er i gruvedrift eller på flyplasser.
Med innovative løsninger for e-mobilitet følger HYDAC deg på veien mot nullutslipp: Med mange års erfaring og omfattende kunnskap om maskinarkitekturer er vi din profesjonelle utviklingspartner for elektriske maskiner. Ekspertene våre vurderer utfordringene dine og tilbyr behovsbaserte løsninger som vil vise seg å fungere både i dag og i fremtiden - fra komponenter og delsystemer til komplett serieutvikling.
Oppdag vårt utvalg av elektriske drivenheter og batterisystemer
La oss starte der elektrifiseringen begynner. Med energi. Fordi alle elektriske maskiner har fokus på kjernekomponentene: et robust batteri og en effektiv motor. Vi kan tilby deg løsningen i samarbeid med INVENOX, som er en del av HYDAC-gruppen - det fellesutviklede litium-ion-batterisystemet har en enestående energitetthet på grunn av sin design med en høy grad av funksjonsintegrasjon og kompakt plassering av battericellene. Et annet HYDAC-selskap er også av stor betydning her: ENGIRO. Som teknologileder innen høyeffektive, innovative elektriske drifter og drivlinjeløsninger tilbyr vi deg et svar på de krevende miljøutfordringene i en verden i rask endring.
Velprøvd og testet: Oppdag vårt sortiment av elmotorer og batterisystemer
ENGIRO elmotorer
Konsentrert kraft i ulike størrelser: Som drivverksspesialist i HYDAC-konsernet tilbyr ENGIRO et bredt utvalg av høyeffektive elektriske motorer og generatorer. Med høy effekt- og dreiemomenttetthet og robust design i området 5 - 400 kW drivkraft. Stol på vår ekspertise innen bruksområder: Med over 4000 motorer i drift har våre elektromotorer allerede vist seg å være i vellykket bruk siden 2018.
INVENOX batterisystemer
Fleksible og robuste - med sin kompakte utforming er de avanserte batterisystemene fra HYDAC og Invenox perfekt egnet for mobile maskiner. Vi tilbyr komplette nøkkelferdige systemer med integrerte BMS-er og PDU-er. Spesiell egenskap: Det patenterte og resirkuleringsorienterte kontaktsystemet som kjøler direkte der det er viktigst - ved cellen.
HYDAC kraftfordelingsenheter (PDU)
Bruk HYDACs skreddersydde kraftfordelingsenhet til ditt komplette system: Uansett om det dreier seg om lav- eller høyspenning - våre eksperter tilpasser HYDAC PDU perfekt til dine behov med skreddersydd prosjektering. Fokuset ligger på dimensjoneringen av komponenter og kabler for optimal utnyttelse av maskinens installasjonsplass.
Styreteknikk, programvare og systemintegrasjon
Med stadig flere direktiver og lover er det ikke lenger bare valgfritt å elektrifisere mobile maskiner. Det begynner etter hvert å bli standard. Men elektriske arkitekturer er komplekse - og kompleksiteten øker. Det optimale samspillet mellom alle komponenter og deres grensesnitt er spesielt viktig her. Dette stiller enda høyere krav til systemdesign og integrering. Vårt mål: å gjøre det mulig for kundene våre å forkorte utviklingstidene. Vår løsning: standardisering og modularisering. Med vår ekspertise innen funksjons- og elsikkerhet er vi den rette partneren for programvareutvikling og systemutvikling for elektriske maskiner.
Spar utviklingstid med forhåndsvaliderte systemer - se våre løsninger
HYDAC elektrifiseringssett
Forhåndsvaliderte systemer reduserer kompleksiteten og sparer tid når du utvikler din elektriske maskin. Derfor tilbyr vi omfattende elektrifiseringspakker. I tillegg til et enhetlig diagnosegrensesnitt inneholder den komplette løsningen alle grunnleggende funksjoner. Fra batterisystemer og elektriske drivenheter til styringer med standard programvare og vifter - få råd fra våre eksperter om det optimale systemet.
HYDAC programvaremoduler og biblioteker
Våre testede, sertifiserte og dokumenterte biblioteker forenkler programvareutviklingen. Dette sparer deg for enhetstester, dokumentasjon og tidkrevende sertifisering av enkeltmoduler - velg blant våre ulike verktøykasser for maskinfunksjonalitet: Uansett om det dreier seg om generiske verktøykasser, funksjonelle verktøykasser for delsystemene dine eller protokollverktøykasser for enkelt tillegg av protokollfunksjonalitet.
HYDAC's MATCH utviklingsmiljø
Vår TÜV-sertifiserte programvarepakke for utvikling og vedlikehold av styringsprogramvare for mobile maskiner: HYDAC MATCH tilbyr perfekt koordinerte løsninger gjennom hele maskinens livssyklus og muliggjør rask implementering av sikkerhetsfunksjoner. Høydepunktet: Med MATCH kan du inkludere aspekter av funksjonell sikkerhet i utviklingen av styringssystemene dine helt fra starten av.
HYDAC styringer, HMI og telematikk
Kraftig, sikker og pålitelig: Med komplekse maskinfunksjoner øker også behovet for data. HYDAC tilbyr den ideelle plattformen for alle typer krav og bruksområder. Fra styringer som kan programmeres via skjermer for enkel betjening til behovsbaserte telematikkenheter. Dra nytte av våre avanserte tilkoblingsløsninger for å sikre maksimal sikkerhet og brukervennlighet i maskinene dine.
Temperaturstyring
Behovsbasert temperaturstyring er fundamental for elektriske maskiner. Med elektrifiseringen er imidlertid samspillet mellom varmeavgivelsen og varmebehovet i mobile maskiner mer komplekst i dag enn noen gang tidligere. Våre intelligente systemer forbedrer brukervennligheten, rekkevidden og produktiviteten. Kortere ladetider med effektiv batterikjøling eller lengre levetid med lav termisk belastning. Med omfattende ekspertise når det gjelder kjøretøyet ditt tilbyr HYDAC et utall temperaturstyringsløsninger for elektriske drivkomponenter - skreddersydd til å oppfylle dine individuelle behov.
Skreddersydd til dine individuelle behov: Finn ut mer om vårt brede produktutvalg.
HYDAC-kjøling for elmotorer
Uansett om det dreier seg om en kjøler, et kjølesystem eller en spesialutvikling: HYDAC tilbyr den optimale kjøleløsningen for elektriske drivenheter og kraftelektronikk. Vi tilbyr nøkkelferdige systemer, spesielt utviklet for mobile applikasjoner. Vi fokuserer på vektoptimerte, plassbesparende og smussresistente løsninger med kompakt design og enkel installasjon.
Termisk styring for litium-ion-batterier
Energieffektiv og robust - våre eksperter samarbeider med deg for å utvikle den beste mulige løsningen for temperaturstyring av batteriet ditt, tilpasset til installasjonsplassen. Dette skyldes at aktiv kjøling er nødvendig for å forhindre overoppheting under kontinuerlig belastning og muliggjøre hurtiglading. Med våre mobile HYDAC-kjøleenheter kan vi sikre et konstant temperaturnivå.
Løsninger for hele kjøretøyer
Utviklingspartner og systemleverandør for alle kjøle- og temperaturstyringsoppgaver i elektriske maskiner: Effektiv varmestyring sørger for at de elektriske maskinene dine går lenger og fungerer lenger. HYDAC tilbyr omfattende løsninger for termisk styring - vi kombinerer ekspertise med innovative komponenter for å finne det optimale systemet for din spesifikke kjøleoppgave.
Energieffektive maskinfunksjoner
Optimaliser din maskins effektivitet: Med elektrifiseringen av mobile maskiner øker fokuset på effektiviteten til hele drivlinjen. Med installasjonen av høyeffektive elektriske komponenter er det nå hydraulikken som står for størstedelen av energitapet. Hvordan kan du utnytte styrkene til robust og kompakt hydraulikk og samtidig øke effektiviteten i drivlinjen? Med smarte løsninger og optimaliseringskonsepter som våre eksperter utvikler uavhengig av maskin- og ytelsesklasse. Hvilken utfordring står du overfor? Kontakt oss nå for å finne ut mer om ditt systems potensial for optimalisering.
Optimaliser maskinens effektivitet - med HYDACs produktutvalg
HYDAC elektrohydrauliske pumpedrifter
HYDAC E-Pump er en serie aggregater med variabel hastighet. Den tilbyr en desentralisert, frittstående løsning for å levere hydrauliske aktuatorer individuelt og i henhold til dine behov. Flere pumper kan drives fleksibelt med et bredt turtallsområde. Fordelen: Integrerte innerfortannede tannhjulspumper reduserer støyutslippene betraktelig.
HYDAC komponenter for hydrauliske systemer
Oppdag potensialet for besparelser i maskinfunksjonene dine: På bakgrunn av langvarig erfaring med utvikling av komponenter, har HYDAC etablert seg som en pålitelig partner for effektiv drivteknikk. Stol på våre velprøvde og testede hydraulikkprodukter for din elektriske maskin - fra pilotoljefrie hovedstyringsventiler til aggregater og lastkompenseringssylindere. Kontakt våre eksperter for en skreddersydd løsning.
Elektromekaniske aktuatorer HYDAC HEZ
Effektive, kraftige og vedlikeholdsfrie: For funksjoner i mobile applikasjoner, spesielt i batterielektriske kjøretøy, finner du den optimale løsningen med våre elektromekaniske aktuatorer. Spesiell egenskap: energibehovet er nøyaktig tilpasset den nødvendige syklusen og tilpasser seg applikasjonens funksjonalitet. Oppdag våre elektromekaniske aktuatorer fra HEZ-serien med elektriske sylindere nå.