Filtrering av vann

Filtrering av vann i alle applikasjoner

- HYDAC har produktene og kompetansen.

Vår "blå planet" vil bare bære navnet sitt så lenge dens livbringende vannressurser fortsetter å flyte.

Takket være bruken av moderne filterteknologier kan vann brukes effektivt og resirkulert, og gi et langsiktig bidrag til å bevare jordens vannressurser.

Prosessfilter

Fra standard til store kundedesignede filter

Vannfiltrering:
Scrubbere - Fiskeoppdrett - Injeksjonsvann - Ballastvann

Olje og Gassfiltrering:
Smøreoljer - MFO - Gass

Produktoversikt HYDAC Process Water Filtration

Produktoversikt HYDAC AutoFilt

RFP-1 PolymerfilterFor sjøvann og oppdrettsanlegg

Mange oppdrettsanlegg sliter med korrosjon i vannfiltrene.
Med våre nye filtre i polymer hører disse utfordringene fortiden til. 

Les mer om RFP-1

PLFInlinefilter

PLF gir kontinuerlig uttak av partikler fra væsker med lav viskositet

Fordeler:

  • Lavt trykktap på grunn av store tverrsnitt og stort filterareal/opptakskapasitet
  • Kompakt design meg høy volumstrømskapasitet
  • Forenklet elementbytte sammenlignet med f.eks stavfiltre
  • Beskyttelse av den rene siden ved elementbytte

Les mer om PLF

ATF TwistFlowAutoFilt Twist Flow Strainer ATF

Hybridfilter som kombinerer sentrifugal filtrering med våre kjente spalterørselementer. Klarer seg godt selv med svært forurenset vann.

Fordeler:

  • Kontinuerlig filtrering og selvrensing
  • Ingen roterende deler. som gjør det vedlikeholdsvennlig

Les mer om ATF

AutoFilt RF3Velutprøvd filter for mange bransjer

Fordeler:

  • Helautomatisk drift
  • Maksimal utnyttelse av filterets overflate
  • Fjernovervåking via mobiltelefon eller nettbrett

Les mer om RF3

AutoFilt RF14
Selvrensende filter helt ned til 10my

RF14 har roterende rensearmer som suger forurensning av filterelementet, noe som gir svært god rengjøring. Filteret kan brukes opp til 4460 m³/h og med filterfinhet helt ned til 10my.

Funksjoner:

  • Ekstremt rask tilbakespyling
  • Høy rengjøringseffektivitet
  • Variabel filterisometri

Fordeler:

  • Lavt tap av spylevann
  • Perfekt for filtrering av store mengder forurensning
  • Kompakt design

Les mer om AutoFilt RF14

Sammen finner vi de filtrene som passer best for ditt bruk.

Kontakt oss for mer informasjon.

Kontaktliste