HYDAC komponenter og systemer med ATEX godkjenning

Vi er din partner og kan tilby løsninger for applikasjoner i eksplosive atmosfærer i overensstemmelse med de gjeldende standardene.

7 minutter lesetid

Maritim teknologi Gruvedrift og materialhåndtering Olje og gass Temaer og produkter ATEX sertifisering

HYDAC komponenter og systemer oppfyller kravene i EU direktiv 2014/34/EU

I sektorer som kjemisk og farmasøytisk industri, i gruvedrift, i produksjon av råolje og naturgass og i næringsmiddelindustrien (spesielt i fabrikker), arbeides det med brennbare stoffer i ulike prosess- og produksjonsprosedyrer. Dette betyr at det stadig oppstår farlige situasjoner som kan resultere i eksplosjoner og sette folks sikkerhet i fare.

ATEX soneklassifisering

En rekke av tekniske og/eller organisatoriske tiltak kan gjennomføres for å beskytte personer mot eksplosjoner og dermed forhindre alvorlige skader eller død. For dette formålet er eksplosive områder definert i det europeiske direktivet 1999/92/EC som spesielle soner i henhold til hyppigheten og varigheten av en eksplosiv atmosfære. De enkelte innretningene og utstyret kan således utformes i samsvar med de spesielle sonene. Denne tilnærmingen er økonomisk fornuftig og fokuset til designeren er rettet mote sikkerhet i alle avgjørelser.

HYDAC ATEX håndbok

Vil du lære mer om ATEX, eksplosjonsbeskyttelse, direktiver og risikominimerende design? Da kan du laste ned HYDAC EX-håndbok

Last ned EX-håndbok

HYDAC ATEX plakat

Ønsker du å ha oversikt over all nøkkelinformasjon om eksplosjonsbeskyttelse synlig til en hver tid? Plakaten vår viser alle ATEX-merkinger for raske referanser. Enkelt og greit, last ned HYDAC ATEX plakaten:

Last ned ATEX plakaten

Ta kontakt med våre HYDAC ATEX eksperter

Leter du etter en partner for implementering av løsninger i samsvar med standardene? Takket være vår ekspertisen og mange års erfaring er vi klare til å hjelpe deg i alle saker fra kravhåndtering til sertifiseringsspørsmål. Ekspertene våre kan gi deg støtte med problemanalyse, utforming og dokumentasjon av løsninger, og vi tilbyr omfattende service også etter installasjon og igangkjøring.

Avtal et møte i dag

HYDAC løsninger for komponenter og systemer

Vi støtter brukere og produsenter med et stort sortiment av komponenter og systemløsninger som overholder nasjonale og internasjonale reguleringer når det gjelder eksplosjonsbeskyttelse:

  • Omfattende ATEX-portefølje: Sikkerhet på jobb og pålitelig helsevern med vårt brede produkt- og systemsortiment med ATEX-sertifisering.
  • Analyser av farer og løsninger: Driftssted, implementering av soneinndelinger, type tenningsbeskyttelse og beskyttelsesnivå av utstyret - våre eksperter kan hjelpe deg å forstå kravene for komponenter, power units og systemer, og definere passende løsninger.
  • Partnerskap fra A-Å: Vi ivaretar dine behov som partner – analysering av krav, samsvarsvurdering, fullstendig dokumentasjon eller funksjonell sikkerhet, hos oss har du alle fordeler fra én leverandør.
  • Internasjonal og likevel lokal: Med vårt løfte om å handle "lokalt for de lokale" er HYDAC tilgjengelig verden rundt, men aldri langt unna.

På den sikre siden med HYDACEksplosjonsbeskyttede produkter for alle bransjer

VårVåre komponenter med ATEX-sertifisering brukes i et bredt spekter av bransjer. Alle ATEX-produkter og -systemer har gjennomgått de nødvendige samsvarsprosedyrene og er merket deretter. HYDAC garanterer kvalitetsstyring og sporbarhet av produktene. Foreskrevet dokumentasjon følger med HYDAC-leveranser som standard.

Olje & Gass

HYDAC er din pålitelige og innovative partner - på land, offshore og subsea

Les mer

Gruvedrift og materialhåndtering

HYDAC underground – komponenter, systemer og service fra én enkelt kilde

Les mer

Kontakt oss i dag!

Send epost

Les flere artikler

ATEX sertifisering
Temaer og produkter
6 minutter lesetid |

HYDAC ATEX-ventiler

Les mer om våre løsninger

Optimalisering av væsketeknikk, Maskineringsverktøy, Termisk styring
Kunders suksesshistorier
4 minutter lesetid |

Spar energi i bilfabrikken ved å konvertere maskineringsverktøy til effektive vannkjølesystemer

Les kunders suksesshistorier