HYDAC monteringsteknologi - praktisk talt for alle bransjer
Din leverandør av båndstropper, rørklammer, slangefester og kabelfester
Er all monteringsteknologi utviklet på samme måte? Ikke alltid: HYDAC tilbyr mer enn bare førsteklasses kvalitet. Vi baserer oss på helautomatisk, intern produksjon. For oss betyr dette et "Made in Germany"-løfte. Fordelene dine er mange. Vi leverer raskt og tilpasser våre skreddersydde løsninger på kortest mulig tid. Med vårt innovative FoU-team utvikler vi skreddersydde løsninger som også kan tilpasses din individuelle utfordring. Eller foretrekker du vår standardløsning som er optimalisert for installasjon? Bli kjent med systemene våre nå og sett oss på prøve!
En løsning som holder sitt løfte: HYDAC monteringsteknologi
Toppmoderne teknologi og rask kommunikasjon mellom utvikling og salg: Stol på HYDAC for å holde komponentene sikkert montert.
Standardisert og skreddersydd monteringsteknologi produsert i eget husFra spoler til bånd. Fra granulat til det komplette klammeret.
Trenger du økonomisk, slitesterk og enkel monteringsteknologi? HYDAC tilbyr alt du trenger - i høyeste kvalitet. Vi jobber tett med utvikling, produksjon og kunder helt fra starten. Fra den første prøveproduksjonen til helautomatisk serieproduksjon. Våre båndstropper monterer store beholdere i alle former. Og klammerne våre sikrer enhver linje. Tilleggsprodukter knyttet til disse kompletterer sortimentet vårt. Plassbesparende, vibrasjonsdempende og støtdempende – du kan stole på våre pålitelige rør-, slange- og kabelfester.
Det som skiller oss fra andreDine eksperter på spennbånd, rørklammer, slangefester og kabelfester
- Bevis på sikkerhet: Vi forstår kundespesifikke krav og setter effektive løsninger høyt. Dette viser også sertifiseringene våre. Sjekk de spesifikke kravene for din bransje.
- Fleksibel: Når det kommer til "rask prototyping", implementerer vi tilpassede løsninger raskt takket være vår interne, helautomatiserte produksjon. Vårt tverrfaglige team hjelper deg med dette ved hjelp av intelligente løsninger og moderne verktøy.
- Enkel å installere: Sparer tid under installasjonen - med hengslede hurtiglukkingssystemer som forenkler monteringen. Planlegger du ettermontering? Da kan du dra nytte av våre monteringsløsninger som er enkle å installere.
"Highlights" og bransjer Skreddersydde HYDAC-båndstropper samt kabel-, slange- og rørklammer – for din bransje
Hydrogen
HY-ROS H2-monteringssett inneholder en rekke komponenter for sikker montering av hydrogentanker på kjøretøy. Med kompensasjonslag eller fjærsystem og med integrert TPRD-sensor eller monteringstype for halsmontering dekker HYDAC-settet alle standard type IV-beholderdiametre, noe som betyr at det kan tilpasses dine behov perfekt.
Vår innovative, sensorbaserte HY-ROS H2 Mount Smart-båndstroppen gjør det også mulig å overvåke tankfestet pålitelig i sanntid. Den forebyggende tilnærmingen, som kan sammenlignes med et dekktrykkovervåkingssystem, gir kontinuerlige data om tilstanden og integriteten til monteringsløsningen, slik at eventuelle avvik kan oppdages på tidlig og passende tiltak kan iverksettes.
Jernbaneteknologi
Trykkluftreservoarer, overvåkingskameraer, kabler, brannslukningsapparater, tilførselsledninger og pneumatiske ledninger I tog er det en rekke bruksområder som krever profesjonell montering. HYDAC tilbyr en løsning for alle:
- Materialer som er i samsvar med internasjonale brannsikringsstandarder, DIN EN 45545 eller NFPA 130.
- Vektoptimalisert, monteringsvennlig og vibrasjons- og støydempende
- Bredt utvalg av varianter og kombinasjonsmuligheter
- Ytterligere sikkerhet for standardklammer i henhold til DIN 3015 takket være bruk av pressformede sveiseplater
Bilindustrien
Vi er sertifisert i henhold til IATF 16949 og vi er din pålitelige partner for monteringsteknologi i bilindustrien. Med 20 års erfaring som Tier-1-leverandør og helautomatisk produksjon kan du dra nytte av vårt store utvalg av HY-ROS monteringsløsninger:
- Trykkluftbeholdere (bremser)
- Hydrogentanker (type I-IV)
- Gasstanker (CNG)
- Sylindere og akkumulatorer
- Tanker for diesel, LPG, vann og AdBlue
- Fester for gjenstander som batterier, brannslukningsapparater med flere
- Eksosanlegg for dieselpartikkelfiltre, SCR og katalysatorer
- Fester for varmeskjold og steinsprutbeskyttelse
Elektrifiserte kjøretøy
HYDAC kabelhåndteringssystemer tilbyr en sikker og effektiv løsning for sikring av høyspentkabler i elektrifiserte kjøretøy. De fleksible festene er egnet for kabler med ulike diametre og sikrer et stabilt feste takket være den enkle monteringsprosessen.
De opprettholder de nøyaktige avstandene i kabelrennene samtidig som de beskytter mot fuktighet og kortslutning. De muliggjør også optimal toleransekompensasjon, noe som bidrar til å forlenge kabelens levetid. For økt sikkerhet er systemene også tilgjengelige i en oransje signalfarge for tydelig å identifisere høytspenrennene.
Høyhus, vindkraft, satellitteknologi
Enten det gjelder høyhus, vindturbiner eller satellitter, må kabler monteres profesjonelt overalt, og HY-Roflex er den perfekte løsningen for dette. Med vårt modulære system og brede utvalg av monteringselementer kan vi implementere individuelle tilpassede løsninger på kort varsel. Alle komponenter kan kombineres og modifiseres i henhold til dine krav.
Fordeler med et effektivt stort kabelfeste
- Kabler kan skiftes ut raskt og enkelt
- Rask og enkel montering takket være oversiktlig kabelføring
- Fleksibel for strømkabler
- Kabelisolasjonsbeskyttelse og kortslutningsmotstand, redusert risiko for brann
- Kort tid til markedet for skreddersydde løsninger
Monteringsløsninger for sylindriske komponenter
HYDAC sylinderklammer – smart festing med et system
Som en utvidelse av vårt velprøvde utvalg av båndstropper, kan vi tilby deg optimalisert monteringsteknologi for rotasjonssymmetriske komponenter som sylindere, akkumulatorer, rør, osv.
Som en utvidelse av vårt velprøvde utvalg av båndstropper, kan vi tilby deg optimalisert monteringsteknologi for rotasjonssymmetriske komponenter, som sylindere, akkumulatorer, rør osv. Kombinasjonen av båndstropper og andre monteringsalternativer, som en DIN 3015-klammer eller andre båndstropper, muliggjør utallige variasjoner og er spesielt utviklet for montering av hydrauliske ledninger eller andre komponenter, som kuleventiler, blokker, rør, trykkmålere, akkumulatorer osv. på sylindriske komponenter.
Oppdag utvalget vårt av montering og -/ tilkoblingsteknologi
Den perfekte kombinasjonen – som forener alle slags komponenter
Produktene våre kjennetegnes av bruksspesifikke design, hvor nesten alt kan kombineres for montering.
kan kombineres for montering. Komponentene våre er utformet for å kunne kombineres med hverandre i ulike konfigurasjoner for å muliggjøre best mulig funksjonalitet og effektivitet.
konfigurasjoner for å muliggjøre best mulig funksjonalitet og effektivitet. Takket være det modulære designet og våre svært tilpasningsdyktige produkter, kan vi tilby tilpassede løsninger som er nøyaktig skreddersydd dine behov.
HYDAC ventilteknikk er skreddersydd til kravene dine
Helhetlig monteringsløsning med mange fordeler
Smarte ideer gjør hverdagen enklere og sparer tid og penger. Produktutvalget vårt, som er verdens største, tilbyr deg ikke bare et enormt utvalg. Det kommer også med det høyeste nivået av kvalitet og kundeservice på ekspertnivå. Løsningene våre kan også redusere installasjonstiden betraktelig. Med de omfattende løsningene våre oppfyller vi på en pålitelig måte kravene dine for montering på hydrauliske sylindere og andre sylindriske gjenstander.
Dine fordeler:
- Forenklet installasjon uten sveising og boring på sylinderen
- Påfølgende galvanisering/belegg er ikke nødvendig
- Variabel plassering av komponenten som monteres og låsesystemet (> 180°)
- Fleksibel modulær løsning for din tilpassede monteringsløsning
- Rask radial montering takket være HYDACs hurtigkoblingssystem
- Ulike materialer for alle bruksområder
Våre produktserier Smarte HYDAC-monteringsløsninger for et sikkert grep
Spennbånd fra HY-ROS-serien
DIN 3015 og seriebånd
Monteringsanordninger for akkumulatorer
Mer informasjon om HYDAC monteringsanordninger for akkumulatorer
HY-ROFLEX stor kabelmontering
Produktene våre gjør hele forskjellenStol på HYDAC monteringsteknologi
Produktbrosjyrer tilgjengelig for nedlasting Fra båndstropper og rørklammer til slangefester og kabelfester – nå målet ditt trygt med HYDAC-monteringsteknologi.
Liker du denne artikkelen? Hjelp oss med å bli funnet!