Hydac sikrer riktig temperatur på dine væsker
HYDAC - Leverer kjølere til de fleste bransjer
Trenger du kontroll på en væskes temperatur – opp eller ned – bør du snakke med oss i HYDAC.
Vi har et av verdens største produktutvalg av kjølere og varmevekslere. Kombinert med kunnskap i eget hus, er dette en uslåelig ressurs som du bør sjekke ut.
Les informasjon, se filmer eller bruk lenker til mer informasjon nedenfor.
Trenger du kontroll på en væskes temperatur – opp eller ned – bør du snakke med oss i HYDAC
Les mer om våre produkter og systemer for effektiv temperaturstyring
Våre kjølerprodukter
- Kjøling med luft
- Kjøling med væske
- Kjølesystemer
Kjøling for mobile applikasjoner
Les mer om våre produkter og løsninger for temperaturstyring
Hydac - har et av verdens største utvalg innen kjølere og varmevekslere
HYDAC AS kjøleenhet for elektriske marinesystemerProduseres på vårt verksted i Norge
Plug & Play: Leveres som en forhåndstestet enhet for rask og enkel installasjon om bord
Maritim design: Har standardiserte dimensjoner som er godt egnet for maritim bruk, noe som sikrer enkel integrering til lav kostnad.
Høy ytelse: Sikrer optimale og stabile driftstemperaturer for batterier, frekvensomformere og ladekabler
Fleksibel kapasitet:
- Skalerbar kjøling fra 1 til 350 kW for å dekke systembehov fra små til store systemer
- Pumpekapasitet på opptil 700 l/min