KineSys drivsystemer
Moderne og intelligente drivsystemer fra Hydac KineSys- Høy virkningsgrad og redusert kompleksitet takket være et behovbasert design.
Intelligente HYDAC drivsystemerBehovbasert systemteknikk for din optimale drivløsning
Elektromekanisk drivteknologi og et hydraulisk design med variabel hastighet leverer fremtidsrettede løsninger for de fleste av funksjonene dine. Enkel, effektiv, økonomisk: Teamet her hos HYDAC KineSys utvikler enkle, skreddersydde drivsystemer. Dra nytte av vårt omfattende produktsortiment og kunnskapen vår som favner mange bransjer og teknologier. Skap dit eget, tilpassede drivkonsept med HYDAC!
HYDAC er din guide til å velge riktig drivsystem - uansett om det gjelder hydrauliske eller elektromekaniske drivverk
Presisjon i bevegelse! Når det gjelder drivsystemer for maskinene dine, er vi alltid oppdatert på den nyeste informasjonen og deler gjerne vår kunnskap med deg. Spesielt siden det i dag finnes mange ting som kan forenkles, gjøres mer effektive og lettere å vedlikeholde. Kom i gang med HYDAC. Vi hjelper deg med å skape maskiner for framtiden.
Finn ut akkurat hvordan vi gjør dette i brosjyren vår. Les mer nå:
Ditt senter for ekspertise når det gjelder drivsystemer Rådgivning i en stor rekke teknologier fra HYDAC KineSys
Kinematikk og systemer: HYDAC KineSys hjelper deg å skape maskiner for fremtiden. Det tverrfaglige teamet av hydrauliske, mekaniske og elektriske ingeniører såvel som automatiseringsspesialister setter sammen alle brikkene i puslespillet. Fra rådgivning i en stor rekke av teknologier og enkel integrasjon av grensesnitt mellom mekanikk, elektroteknikk og hydraulikk til sikkerhet for mennesker, maskiner og produkter. Dra nytte av lengre levetider og redusert vedlikehold - alltid med tanke på miljøvennlige løsninger.
Hva service betyr for ossVi utvikler din skreddersydde systemløsning
Vi tilbyr ekspertise som er skreddersydd til ditt aktivitetsområde: HYDAC KineSys utvikler tilpassede systemløsninger på grunnlag av komponenter av høy kvalitet, moderne simulerings- og systemutviklingsverktøy og dyptgående kunnskap innenfor forskjellige drivteknologisektorer. Med en fast kontakt som tar over den interne koordineringen innenfor selskapet for deg, tilbyr vi tett støtte og hurtig implementering.
Vår løsning: Ditt nøkkelferdige HYDAC delsystemEn målverdi blir den egentlige bevegelsen
Dra nytte av vår kunnskap som favner flere bransjer og teknologier. Vi er ved din side under implementering og holder spesielt øye med med grensesnittene. Helt til alt kjører som det skal.
La oss ta vare på funksjonene dine og hjelpe deg med å velge det riktige konseptet for systemet ditt.
Nyt fordelene av et enkelt, perfekt tilpasset systemdesignForbedret funksjonalitet, pålitelighet og sikkerhet
Den riktige løsningen gir en balanse mellom de forskjellige funksjonene. Et smekkert systemdesign som er tilpasset applikasjonen din, er enda viktigere. Slik kan du ofte oppnå bedre funksjonalitet, pålitelighet og sikkerhet med færre komponenter. Takket være mange års kunnskap og ekspertise, som omfatter flere bransjer, er HYDAC i stand til å støtte deg når det gjelder å velge det optimale drivsystemet:
Elektromekanisk drivteknikk
Ditt drivsystem - enda enklere nå: Stol på de elektromagnetiske sylindrene fra HYDAC som en nyttig utvidelse eller et praktisk alternativ for krefter opptil 500 kN.
Hydraulisk design med variabel hastighet
Hydraulikk som er redusert til det nødvendigste: Skift fra et konvensjonelt systemopplegg til et hydraulisk system med variabel hastighet og spar vesentlig på kraftforbruket.
HYDACs sortiment av produkter og tjenester Vi hjelper deg å velge det riktige systemet. Fra individuelle produkter og enkle drivkonsepter til skreddersydde systemløsninger.
HYDAC elektriske sylindre
HYDAC elektriske sylindre er vedlikeholdsfrie gjennom hele levetiden og imponerer med sin enkle igangkjøring takket være en plug-and-play-løsning. Vi tilbyr en løsning på utfordringene dine, perfekt tilpasset til dine behov - fra enkle komponenter og spesialdesign til komplette drivsystemer inkludert drivkontrollere, aksestyring med lukket krets, og igangkjøring.
HYDAC hydrauliske drivverk med variabel hastighet
KineSys hydrauliske drivverk med variabel hastighet (DVA) er det perfekte eksempelet på symbiose mellom hydraulikk og elektronikk. Vår integrerte, intelligente drivstyring sørger for behovbasert styring med lukket krets og dermed betraktelige energibesparelser. Standardløsningen kan kombineres med alle slags hydrauliske moduler for forhåndsinnstilte grunnfunksjoner, inkludert sensorer og trykkbegrensning.
Tilpassede systemløsninger
HYDAC leverer drivstyringer og ventilstyringer i et nøkkelferdig delsystem for meget dynamiske posisjoneringsnøyaktigheter på inntil 10 μm - dette gjør posisjonering, styring og overvåkning virkelig enkelt, selv uten eksterne målesystemer. Takket være den integrerbare styrelogikken, drar du nytte av et sentralt tilkoblingspunkt for energi og kommunikasjon.
FAQ
Hvem eller hva er HYDAC KineSys?
Med mer enn 9.500 ansatte rundt i verden er HYDAC en av de ledende produsentene av væsketeknologi, hydrauliske systemer og elektronisk utstyr. KineSys-teamet er din partner for ekspertise innen driverløsninger knyttet til kinematiske systemer.
Hvordan oppstod navnet KineSys?
Navnet KineSys er en kombinert forkortelse av ordene kinematikk og system.
Hva er drivsystemer med variabel hastighet?
KineSys drivsystemer med variabel hastighet (DVA) er det perfekte eksempelet på symbiose mellom hydraulikk og elektronikk. Takket være den integrerte styringen med en lukket krets, kan drivmotoren justeres i samsvar med kravene. Dette resulterer i et stort potensial for energibesparelser ettersom energi bare tilføres når det faktisk er påkrevd. Energibesparelser på opptil 70 % er mulig, avhengig av maskinensyklusen. Den behovsoptimerte justeringen av KineSys-løsningen reduserer energitapet til et minimum. Kompleksiteten på den hydrauliske siden reduseres også drastisk.
Hva er elektriske sylindre?
Siden de er enkle å integrere og ikke trenger vedlikehold, tillater HYDAC elektriske sylindere (HEZ) enkel implementering av lineære bevegelser. HEZ-funksjonen oppnås ved hjelp av det følgende oppsettet:
En (gir-)motor kjører spindelen via en kopling som er montert i kulelagerhuset. Den gjengede mutteren omdanner spindelens rotasjonsbevegelse til en lineær bevegelse, da mutterhuset er sikret mot dreiing med glidelagerføringer. Stempelstangen drives av inngrepet med mutterhuset. Motorens rotasjonsretning får dermed stempelstangen til å bevege seg ut eller trekkes inn. Spindelens rotasjonshastighet og gjengestigningen bestemmer overføringshastigheten. Innsiden av den elektriske HYDAC-sylinderen er beskyttet mot omgivelsene av et tetningssystem. For å feste enheten finnes det f.eks. en vippe-/dreiebrakett på lagerhuset og et stanglager på enden av stempelstangen.
Hva er en CO3-enhet?
Basert på en drivenhet med variabel hastighet og full integrering av frekvensomformer og kjølesystem, er CO3-enheten et svært rimelig hydraulisk kompaktaggregat. De viktigste bruksområdene for denne plug & play-løsningen er maskineringssentre - spesielt dreiebenker.
Hvorfor anses frekvensomformere som spesielt energieffektive og stillegående?
Grunnen til at drivenheter med variabel hastighet anses for å være spesielt energibesparende og stille er at både den påkrevde volumstrømmen og hydrauliske kraften (og dermed den elektriske kraften) kun leveres til forbrukeren etter behov. Den hydrauliske volumstrømmen og rotasjonshastigheten til motoren reduseres, og støynivået til viften og den hydrauliske pumpen minimaliseres. Når ingen energi er påkrevd, kan drivkjeden sågar slås helt av. Dette betyr at en drivenhet med variabel hastighet er mye mer stillegående og energibesparende enn tradisjonelle drivverk med konstant motorhastighet.
Hvorfor anses elektriske sylindere som miljøvennlige?
Elektriske sylindre (HEZ) er "selvstendige drivakser". Risikoen for miljøskadelig lekkasje er eliminert. Ulikt et hydraulisk system så er det ingen olje som skal mates fra tank igjennom flere komponenter før den kommer frem til den hydrauliske sylinderen. I en HEZ sylinder brukes ikke væske til å overføre kraft. Denne funksjonen utføres av motoren, overføringen og spindelen. Rotasjonsbevegelsen fra motoren omformes til en lineær bevegelse. Kun smørefett er påkrevd for å beskytte komponentene og redusere den indre friksjonen. Miljøskader kan unngås ved bruk av elektriske sylindre.
Hvordan bidrar HYDAC KineSys løsninger til økt bærekraft?
Med hydraulikk med variabel hastighet kan drivkraft, støy, tankstørrelse og vedlikeholdssykluser reduseres, noe som gjør det mulig å spare enda mere ressurser under drift av systemet.
Når det brukes elektromekaniske sylindre, er det ikke lenger nødvendig å bruke olje som driftsvæske - sjansen for forurensinger er ytterligere redusert.
HYDAC KineSys sikter også mot resirkulering av verdifulle materialer. Vårt deksel for CO3-enheten består for eksempel av overskudds forpakningsfolie med aluminiuminnhold, som ellers ville blitt brent.
Hvordan forbedrer systemløsningene fra HYDAC KineSys ytelsen?
Variabel hastighet og elektromagnetiske sylindre er effektivt tilpasset til prosesser og bidrar til forbedret ytelse. Dette reduserer kompleksiteten og forbedrer funksjonaliteten.
Hvordan bidrar HYDAC KineSys drivsystemer til forbedret effektivitet?
Hydrauliske og elektromekaniske drivsystemer er tilpasset til applikasjonens funksjonalitet. Energibehovet tilpasses presist til den påkrevde syklusen. Slik blir nødvendig kraft tilført til drivverket. Det vesentlig reduserte krafttapet betyr at hydraulisk oljekjøling sjelden er nødvendig. Det har en dobbel effekt. Mindre energi trengs for det hydrauliske drivverket, og det er ikke lenger behov for kjøling.
Hvordan påvirker HYDAC KineSys temperaturstyring?
Ved å skifte fra motstandsstyring til volumstrømstyrte hydrauliske systemer (med variabel hastighet), kan kjøling ofte unngås ettersom vesentlig mindre varme genereres i systemet. For elektromekaniske drivsylindre finnes det intet behov for ekstra kjøling.
Hvilket bidrag gir HYDAC KineSys når det gjelder digitalisering og programvare?
Drivstyringen fungerer som et sentralt koblingspunkt for energi og kommunikasjon og tillater styring, styring i lukket krets, overvåking og fjernstyring av drivsystemet. I tillegg tillater den smarte kombinasjonen av drivstyring og programvare å overvåke produksjonsprosessen nøye helt ned til komponentene, og å lagre samlede data for kvalitetssikring.