Maksimal arbeidssikkerhet for løfte- og materialhåndteringsmaskiner

Omdefiner sikkerhet med våre intelligente systeme

Intelligente systemer setter nye standarder for funksjonell sikkerhet for mobile maskiner. Strenge krav må oppfylles, spesielt der personer transporteres eller tunge laster fraktes. Stol på våre velprøvde LX-ventiler, som kan transformeres til et nettverkstilkoblet lukket sløyfesystem takket være den intelligente kontrollenheten. Dette gjør det mulig å oppdage feil automatisk og øke funksjonssikkerheten innen løfte- og materialhåndteringsteknologi. Lær mer om vår intelligente løsning i detalj.

Modulært load-sensing ventilsystem: sikkerhet i en velprøvd komplett pakke

Våre velprøvde load-sensing ventiler i LX-serien muliggjør presis og repeterbar utførelse av arbeidsfunksjoner – dette er fordi de registrerer lastetrykket til aktuatorene, mens trykkompensatorer bruker informasjonen og gir ønsket strømningshastighet.

Men hvordan blir systemet intelligent?

Det er enkelt: Takket være vår raskt reagerende ICU-kontrollenhet blir vårt velprøvde modulære ventilsystem et TÜV-sertifisert, nettverkstilkoblet lukket sløyfesystem med automatisk feildeteksjon. Dette er fordi ICU overvåker systemet uavhengig og raskt etablerer en sikker tilstand ved feil. I kombinasjon med brytere og posisjonsindikatorer tilbyr vårt modulære system maksimal funksjonssikkerhet og optimal ytelse.

Lær mer om vår løsning i detalj: vi gir deg gjerne mer informasjon, eller du kan kontakte en av våre eksperter direkte.

Kontakt oss

Stol på disse sikkerhetsrelaterte funksjonene

Maksimal sikkerhet takket være en bryterinntaksseksjon

Bryterinntaksseksjonen gir en viktig sikkerhetsfunksjon for LCX-6-serien der en omkoblingsspole automatisk avbryter pumpeflyten i en nødsituasjon. En funksjon som er spesielt egnet for sikkerhetskritiske applikasjoner som kraner og teleskopiske løfteplattformer.

Omkoblingsspolen tillater også fleksibelt valg mellom strømningshastigheten til arbeidsseksjonene eller port A (HPCO = høytrykksoverføring). Elektromagnetiske ventiler med manuell nødaktivering sikrer manøvrerbarhet ved strømbrudd.

Robust posisjonsindikator for raske reaksjonstider

Posisjonsindikatoren er et valgfritt tillegg til LX-serien og registrerer pålitelig nøytralposisjonen til hovedspolen. Når det er bevegelse, registrerer den retningen og sender signaler til sikkerhetssystemet. Posisjonen bestemmes nøyaktig ved hjelp av optiske sensorer som pålitelig registrerer den aktuelle spoleposisjonen ved hjelp av et deteksjonsflagg som er permanent koblet til hovedspolen. Takket være fail-safe-strategien utløses et varselsignal automatisk ved en feil. Posisjonsindikatoren oppfyller sikkerhetskravene i henhold til ISO 13849, Performance Level «d», og sikrer maksimal sikkerhet og presisjon.

Kontakt oss for mer sikkerhet for dine maskiner.

Og finn ut mer om våre intelligente systemer – våre eksperter hjelper deg gjerne.

Kontakt oss

Oppdag flere systemer og komponenter for løfte- og materialhåndteringsteknologi

Løfting & materialhåndtering

Løfte- og materialhåndteringsmaskiner må være mye mer enn bare kraftige og responsive. Med HYDAC unngår du å måtte inngå kompromisser mellom ytelse og funksjon for sluttkundene dine – finn ut mer nå.

Les mer