Monteringsløsninger og mediehåndtering i brannvernsystemer
Sertifiserte løsninger for industrielle og mobile brannvernsystemer
Hvert sekund teller i brannbeskyttelse – og det samme gjelder sikker funksjon av alle komponenter. Våre monteringsteknologier og mediehåndteringsløsninger sikrer at rør, slukkemiddelflasker, trykkflasker og ventiler er pålitelig festet på plass. Slik sørger vi for at slukkemiddelet kommer presist og raskt frem til bruksstedet i en nødsituasjon.
Våre produktløsninger muliggjør ikke bare enkelt og dermed kostnadseffektivt vedlikehold av den monterte komponenten. De oppfyller også internasjonale sertifiseringsstandarder.
Optimaliserte løsninger for industrielle og mobile brannvernsystemer
Industrielle brannvernsystemer
Industrielle brannvernsystemer er ryggraden i et pålitelig brannvernkonsept. I en nødsituasjon må de utløses pålitelig under alle forhold og levere slukkemiddelet til brannstedet på en målrettet måte, uten tap. Kravene til monteringsteknologien er også svært høye: rør, ventiler, slukkemiddelflasker og trykkflasker må monteres permanent på en måte som er stabil, vibrasjonssvak og fri for belastning og stress.
Ulike slukkesystemer – enten disse er vannbaserte eller gassbaserte, med skum, tåke eller pulver – krever også presis justering av trykknivå, medie og installasjonssituasjon. Andre faktorer inkluderer korrosjonsbestandighet, temperaturendringer, begrensede monteringsflater og enklest mulig vedlikehold. Dette betyr at presist utformet mediehåndtering er avgjørende for sikkerheten, levetiden og funksjonssikkerheten til hele systemet.
Mobile brannvernsystemer
I mobile applikasjoner – som i brannslokkingskjøretøy, skinnegående kjøretøy, skip eller maskiner – må brannvernsystemer tåle ekstrem belastning. Sterke vibrasjoner, støt, temperatursvingninger og trange installasjonsrom gir spesielle utfordringer for mediehåndtering og monteringsteknologi. Kabler, ventiler og beholdere med slukkemiddelet må festes forsvarlig uten å redusere bevegelsesfrihet eller enkel service.
Samtidig kreves en kompakt og lett design. Dette muliggjør fleksible installasjonsalternativer og sikrer sikker drift selv under ekstreme forhold. Systemet kan bare fungere pålitelig i nødstilfeller hvis hver komponent er perfekt montert – for maksimal sikkerhet i alle mobile applikasjoner.
Sertifisert sikkerhet for de høyeste standardene
Sikkerhet er topp prioritet innen brannvern – og dette gjelder også for komponentene våre. HYDACs mediehåndteringsløsninger overholder en rekke internasjonale standarder og sertifiseringer som er relevante for den spesifikke applikasjonen. Disse bekrefter kvaliteten og påliteligheten til produktene våre, samt deres egnethet for sikkerhetskritiske applikasjoner over hele verden.
Våre løsninger kan blant annet sertifiseres i samsvar med følgende standarder:
- EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
- DIN EN ISO 10497 (API 607)
- UL 94
- FM-godkjenninger
- DIN EN 12094-5
- ATEX, SIL / SIL2
- VdS 2344
Slik kan vi tilby deg testet sikkerhet – og et avgjørende konkurransefortrinn ved implementering av sofistikerte brannvernsystemer.
MonteringsteknikkTrygge og enkle monteringsløsninger for brannvernsystemer
I over 50 år har HYDAC stått for pålitelig og praktisk monteringsteknologi innen brannvern. Våre løsninger sikrer at flasker med slukkemiddel, trykkflasker og trykk- og kontrollrør er sikkert festet – selv under utfordrende forhold.
Enten det er klammer i henhold til DIN 3015, seriestripps for parallell kabelføring eller fleksible båndstropper for ulike flaskediametre: alle systemer er konstruert for stabilitet, holdbarhet og enkel installasjon. Avhengig av bruksområdet overholder de også internasjonale standarder og sertifiseringer som ATEX, VdS eller SIL. Dette skaper grunnlaget for sikkerhet, effektivitet og pålitelighet – i ethvert industrielt eller mobilt brannvernsystem.
Monteringsteknikk for brannvernsystemer: klammer, seriestripps og båndstropper
HY-ROS DIN 3015 klammer og seriestripps
For pålitelig montering av slanger, rør og kabler tilbyr vi et bredt utvalg av klammere og seriestripps. Disse tilbyr deg en enkel og sikker installasjonsprosess.
- Klammerfester i PA, PP, PAFF (polyamid, flammehemmende), TPE, ALU (aluminium) og rustfritt stål
- Alle klammer er tilgjengelige med sveiseplate og monteringsplate eller monteringsskinne
HY-ROS-båndstrammer
Festene våre er tilgjengelige i alle standarddiametre og er enkle å installere takket være det patenterte hurtigkoblingssystemet. Vi tilbyr alle klammer med matchende støttebase eller som monteringssett. Tilpassede løsninger og våre modulære klammersystemer for sylindre gjør det enkelt å koble sammen for eksempel gassflasker og trykkflasker.
SeksjonventilerKuleventiler og koaksialventiler for presis kontroll og maksimal sikkerhet
Seksjonsventiler spiller en nøkkelrolle i industrielle og mobile brannvernsystemer: de styrer mediestrømmen og dekker, ved utløsning, det aktuelle oversvømmelsesområdet med slukkemiddel på en målrettet måte.
HYDAC har flere tiår med erfaring på dette feltet – med kuleventiler som har vært i bruk i over 60 år og koaksialventiler som har blitt brukt med suksess i alle slags applikasjoner i mer enn 20 år. Begge ventiltypene er konstruert for maksimal pålitelighet, korte koblingstider og kompakte størrelser. De sikrer presis, sikker og effektiv mediekontroll – selv under ekstreme driftsforhold. Slik bidrar de avgjørende til funksjonssikkerheten til moderne brannvernsystemer.
Seksjonsventiler for brannvernsystemer: kuleventiler og koaksialventiler
HYDAC kuleventiler
Robust design for maksimal sikkerhet. Materialer i høy kvalitet og pålitelige tetningssystemer – fra manuelt betjente stengeventiler til automatiserte blokkløsninger.
- Nominell størrelse 04–150
- Trykkklassifiseringer opptil 800 bar
- Sperrefunksjon/låsealternativ
- Antistatisk og brannsikker versjon
HYDAC koaksialventiler
CX-ventiler brukes i brannvernsystemer for å kontrollere og regulere strømmen av slukkemidler. De muliggjør presis kontroll av slukkemiddelet for rask og effektiv respons i tilfelle brann. De kombinerer to funksjoner i ett enkelt hus: kontroll av slukkemiddelet og trykkovervåking.