Kvinne og mann i anleggsbekledning på en byggeplass med gravemaskiner i bakgrunnen.

Produkter og systemer for intelligent styringsteknologi For den nye generasjonen mobile maskiner og industrisystemer

Presis og pålitelig kontroll er avgjørende for at prosessene dine skal lykkes: vårt utvalg av komponenter og systemer gir deg løsningen for dine individuelle behov. 

Lær mer om produktene våre i detalj.

Presis teknologi for maksimal ytelseMed skreddersydde kontrollteknologiløsninger fra HYDAC

Enten det er innen produksjon, logistikk eller energiforsyning – kontrollsystemer optimaliserer prosesser, reduserer menneskelige feil og muliggjør kontinuerlig overvåking. Fordeler som økt produktivitet, bedre produktkvalitet, større energieffektivitet og økt sikkerhet gjør kontrollteknologi til en uunnværlig del av Industri 4.0.

Fra komponenter til komplekse kontrollsystemer: Som spesialist innen kontrollteknologi leverer vi et omfattende utvalg av kontrollenheter, displayer, ventiler, kontrollblokker, kuleventiler og måle- og analyseteknologi for et bredt spekter av bransjer. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og kompetanse i utvikling av spesifikke systemløsninger for dine individuelle behov.

Ønsker du å motta regelmessig informasjon om den nyeste utviklingen og trendene innen kontrollteknologi? Meld deg på nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert!

Abonner på nyhetsbrevet

Online-verktøy for hydraulikk & filtrering

Ventilvelger

Finn riktig ventil for ditt kontrollsystem med våre velgere

Finn den rette ventilen

Dine fordeler

Icon Bausteine für modulare Steuerungssysteme

Modularitet

Våre modulbaserte styresystemer gir fleksibel tilpasning til dine spesifikke behov samt rask og enkel installasjon.
 

Icon kompaktes Design für wertvolle Bauraumoptimierung

Kompakt design

Spar verdifull installasjonsplass med våre styringsteknologiske løsninger som imponerer med sitt ekstremt kompakte design.

Icon Robust & Sicher für höchste Sicherheitsstandards.

Robust og sikker

Alle produktene våre oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene og er konstruert for lang levetid.

Våre kompetanseområder

Høyt nivå av egen produksjon

Mens leverandører må stole på tredjepartsaktører for kritiske produksjonsprosesser eller komponenter, har HYDAC tilgang til alle relevante prosesser og prosessutvikling internt – fra mekanisk prosessering, innsprøyting av plast, overflatebehandling og sveising av magnetventilsystemer til elektroniske komponenter, programvare og helautomatisert montering. Dette gir oss et frihetsnivå som gir stor fleksibilitet i produktutvikling. Dette er fordi applikasjonsspesifikk og funksjonsspesifikk design er helt avgjørende – spesielt der maskinarkitekturer blir stadig mer komplekse.

Utviklingskompetanse

Dra nytte av vår hydraulikkompetanse og den høye integriteten til våre plassoptimaliserte komponenter og styresystemer. Vår applikasjonsspesifikke ekspertise gjør det mulig å se helhetlig på kjøretøy og maskiner, dette igjen kan optimalisere dine systemer innen spesifikke bruksområder. Enten det er ventiler, sensorer, kontrollblokker eller kuleventiler – vi lytter til deg og finner den rette løsningen i samarbeid med deg. Stol på vår mangeårige erfaring, og samarbeid med oss for å gjøre maskinene dine mer effektive, kraftigere og bedre rustet for fremtiden.

Funksjonssikkerhet

HYDAC tilbyr et bredt utvalg sertifiserte komponenter som bidrar til å ivareta funksjonell sikkerhet i maskinene dine. Produktene våre oppfyller de høyeste sikkerhetskravene – fra ventiler, sensorer og kontrollblokker til kuleventiler. Det betyr at de bidrar til å beskytte maskiner, miljø og mennesker. Med HYDAC kan du stole på en systemarkitektur som muliggjør maksimal pålitelighet og tidlig deteksjon av sikkerhetsrelevante feil. Strenge lover og ny teknologi krever innovative løsninger – vår lange erfaring og ekspertise innen sikkerhetsteknologi sikrer at kravene dine blir implementert på en trygg og fremtidsrettet måte.

Markeder & bransjer

Anleggsmaskiner og gruvekjøretøyer

Lær mer

Løsninger for landbruks- og skogsmaskiner

Lær mer

Løsninger for kommunale maskiner

Lær mer

Løfting & materialhåndtering

Les mer

Vannkraft

Les mer

Hold deg oppdatert innen styringsteknologi med vårt HYDAC-nyhetsbrev!

Kontrollteknologiens verden er i rask utvikling. Ny teknologi, innovative løsninger og banebrytende trender preger bransjen. Nyhetsbrevet vårt gir deg ny innsikt i kontrollteknologiens verden.

Abonner på nyhetsbrevet