Nivåglass med bryter FSK
Nivåglass med bryter FSK
Skriv utSkriv ut

Nivåglass med bryter FSK

Fluid level sensor FSK are units which are used to monitor and control the level of operating fluid.

FSK:
- Range of four sizes
- Switching contact can be either type O (opens when fluid is at low level), type C (closes when fluid is at low level) or type W (dual switching unit)
- Temperature gauge which records the temperature of the operating fluid in the tank. Scale in °C.
- Dual scale in °C and °F available on request.



Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside