Temp.bryter TSE
Temp.bryter TSE
Skriv utSkriv ut

Temp.bryter TSE

Thermal switches TSE are elements for the temperature monitoring of operating fluids

TSE:
- Three nominal temperatures: 60°C, 70°C and 80°C.
- Problem-free installation in FSA and FSK (here as TSE-L)
- Simple standardised installation conditions (FSA / K)
- Corrosion-free surfaces



Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside