BELGAKKUMULATORER I METALL

..er hydropneumatiske akkumulatorer med metallbelger som et separasjonselement mellom komprimert gass og driftsvæsken. Separasjonselementet er utformet enten som en sveiset belg eller en membran.
HYDAC belgakkumulator er allsidig og kan benyttes i en rekke applikasjoner.  For eksempel brukes de for pulsdemping på tunge dieselmotorer og i kjemisk industri. I flyindustrien brukes belgakkumulatorer som energiakkumulator eller for volumkompensering

Spesifikasjoner:

  • Nominelt volum: opp til 6l
  • Tillatt arbeidstrykk: opp til 210 bar

HYDAC belgakkumulatorer i metall har følgende fordeler:

  • er gasstett
  • er vedlikeholdsfri
  • materialet er bestandig mot et vidt temperaturområde

For ekstra beskyttelse av din akkumulator mot overtrykk eller for høy temperatur, anbefaler vi våre sikkerhetsenheter.

Du finner mer informasjon under: produkter/hydraulisk akkumulator/akkumulator tilbehør/ akkumulator sikkerhetsanordninger eller i feltet «last ned brosjyre» på siden «akkumulator sikkerhetsanordninger»