BLÆREAKKUMULATOR

..er hydropneumatiske akkumulatorer med en fleksibel blære som et separasjons-element mellom komprimert gass og driftsvæske.
HYDAC blæreakkumulator består av en sveiset eller smidd trykktank, blæren er tilknyttet gass -/og væskesiden.
I tillegg til standardprogrammet kan vi produsere spesialtilpassede applikasjoner etter kundens ønske, spesielt gjelder dette ved svært høye utladingshastigheter
(f.eks. opp til 100 l/s) og trykk (f.eks. opp til 1000 bar)

Spesifikasjoner:

  • Nominelt volum: 0,5…..450l
  • Tillatt arbeidstrykk: opp til 1000 bar
  • Standard elastomerer: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM)
  • Akkumulator skallmateriale: karbonstål, rustfritt stål, aluminium

Fordeler med HYDAC blæreakkumulator:

  • Høye utladingshastigheter
  • Ingen trykkforskjell mellom gass -/ og væskesiden
  • Kompakt, lite vedlikehold
  • Mulig med høye ladning og utladningsfrekvens