MEMBRANAKKUMULATOR

..er hydropneumatiske akkumulatorer med en fleksibel membran som separasjonselement mellom komprimert gass og driftsvæsken.
HYDAC tilbyr mer enn 30 varianter av membranakkumulatorer og mer enn 300 forskjellige væsketilkoblinger. HYDAC membranakkumulator produseres i forskjellige utførelser, enten som sveiset eller skrudd type og tilbys i stål, rustfritt stål, plast/PTFE og med forskjellige gassporter.

Spesifikasjoner:

  • Nominelt volum: 0,075…..4l.
  • Tillatt arbeidstrykk: 40 …750 bar
  • Elastomerer: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM) samt flere
  • Akkumulator skallmateriale: karbonstål, rustfritt stål, aluminium samt flere

Fordeler med HYDAC membran akkumulator:

  • Design er optimalisert opp mot funksjon og vekt
  • Valgfri monteringsposisjon
  • Ingen trykkforskjell mellom gass -/ og væskesiden
  • Lite vedlikehold og lang levetid