KJØLEAGGREGATER

Tilkoblingsklare kjøleanlegg for lukkede kretser er en nødvendighet for kjøling av kjølevæsken til et nivå som er lik eller lavere enn omgivelsestemperaturen.
Fordeler:
  • Plassbesparende pga. kompakt konstruksjon
  • Lave installasjonsutlegg, da dette er et komplett system
  • Enkel innstilling og drift, høy operasjonell pålitelighet
  • Hermetisk lukket kjølekrets, minimalt vedlikehold
  • Omgivelsesavhengig temperaturkontroll er mulig, tilpasses applikasjonen

Egenskaper:

  • Kjølekapasitet opp til 12,5 kW
  • Gjennomstrømningshastighet opp til 50 l/ min
  • Tankvolum opp til 150 l

Typiske bruksområder for HYDAC kjøleaggregat:

  • Maskineringsverktøy
  • Maskinsentre
  • Plast injeksjons maskiner
  • Presser
  • Elektroniske komponenter
Mine forespørsler