Søkeresultat for: "Kjølesystemer"
12
Resultater
i kategori
Produkter
Modul
<table><tr><td>Tidligere ble det installert en rekke kjølesystemer med lavere kapasitet, men vi er nå i stand til å forene dette pålitelig på en enkel måte.<br /> Det er installert en central vannkjøler som kan levere kaldt vann til en rekke mindre vann-/vann-passivkjølere.<br /> Kjølevann, som er påkrevd for varmeutveksling i kjølesystemets kondensator, forsynes normalt med vann fra springen. En varmeveksler kan brukes, hvis det ikke finnes adgang til et vannuttak. Denne befinner seg vanligvis utendørs og slipper energi ut i miljøet.</td></tr></table>
<table><tr><td>HCC-serien med kjølere for styringsskap er passende for montering på toppen eller på sideveggen/døren. Systemet er konsipert for kjølekapasiteter mellom 0,1 og 15 kW, og det er designet for alle all kjøleoppgaver i koblingsenheter / koblingsskap. Uavhengig styring av kjølesystemet oppnås ved hjelp av et innovativt styringsdesign. Serien er tilgjengelig som en aktiv kjøler med kompressor eller som en passiv kjøler med luft/luft- eller luft/vann-kjøling.<br /><br /> HCC-kjølesystemet for styringsskap er fleksibelt i installasjonen sin, og det er designet for å kjøle elektrisk koblingsutstyret i styringsskapet. Spesielle varmevekslerkonstruksjoner sikrer en energieffektiv drift og en høy driftssikkerhet.<br /><br /> FORDELER<br /><br /> • Compact design<br /> • Innovative varmevekslerkonstruksjoner<br /> • Optimal separering av kondensat<br /> • Brukervennlig styringsgrensesnitt<br /> • Plug-and-play-løsning<br /><br /> TILBEHØR<br /><br /> • Elektronisk temperaturstyring (unntatt HCC-T-C-3)<br /> • Valgfrie spesialfarver<br /> • UL-versjon<br /> • Hus av rustfritt stål</td></tr></table>
Modul
<p>HE-serien av H.I.B-gjenkjølesystemer omfatter syv standard reolhus med kjølekapasiteter fra 300 W til 3000 W. Det grunnleggende designet som et 19" reolhus med forskjellige høydenheter gjør dem optimalt egnede for integrasjon i tekniske reoler. HE-enhetene kan modulært tilpasses kundenes behov ved hjelp av individuelle utstyrsmuligheter.<br /> I standardversjonene er kjølesystemene konstruert som aktive kjølere uten ikke-jernholdig metall, komplett med løftestempelkompressor, luftkjølet kondensator og tørrmontert sentrifugalpumpe.<br /><br /> Tilbehør og spesielle funksjoner og egenskaper:<br /><br /> • Ledeevneregulering og -overvåking<br /> • Hastighetsstyrt kompressor og vifte<br /> • Sterkere pumper kan velges<br /> • Flere parallelle kretser kan opprettes<br /> • Omgivelsestemperaturavhengig styring med separat temperatursensor<br /> • Grensesnitt for systemovervåking<br /> • Filtreringsenheter for kjølekretsen<br /> • Visning og overvåking av gjennomstrømningen<br /> • Ekstremt presis kontroll ± 0,1K<br /> • Også tilgjengelig som vannkjølt variant<br /><br /> • Lavt støynivå<br /> • Høy driftssikkerhet<br /> • Kompakt, plassbesparende design<br /> • Presis temperaturregulering<br /> • Servicevennlig betjening fra fremre siden</p>
Produktkategori
<p>Større sikkerhet gjennom kjølesystemløsninger.<br />Varmen som produseres av interne tap i hovedspindelen, frekvensomformere, styreskap, kjølesmøremidler og hydraulikk kan avledes meget effektivt ved hjelp av væskekjøling.<br />HYDAC har et bredt utvalg av kjølesystemer inkludert luftkjøling, vannkjøling eller kompressorkjøling for å gi deg den optimale kjøleløsningen som oppfyller dine krav når det gjelder installasjonsplass, støynivå, kontrollnøyaktighet eller vedlikeholdskrav.</p>
20
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Se flere magasinartikler Kontakt oss nå Reduser kostbart servicearbeid med HYDAC-systemløsningen Omformerplattformer behøves mer enn noen gang. Hvorfor: Avstanden mellom vindparker og kysten øker stadig, fordi systemet kan generere høyere avkastning ...
Konstant temperaturovervåking er avgjørende for alle aspekter av dagliglivet: Overalt hvor bevegelse og energi er involvert, er termisk styring nøkkelen til suksess. Her kan du stole på HYDACs kunnskap om termisk styring - våre effektive kjølesysteme ...
Behovsbasert temperaturstyring kan øke effektiviteten og levetiden til den mobile maskinen din på en bærekraftig måte. Som ekspert på temperaturstyring leverer HYDAC løsninger både for diesel- og hybriddrift og for elektrifiserte maskiner. Temperatur ...
Med det store produktsortimentet vårt og tjenestene vi tilbyr og med vår kompetanse innen utvikling, produksjon, salg og service, løser vi en stor rekke av utfordringer verden rundt når det gjelder maskiner til injeksjonssprøyting av plast. Maskiner ...
Med overgangen til alternativ energi vil bygging av testbenker i fremtiden stå ovenfor mange nye utfordringer. Dette vil føre til en økning i kompleksiteten i testkravene. Samtidig vil utviklings- og implementeringstider bli en viktig faktor. Fo ...
Mer enn halvparten av forbrukerne ser etter bærekraftig, ressursbesparende produksjon når de kjøper matvarer. HYDAC forstår kravene innen mat- og drikkevareindustrien og støtter deg med innovative komponenter, tilpassede systemer og teknikk for å øke ...
På grunn av emnet om klimabeskyttelse, står bilindustrien overfor store utfordringer. Med industrien i endring og gradvis konvertering til elektromobilitet, øker presset for å gjøre hele forsyningskjeden mer bærekraftig. Hovedtemaet er å redusere mil ...
10
Resultater
i kategori
Nedlastninger
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Kjølesystemer
Væske/vann-kjølesystem
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kjølesystemer
Væske/vann-kjølesystem
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(8.28 MB)
Installation and maintenance manual HCC
Kjølesystemer
Kjølesystemer for kompressorer
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
Engelsk
(416 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Kjølesystemer
Kjølesystemer for kompressorer
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
Engelsk
(2.31 MB)
Installation a. maintenance manual slide
Kjølesystemer
Kjølesystemer for kompressorer
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
Engelsk
(749 KB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Kjølesystemer
Væske/vann-kjølesystem
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(1.79 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Kjølesystemer
Kjølesystemer for kompressorer
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Kjølesystemer
Kjølesystemer for kompressorer
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
(1.61 MB)
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter