Last ned
Personvern
NO / Norwegian
Produkter
Bransjer/Systemer
Last ned
HYDAC AS Norge
Temasider
Produkter
Måle-, visnings- og analyseverktøy
Tilbehør
Tilbehør bærbare måleinstrumenter
Hovedmeny
HYDAC AS
Produkter
Måle-, visnings- og analyseverktøy
Tilbehør
Tilbehør bærbare måleinstrumenter
Tilbehør for HMG 5x0 / 2500 / 30x0 / 400
Sensorer (tilbehør)
HDA 4748-H med HSI sensorgj.kjenning
Produkter
Bransjer/Systemer
Last ned
HYDAC AS Norge
Temasider
Tilbehør for HMG 5x0 / 2500 / 30x0 / 400
Annet tilbehør
Sensorer (tilbehør)
HDA 4748-H med HSI sensorgj.kjenning
ETS 4548-H med HSI sensorgj.kjenning
EVS 31x0-H med HSI sensorgj.kjenning
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
...
Tilbehør bærbare måleinstrumenter
Tilbehør for HMG 5x0 / 2500 / 30x0 / 400
Sensorer (tilbehør)
HDA 4748-H med HSI sensorgj.kjenning
Produkter
Måle-, visnings- og analyseverktøy
Sensorer (tilbehør)
HDA 4748-H med HSI sensorgj.kjenning
ETS 4548-H med HSI sensorgj.kjenning
EVS 31x0-H med HSI sensorgj.kjenning
Tilbake
Produkter
Filtrering og væskebehandling
Hydraulisk akkumulator
Ventiler
Ventilblokker, hus
Varmevekslere / Vannol-/ Luftjekjølere
Kjølesystemer
Pumper
Mellomflenser og tilbehør
Sensorer
Måle-, visnings- og analyseverktøy
Control technology, connectivity
Magnetspoleteknikk
Fittings / kuleventiler
Montasjeteknologi
Rørkoplinger
Koblinger for væsker
Mini aggregater / kompaktaggregater
Motion control systems
Høytrykkshydraulikk
Mobilhydraulikk
Mobile ventilblokker
Sylindre
Servicetjenester
Software Suite
Kontakt oss
Personvern
Oversikt
Nedlastinger
Produktsøk
Kontakt
Oversikt
Nedlastinger
Produktsøk
Kontakt
HDA 4748-H MED HSI SENSORGJ.KJENNING
Produkt
Materiale no.
Søk
Reset
Elektrisk tilkobling
M12x1 /5p
M12x1 / 8p / G
Godkjenning
Nei
UL godkjent
Mekanisk tilkobling
G1/2 AISO 1179-2 /A
G1/4 A ISO 1179-2 /A
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /A
G1/2 front-flush, ISO 1179-2
Trykkenhet
BAR
PSI
Trykkområde maks. verdi
from 9 to 9000
Trykkområde min. verdi
from -14.5 to 0
Utgangssignal
HSI-Interface
HCSI-Interface
Søk
Reset