Sylindre
Sylindre er viktige drivelementer i maskinbygging.
Sylindre er viktige drivelementer i maskinbygging. Det finnes en stor rekke bruksområder. Stasjonær, fra spesielle sylindre for maskinbygging og broløfting til sikkerhetsrelaterte aktuatorfunksjoner i kraftverk. Mobile, fra teleskopkraner til jordbruksteknikk. Ofte arbeider de under ekstreme forhold og høye belastninger, samtidig som de må ha en lang levetid.
Vi takler disse utfordringene med glede, støttet av vår store erfaring og et bredt produktsortiment av HZ hydrauliske sylindre og HEZ elektriske sylindre. Vi tar også hensyn til kundespesifikke krav og fokuserer på energieffektivitet, vektoptimalisering, levetid, vedlikehold og systemets samlede profitabilitet.
Med hydrauliske enheter fra HYDAC og KineSys drivteknikk kombinert kan vi tilby omfattende systemløsninger. I tillegg kan sensorsystemer integreres eller legges til som sender informasjon om posisjon, trykk eller kraft til styringen. I kombinasjon med styringen og det tilsvarende drivsystemet kan sylindrene styres med open eller lukket krets. Det omfattende produktsortimentet kompletteres med vår verdensomspennende service.
Hydrauliske sylindre
Standardområde med diametre opptil 1000 mm og slag opptil 12 m
Høy krafttetthet, p<1000 bar
Høy dynamikk
Robust teknologi
Med endeposisjondemping
Med tilpassbar og intelligent ventilteknikk
Andre størrelser etter anmodning
Elektriske sylindre
Standardområde: krafttilpasning opptil 25 kN dynamisk, slag opptil 2 m
Kompakt drivenhet
Selvlåsing er mulig
Svært miljøkompatibel
Høy presisjon i posisjonering
Nedlastinger for denne kategorien
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)