Søkeresultat for: "Mobile OK-ELH og AC-LNH"
5
Resultater
i kategori
Produkter
<div><p>Luftkjølerserien <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong> er utstyrt med en hydraulisk motor og ble spesifikt utviklet for mobile applikasjoner som krever høye kapasiteter og enkel installasjon på de trangeste plassene.</p><p><strong>OK-ELH / AC-LNH funksjoner og egenskaper:</strong></p><ul><li> Kjølekapasitet opptil 140 kW</li><li> Hydrauliske motorer fra 6,3 til 22 cm³/U</li><li> Enkel fjerning av komponenter</li></ul><p><br /><strong>Viftestyring</strong></p><p>Den hydrauliske viftestyringen styrer viftens rotasjonshastighet i samsvar med væskens temperatur. Enhetene forsynes av en pumpe med fast fortrengningsvolum og kan installeres direkte ved siden av viftemotoren, ved kjøleenheten eller et annet sted.<br /> Valgvis kan disse styringene også leveres med revers for å "blåse ut" kjøleenheten utenfra til å fjerne skitt (f.eks. støv og sand).</p></div><div><p><strong>Bruksområde</strong></p><p>For kjøling av transmisjoner og hydrauliske systemer i alt mobilt arbeidsutstyr og i kjøretøy sånn som</p><ul><li> Mobile kraner</li><li> Betongblandere og pumpedrev i betonbiler</li><li> Veibyggingsmaskiner</li><li> Byggemaskiner (gravemaskiner, hjullastere)</li><li> Jordbruksmaskiner</li><li> Kommunale maskiner</li></ul></div>
Produktkategori
<div><p>Med våre mobile filtersystemer, offererer HYDAC et omfattende sortiment av profesjonelle løsninger for hydraulisk stell og vedlikehold. De bruke til filtrert påfylling og/eller ompumping av hydrauliske og smøremedier, for spyling ved oppstart eller for kontinuerlig offline-filtrering. Praktiske mobile enheter brukes til å separere faste partikler (med eller uten integrerte væskesensorer) i forskjellige systemer: </p><ul><li> Portable filtreringsenheter</li><li> Mobile filtreringsenheter</li></ul></div><div><ul><li> Ren påfylling og spyling</li><li> Fleksibel bruk i forskjellige systemer</li><li> Avlaster hovedlinjefilteret</li><li> Forbedret systemtilgjengelighet</li><li> Lengre levetid for hydrauliske og smørevæsker</li><li> Reduserte livssykluskostnader</li></ul></div>
Produktkategori
HYDAC kjøling for mobile applikasjoner.
Produktkategori
Mer effektiv, sikrere, smartere: HYDAC utvikler fremtidens komponenter og systemer for mobile arbeidsmaskiner allerede idag. Fordi ingeniørene våre kombinerer mange års erfaring i elektrohydrauliksk teknikk med omfattende kunnsap om applikasjoner. På denne måten kan vi vurdere potensialen til maskinen din og utvikle en tilpasset applikasjon - fra kundespesifikke produkter til omfattende industriløsninger. Som en kompetent utviklingspartner, følger vi deg på transparent vis i hver fase av prosjektet dit. Sågar etter seriefasen kan du telle på HYDAC som din pålitelige kontaktpartner. <br />Hydraulisk teknikk kombinert med intelligent teknologi for lukkede kretser: I tilleg til standardiserte og forhåndskonsiperte løsninger, som vi parametriserer til maskinen din fpr å spare tid, inneholder sortimentet vårt også hele ferdige systemer for kjøretøyet dit. Skreddersydd til risikoanalysen din, er våre løsninger godkjent og oppfyller de høyeste kravene når det gjelder funksjonssikkerhet. Takket være et effektivt systemdesign, verifisering ved hjelp av simualsjonsmodeller og testbenkene våre såvel som tester på stedet, kan du alltid stole på den velprøvde HYDAC-kvaliteten. <br />Implementer fremtidens teknologier sammen med HYDAC, forbedre prestasjonen til maskinen din, eller stol på våre kompakte systemer med maksimal fleksibilitet. Finn ut mer om vårt sortiment av byggemaskiner, jord- og skogbruksmaskiner, kommunale maskiner, såvel som løfteutstyr og maskiner for materialhåndtering nå.<br />
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter