Søkeresultat for: "Mobile OK-ELH og AC-LNH"
6
Resultater
i kategori
Produkter
<div><p>Luftkjølerserien <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong> er utstyrt med en hydraulisk motor og ble spesifikt utviklet for mobile applikasjoner som krever høye kapasiteter og enkel installasjon på de trangeste plassene.</p><p><strong>OK-ELH / AC-LNH funksjoner og egenskaper:</strong></p><ul><li> Kjølekapasitet opptil 140 kW</li><li> Hydrauliske motorer fra 6,3 til 22 cm³/U</li><li> Enkel fjerning av komponenter</li></ul><p><br /><strong>Viftestyring</strong></p><p>Den hydrauliske viftestyringen styrer viftens rotasjonshastighet i samsvar med væskens temperatur. Enhetene forsynes av en pumpe med fast fortrengningsvolum og kan installeres direkte ved siden av viftemotoren, ved kjøleenheten eller et annet sted.<br /> Valgvis kan disse styringene også leveres med revers for å "blåse ut" kjøleenheten utenfra til å fjerne skitt (f.eks. støv og sand).</p></div><div><p><strong>Bruksområde</strong></p><p>For kjøling av transmisjoner og hydrauliske systemer i alt mobilt arbeidsutstyr og i kjøretøy sånn som</p><ul><li> Mobile kraner</li><li> Betongblandere og pumpedrev i betonbiler</li><li> Veibyggingsmaskiner</li><li> Byggemaskiner (gravemaskiner, hjullastere)</li><li> Jordbruksmaskiner</li><li> Kommunale maskiner</li></ul></div>
Produktkategori
<div><p>Med våre mobile filtersystemer, offererer HYDAC et omfattende sortiment av profesjonelle løsninger for hydraulisk stell og vedlikehold. De bruke til filtrert påfylling og/eller ompumping av hydrauliske og smøremedier, for spyling ved oppstart eller for kontinuerlig offline-filtrering. Praktiske mobile enheter brukes til å separere faste partikler (med eller uten integrerte væskesensorer) i forskjellige systemer: </p><ul><li> Portable filtreringsenheter</li><li> Mobile filtreringsenheter</li></ul></div><div><ul><li> Ren påfylling og spyling</li><li> Fleksibel bruk i forskjellige systemer</li><li> Avlaster hovedlinjefilteret</li><li> Forbedret systemtilgjengelighet</li><li> Lengre levetid for hydrauliske og smørevæsker</li><li> Reduserte livssykluskostnader</li></ul></div>
Produktkategori
HYDAC mobile ventiler er den ideelle løsningen for alle mobile applikasjoner for forsyning av alle forbrukere.
Produktkategori
HYDAC kjøling for mobile applikasjoner.
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter