HYDAC ventiler for transmisjoner Din partner når det gjelder ekspertise innen applikasjonsspesifikk ventilteknikk

Forbedre ytelsen din nå: Vi tilbyr løsninger for den spesifikke ventilteknologien som behøves for transmisjonsapplikasjonene dine. Last ned brosjyren vår nå for å finne din skreddersydde ventil for styring av et stort spekter av transmisjonsfunksjoner.

Avansert HYDAC ventilteknikk for transmisjonsfunksjonene dine

Finn lett den riktige transmisjonsventilen for din applikasjon. Få detaljert informasjon om din transmisjonsstyring nå:

Last ned mer informasjon

Optimalisering av installasjonsplass og lettvint integrasjon Kompakt ventilteknikk for lettvint integrasjon

Økt kompleksitet - mindre plass: De økede kravene som stilles til mobile maskiner resulterer først og fremst i begrenset installasjonsplass og krav til redusert vekt. I tillegg til å forbruke for mye plass, gjør voluminøse komponenter også montasjeprosessene vanskeligere. Dette gjør enda viktigere med kompakt ventilteknikk som gjør integrasjon lettvint.

Motstandsdyktighet mot forurensinger Optimal ytelse, selv hos høye ISO-klasser

Kravene som stilles til ventiler er høye - spesielt når det gjelder deres ytelse: Nedetider og korte vedlikeholdsintervaller koster tid og penger. Derfor må komponenter ha en lengst mulig levetid og et høy ytelse, uansett belastningen. Bare sånn kan du holde tritt med konkurransen.

Pålitelighet Robuste komponenter for den best mulige ytelsen

Uansett om det er i skogen, i byen eller i gruvedrift: Tøffe miljøforhold som temperaturendringer, fuktighet og vibrasjoner forårsaker ofte problemer i delsystemer. Dette medfører et økt behov for robuste og pålitelige komponenter og delsystemer som leverer deres fulle krafttetthet selv i utfordrende bruksområder.

Vår løsning: HYDAC ventilteknikk - skreddersydd til kravene dineFor presise og dynamiske girskift under kløtsjkontroll

HYDAC tilpassede ventilløsninger for styring av powershift- og dobbelkløtsj-transmisjoner lar deg forbedre ytelsen din på en effektiv måte. Med våre mange års erfaring er vi i stand til å tilby det et omfattende produktsortiment av proporsjonale og hydromekaniske ventiler for et bredt spekter av transmisjonsfunksjoner.

Pålitelig, repeterbar, dynamisk and presis

Vi har den riktige ventilen på lager for hver delfunksjon. Slik muliggjør vi styrbare, presise og dynamiske girskift under kløtsjstyring eller transmisjonsbremsekontroll. Intens testing sørger for kontinuerlig optimalisering - med HYDAC transmisjonsventiler reduseres ømfintligheten ift oljenrenhet og lekkasjer. Samtidig er ventilene våre også optimalisert for kaldstart.

 

Dra nytte av vårt kompakte design med høy krafttetthetUansett om det gjelder tiden for girskift, trykktap, hysterese, lettvint integrasjon, igangkjøring eller optimalisering av installasjonsplass

Sammen med viktige funksjonelle kriterier som tiden for girskift, trykktap og hysterese, fokuserer vi også på integrerbarhet, igangkjøring og reduksjon av installasjonsplass. Vårt kompakte, men samtidig robuste design med en høy krafttetthet, takler alle disse utfordringene. For å forenkle idriftsettelsen, vil vi også gjøre tilgjengelig ventilens individuelle måledata gjennom QR-kode.

Les mer detaljer om HYDAC transmisjonsventiler: last ned informasjon

Vårt HYDAC produktsortiment for styring av powershift- eller dobbelkløtsj-transmisjoner Oppdag våre robuste komponenter

Til tross for standard reguleringslogikk, må ventilteknologi møte svært ulike krav avhengig av type transmisjon eller funksjon. Vi tilbyr smarte, skreddersydde løsninger for din transmisjons krevende behov.

HYDAC proporsjonale trykkreguleringsventiler for høy volumstrøm

De store tverrsnittene i HYDAC-ventiler sørger for at det bare oppstår minimale trykktap når man belaster/avlaster kløtsjen. HYDAC tilbyr forskjellige trykkalternativer for forbedret krypkjøring og kontant girskifte. Vårt oppdrag: Direktevirkende og pilotstyrte ventiler med ekstremt lav lekkasje i et unikt, kompakt design.

HYDAC proporsjonale trykkontrollventiler for powershift-trinn

Ved bruk av mindre, direktestyrte ventiler sørges det for kontrollert fylling av kløtsjen ved at gjennomstrømningen styres. Den lineære, litt fallende karakteristikken av trykkstyringens kurve garanterer jevn bruk av kløtsjskivene, som resulterer i de valgte girskiftkarakteristikkene.

HYDAC proporsjonale trykkontrollventiler med omvendt ytelseskurve

Den omvendte ytelseskurven sørger for at maksimal kløtsjtrykk opprettholdes i tilfelle en feil oppstår, f.eks. kabelbrudd. Vi tilbyr både en pilotstyrt løsning for høye gjennomstrømninger og en direktestyrt løsning for lavere gjennomstrømninger. Ved maksimal strøm, kan trykket reduseres til null.

HYDAC 3/2 retningsventiler for på-av kløtsjkontroll

De kompakte HYDAC 3/2-ventilene med høy krafttetthet kan brukes om et alternativ til en proporsjonal trykkreduksjonsventil på samme installasjonsplass. Fordelen: Du drar nytte av vesentlig enklere girskiftfunksjoner.

HYDAC systemtrykkventiler - mekaniske og elektriske

HYDAC systemtrykkventiler sørger for jevnt systemtrykk over hele volumstrømområdet. Både hydromekaniske og proporsjonale ventilversjoner er tilgjengelige. Alle ventiler har en separat avlastingsport som gjør at girhydraulikken blir forsynt med trykk uten at de blir påvirket av baktrykk.

Hvilken ventil passer til applikasjonen din? Få mer informasjon nå og finn den skreddersydde løsningen din!

Last ned mer informasjon

Oversikt over dine fordeler ved å bruke HYDAC ventilteknikk

HYDAC's omfattende ekspertise innen ventiler

Omfattende ekspertise innen ventilteknikk

HYDAC er din partner for ekspertise innen tilpassede ventilløsninger takket være vår mangeårige erfaring med bruk av transmisjonsventiler.

Spar installasjonsplass med HYDAC ventilteknologi

Optimalisert design

Vi legger stor vekt på lettvint integrerbarhet, igangkjøring og reduksjon av installasjonsplass - HYDAC transmisjonsventiler karakteriseres ved sin ekstremt kompakte design og høye krafttetthet.

HYDAC produktsortimentet tilbyr den ideelle ventilen for utallige funksjoner

Passer perfekt

HYDACs produktsortiment sørger for at du får den ideelle ventilen for talløse funksjoner og de tilhørende kravene.

Nedlastinger

Finn ventilen som passer best for deg nå...

...og forbedre ytelsen din. Avtal en konsultasjon med våre eksperter innen ventilteknikk nå.

Kontakt oss nå

HYDAC ventilteknikk for din pilotkontroll
Hydraulisk generator
Load-sensing hovedstyreventiler