Universalverktøy for service og feilsøking: HYDAC bærbare dataloggere
Forberedt på alle muligheter: forestill deg et universalverktøy som har den riktige funksjonen for hver utfordring. HYDAC bærbare dataloggere er tenkt til dette. Med deres store fleksibilitet og intuitiv drift, er de din pålitelige ledsager for alle måleoppgaver. Enten du ønsker å analysere komplekse systemer eller foreta enkle målinger - våre enheter gir deg den perfekte løsningen for optimalisert vedlikehold og service. Les mer om vårt utvalg av bærbare dataloggere.
Ett måleinstrument - utallige muligheter: fleksibelt, enkelt, pålitelig
Kraftfull måleteknologi for mobile og industrielle bruksområder
Enten det gjelder feilsøking, igangkjøring, systemanalyse eller prosessovervåking - HYDACs bærbare dataloggere gir deg universelle verktøy som er svært enkle å bruke. Kontakt oss for råd om ditt optimale system innen måleteknikk.
Pålitelig måleteknologi for økende krav til dataregistrering
Den økende kompleksiteten i automatiseringen og den økende mangelen på faglært arbeidskraft øker kravene til effektiv måleteknologi. Tid er penger – og dette gjelder både for å identifisere problemer og minimere nedetider. Antallet og variasjonen av sensorer som skal leses av, og grensesnittene til disse, øker også stadig.
Derfor tilbyr vårt velprøvde utvalg av bærbare dataloggere, programvare, sensorer og omfattende tilbehør en kombinasjon av maksimal fleksibilitet og brukervennlighet. Lær mer om løsningene våre og fordelene med dem.
Universell bruk: den kraftige, mobile avanserte HMG 4000-dataloggeren med HEWIN PC-programvare
Vår HMG 4000-datalogger med den nye HEWIN-operatørprogramvaren tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra rask feilsøking eller igangkjøring av mobile maskiner i felten til dyptgående systemanalyse av komplekse systemer og kontinuerlig prosessovervåking. Registreringen av et bredt spekter av inngangssignaler og målte variabler, inkludert trykk, temperatur, strømningshastighet, relativ fuktighet osv. Den individuelle parametriseringen av sensorer med analoge, IO-Link-, CAN- eller SAE J1939-grensesnitt og den samtidige visningen av opptil 100 målekanaler gir brukeren maksimal fleksibilitet i utførelsen av måleoppgaven.
I tillegg tilbyr HEWIN HYDAC PC-programvaren vår en omfattende løsning for visualisering, analyse og behandling av måledata som du registrerer med HMG 4000. Enten det er måleregistreringer, hendelseslogger eller data fra CAN- og IO-Link-grensesnitt - all informasjon kan analyseres på en enkel måte. Med perfekt koordinering av måleinstrumentet og programvaren muliggjør vi intuitiv og fremfor alt effektiv dataanalyse.
HMG 4000 datalogger
- Intuitiv betjening
- Stor, fullt grafikk-kompatibel 5,7" fargeberøringsskjerm
- Signaler fra opptil 38 sensorer kan registreres samtidig
- Opptil 100 målekanaler som kan vises samtidig
- Analog, frekvens, IO-Link, CANopen, SAE J1939
- Målehastigheter så raske som 0,1 ms kan oppnås
HEWIN – etterfølgeren til HMGWIN-programvaren vår med nye funksjoner
- Betjening av HMG 4000
- Visualisering, analyse og behandling av HMG 4000-måledata
- Definering av CAN-symboler, import av Peak-filer og dbc-filer
- Registrering og visning av CAN-meldinger
- Parametrisering av CANopen-, SAE J1939 eller IO-Link-sensorer
Med forskjellige målemoduser kan du sikre økt fleksibilitet i applikasjonen din
Funksjonalitet og verktøy for sensorgrensesnitt
Maksimal fleksibilitet for sensortilkoblinger
HMG 4000 bærbare dataopptakere og datalogger kan ta opp både analoge og digitale signaler fra opptil 38 sensorer samtidig. HYDAC-sensorer med automatisk sensordeteksjon samt alle kommersielt tilgjengelige sensorer med standardiserte analoge utgangssignaler kan kobles til de analoge inngangene. Proprietære HYDAC-sensorer detekteres automatisk og stilles inn med hensyn til målevariabel, måleområde og enhet. Disse sensorene, som kalles HSI-sensorer (HYDAC sensor interface), kan kobles til 8 analoge inngangskanaler.
Opptil 28 spesielle HYDAC HCSI-sensorer (HYDAC CAN Sensor Interface) kan i tillegg kobles til via CAN-bussporten, også med automatisk sensordeteksjon. HMG 4000 kompletterer applikasjonen med to ekstra digitale innganger (f.eks. for frekvens- eller turtallmålinger). Opptil 100 målekanaler kan vises samtidig.
Alt-i-ett-verktøyet for IO-Link-applikasjoner
En separat programmeringsport gjør det mulig å lese ut, parametrisere og duplisere både standard IO-Link-enheter og alle justerbare/programmerbare HYDAC-sensorer. Selv uten kjennskap til en IODD oppdager HMG 4000 en tilkoblet IO-Link-enhet etter å ha startet «IO-Link-verktøy» i hovedmenyen, og gir tilgang til alle generiske IO-Link-data fra den tilkoblede enheten. I likhet med en USB IO-Link-master når HMG 4000 sitt fulle potensial når IODD-en til den tilkoblede IO-Link-enheten er tilgjengelig.
Visningen på HMG-displayet og tilgangen til sensordataene skjer på samme måte som i et standardisert port- og enhetskonfigurasjonsverktøy (PDCT) i samsvar med IO-Link-spesifikasjonen. Begge kan leses og skrives intuitivt uten kunnskap om individuelle ISDU-indekser og underindekser. For dokumentasjons- og arkiveringsformål kan de relevante driftsdataene for enheten lagres i html-format på HMG 4000 og også overføres til en PC via USB.
På samme måte kan enhetsinnstillingene og parametrene laget av brukeren eller lest av sensoren lagres på HMG 4000, overføres til en PC for dokumentasjon og brukes til praktisk duplisering på andre enheter med samme enhets-ID. Dette gjør HMG 4000 til det perfekte alt-i-ett-verktøyet for alt arbeid på et IO-Link-system, både for første igangsetting og for service eller vedlikehold.
CAN-målinger og CAN-diagnostikk
Takket være den komplette integrasjonen av CAN-automatiseringsgrensesnittet gir HYDAC HMG 4000 den unike muligheten til å vise og registrere analoge signaler, digitale statuser og CAN-signaler som felles målinger. Det finnes enkle konfigurasjonsskjermbilder for CANopen og SAE J1939. Ethvert proprietært CAN-signal kan imidlertid også registreres, dekodes og analyseres som en måling. Signaler fra komplekse CAN-nettverk kan enkelt importeres til HYDAC HMG 4000 ved hjelp av signallister (symbolfiler).
Det som gjør HYDACs bærbare datalogger til et universelt verktøy i dette tilfellet, er de omfattende CAN-konfigurasjonsfunksjonene og CAN-diagnosefunksjonene som tilbys av «CAN Tool»-applikasjonen. Med dette verktøyet fra HMG 4000-verktøykassen kan du registrere CAN-meldinger, inkludert feilmeldinger, og tolke dem i henhold til protokollen. Opptak kan være både aktivt og passivt ("Listen-Only" CAN-modus), slik at nettverk kan overvåkes uten risiko for forstyrrelser. Den interne og konfigurerbare termineringsmotstanden og muligheten til også å sende CAN-meldinger avrunder dette verktøyet perfekt.
Konfigurer sensorer med CANopen og nå med SAE J1939 (ny)
Et annet nyttig verktøy i HMG 4000 verktøykassen er muligheten til å enkelt konfigurere CAN-enheter. Først og fremst er en automatisk veiviser tilgjengelig for de to viktigste CAN-parametrene – innstilling av overføringshastighet (bithastighet) og enhetsadresse (eller node-ID). Veiviseren kan oppdage alle enheter som er i stand til dette via CANopen LSS-protokollen og parametrisere dem etter behov. Men den kan også brukes til å justere innstillinger for alle HYDAC CAN-enheter med SAE J1939-protokollen.
Hvis det skal gjøres ytterligere justeringer på en CAN-enhet, er et annet verktøy, EDS-tjenesten, tilgjengelig. Denne tjenesten gir direkte og enkel tilgang til parameterobjekter. I tillegg kan verktøyet lese CANopen EDS-filer (CiA 306; elektronisk datablad) samt HYDAC-spesifikke JEDS (SAE J1939 elektronisk datablad), og kan tolke, vise og endre parameterobjektene som er beskrevet der.
I CANopen-modus tilbyr EDS-tjenesten en automatisert veiviser for parameterisering av den komplekse administrasjonen av prosessdata. Den støtter både parameterisering av standard prosessdata, TPDO og RPDO (Transmit/Receive Process Data Object), samt parameterisering av funksjonelt sikre prosessdata SRDO (Safety Relevant Data Object), inkludert beregning og aktivering av sikkerhetssjekksummen.
Dette gjør HYDAC HMG 4000 til din verktøykasse for signalregistrering, CAN-konfigurasjon og CAN-diagnostikk.
En oversikt over produktutvalget vårt Måling, analyse og parametrisering fra én og samme kilde
HYDAC bærbare dataopptakere og dataloggere
Fra igangkjøring til testbenken til daglig vedlikehold: Våre måleinstrumenter og dataloggere er svært allsidige. Takket være den intuitive betjeningen og de mange funksjonene gjør de det mulig å utføre en lang rekke måleoppgaver på en effektiv og enkel måte. Enten det gjelder sporadiske målinger eller kompleks datainnsamling - våre enheter tilbyr en fleksibel løsning for alle behov.
HYDAC HEWIN software
Analyseverktøyet for PC-en din: HEWIN muliggjør praktisk visualisering, analyse og behandling av HMG 4000-målinger og hendelseslogger samt CAN- og IO-Link-data. Samtidig definerer HEWIN CAN-symboler og lar deg importere peak- og dbc-data og registrere CAN-meldinger. Ved hjelp av programvaren vår kan CAN- eller IO-Link-sensorer parametriseres enkelt og praktisk.
HYDAC sensorer med automatisk sensordetektering
Ved hjelp av programvaren vår kan CAN- eller IO-Link-sensorer parametriseres enkelt og praktisk. Automatisk sensordeteksjon og -konfigurasjon eliminerer behovet for tidkrevende manuelle innstillinger. Dette sparer tid og gjør det raskt og enkelt å bruke.