Twój partner rozwoju w zakresie maszyn mobilnychSzybkie osiąganie celów dzięki wstępnie zatwierdzonym systemom oraz sprawdzonym i przetestowanym komponentów
Czy e-mobilność bezpośrednio kojarzy ci się z branżą motoryzacyjną? Jeśli tak, to pomijasz potencjał elektryfikacji: transport generujący 25% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE w szczególności podlega rygorystycznym dyrektywom. Obejmuje to pojazdy komercyjne oraz maszyny mobilne, a także samochody. Kompaktowe maszyny budowlane korzystają na elektryfikacji, zwłaszcza w obszarach miejskich. Jednak duże mocne maszyny również zaczynają być elektryczne, np. w górnictwie bądź na lotniskach.
Swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami e-mobilności HYDAC towarzyszy w drodze do zerowych emisji: dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obszernej znajomości architektury maszyny jesteśmy profesjonalnym partnerem rozwoju maszyn elektrycznych. Nasi eksperci oceniają wyzwania i oferują rozwiązania wynikające z potrzeb, które sprawdzą się obecnie i w przyszłości, od komponentów i podsystemów do opracowywania pełnych serii.
Odkryj gamę napędów elektrycznych i systemów akumulatorów
Rozpocznijmy tam, gdzie zaczyna się elektryfikacja. Od energii. W każdej maszynie elektrycznej skupiamy się bowiem na jej kluczowych komponentach: solidny akumulator i wydajny napęd. Jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie we współpracy z firmą INVENOX, należącą do grupy HYDAC - wspólnie opracowany system akumulatorów litowo-jonowych o doskonałej gęstości energetycznej ze względu na swoją konstrukcję, z wysokim poziomem integracji funkcji oraz kompaktowym rozmieszczeniem ogniw akumulatora. Inna firma HYDAC ma tutaj również duże znaczenie: ENGIRO. Jako lider technologiczny bardzo wydajnych innowacyjnych napędów elektrycznych i rozwiązań układów napędowych dajemy odpowiedź na wymagające wyzwania środowiskowe w naszym błyskawicznie zmieniającym się świecie.
Wypróbowane i przetestowane: odkryj gamę napędów elektrycznych i systemów akumulatorów
Napędy elektryczne ENGIRO
Skoncentrowana moc z wieloma rozmiarami: jako specjaliści od napędów w grupie firmy HYDAC firma ENGIRO oferuje szeroką gamę bardzo wydajnych silników elektrycznych i generatorów. Dzięki wysokim gęstościom mocy i momentu obrotowego oraz solidnej konstrukcji w zakresie 5-400 kW mocy napędu. Polegaj na naszym doświadczeniu w zakresie zastosowań: wśród ponad 4000 tysięcy silników w terenie nasze silniki elektryczne już skutecznie sprawdziły się od 2018 roku.
Systemy akumulatorów INVENOX
Elastyczne i solidne - dzięki kompaktowej konstrukcji zaawansowane systemy akumulatorów HYDAC i Invenox są idealnie przystosowane do maszyn mobilnych. Oferujemy kompletne całkowicie przygotowane systemy ze zintegrowanym BMS i PDU. Specjalna właściwość: opatentowany i przystosowany do recyklingu system kompaktowy, chłodzący bezpośrednio tam, gdzie najbardziej potrzeba - w ogniwie.
Jednostki dystrybucji zasilania HYDAC
Skorzystaj z dostosowanych indywidualnie jednostek dystrybucji zasilania do swoich wszechstronnych systemów: w przypadku wersji niskonapięciowej lub wysokonapięciowej nasi eksperci idealnie przystosowują PDU HYDAC do wymagań dzięki zindywidualizowanej inżynierii. Skupiamy się na wymiarach komponentów i kabli, aby zapewnić optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej maszyny.
Integracja technologii sterowania, oprogramowania i systemów
Wraz z coraz większą liczbą dyrektyw i przepisów prawa elektryfikacja maszyn mobilnych nie jest już tylko opcjonalna. Stopniowo staje się standardem. Jednak architektury elektryczne są złożone – i złożoność cały czas rośnie. Optymalne współdziałanie wszystkich komponentów i ich interfejsów ma tutaj szczególnie duże znaczenie. W związku z tym wymagania wobec konstrukcji systemu i integracji są coraz wyższe. Nasz cel: umożliwienie naszym klientom skrócenie ich czasu rozwoju. Nasze rozwiązanie: standaryzacja i modułowość. Dzięki doświadczeniu w tych obszarach bezpieczeństwa funkcjonalnego i elektrycznego jesteśmy odpowiednim partnerem dla opracowywania oprogramowania i systemów w maszynach elektrycznych.
Oszczędność czasu rozwoju dzięki wstępnie zatwierdzonym systemom – odkryj nasze rozwiązania
Zestawy elektryfikacji HYDAC
Wstępnie zatwierdzone systemy zmniejszają złożoność, oszczędzając czas podczas projektowania maszyny elektrycznej. Dlatego oferujemy kompleksowe zestawy elektryfikacji. Oprócz jednolitego interfejsu diagnostycznego kompletne rozwiązanie zapewnia wszystkie funkcje podstawowe. Od systemów akumulatorów i jednostek napędów elektrycznych po elementy sterujące ze standardowym oprogramowaniem i wentylatorami - uzyskaj porady od naszych ekspertów w kwestii swojego optymalnego systemu.
Moduły oprogramowania HYDAC i biblioteki
Nasze przetestowane, certyfikowane i udokumentowane biblioteki upraszczają rozwój oprogramowania. Nie trzeba wówczas przeprowadzać testów urządzenia, wykonywać dokumentacji oraz czasochłonnej certyfikacji poszczególnych modułów - wybieraj spośród różnych wbudowanych modułów narzędzi dla funkcjonalności maszyny: mogą to być ogólne zestawy narzędzi, funkcjonalne zestawy narzędzi do podsystemów lub zestawy narzędzi protokoły do łatwego dodawania funkcjonalności protokołu.
Środowisko rozwoju MATCH marki HYDAC
Nasz pakiet oprogramowania z certyfikatem TÜV do rozwoju i utrzymania oprogramowania sterującego w maszynach mobilnych: HYDAC MATCH oferuje idealnie skoordynowane rozwiązania przez cały okres użytkowania maszyny i pozwala na szybkie wdrażanie funkcji bezpieczeństwa. Wyróżniająca właściwość: z MATCH można wdrażać aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego w rozwój swoich układów sterowania od początku.
Kontrolery HYDAC, HMI i telematyka
Mocne, bezpieczne i niezawodne: wraz ze złożonymi funkcjami maszyn zwiększa się również zapotrzebowanie na dane. HYDAC oferuje idealną platformę do wszystkich rodzajów wymagań i zastosowań. Od kontrolerów programowanych na wyświetlaczach ułatwiających działanie po jednostki telematyczne oparte na potrzebach. Korzystaj z naszych zaawansowanych rozwiązań łącznych, aby zabezpieczyć maksymalne bezpieczeństwo i łatwość użytkowania maszyn.
Zarządzanie ciepłem
Zarządzanie ciepłem w oparciu o potrzeby ma kluczowe znaczenie dla maszyn elektrycznych. Jednak elektryfikacja powoduje, że współdziałanie między ciepłem emitowanym a wymaganym w maszynach mobilnych jest obecnie bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze inteligentne systemy poprawiają łatwość działania, zakres i produktywność. Skrócenie czasu ładowania dzięki wydajnemu chłodzeniu akumulatora lub wydłużenie okresu eksploatacji dzięki niskiemu naprężeniu termicznemu. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie systemów w pojeździe, HYDAC dostarcza kompleksowe rozwiązania zarządzania ciepłem dla komponentów napędu elektrycznego.
Dostosowanie do indywidualnych wymagań: dowiedz się więcej o naszej szerokiej gamie produktów
Chłodzenie HYDAC do napędów elektrycznych
Chłodnica, system chłodzący lub indywidualny rozwój: HYDAC oferuje optymalne rozwiązanie chłodzące dla napędów elektrycznych i elektroniki mocy. Dostarczany systemy przygotowane indywidualnie, specjalnie opracowane do zastosowań mobilnych. Skupiamy się na rozwiązaniach zoptymalizowanych pod względem ciężaru, oszczędzających miejsce i odpornych na zanieczyszczenia z kompaktową konstrukcją i łatwą instalacją.
Zarządzanie ciepłem w bateriach litowo-jonowych
Wydajne energetycznie i solidne – nasi eksperci współpracują z tobą nad opracowaniem najlepszego rozwiązania dla zarządzania ciepłem w akumulatorze, dostosowanego do dostępnego miejsca. Wynika to z tego, że aktywne chłodzenie jest potrzebne, aby nie dopuścić do przegrzania w warunkach ciągłego obciążenia i umożliwić szybkie ładowanie. Dzięki naszym chłodnicom mobilnym HYDAC jesteśmy w stanie zapewnić stały poziom temperatury.
Pełne rozwiązania dla pojazdów
Partner rozwoju i dostawca systemów dla wszystkich zadań chłodzenia oraz sterowania temperaturą w maszynach elektrycznych: wydajne zarządzanie ciepłem zapewnia, że maszyny elektryczne mają większą skuteczność i działają dłużej. HYDAC dostarcza kompleksowe rozwiązania zarządzania ciepłem - łączymy doświadczenie z innowacyjnymi komponentami, aby znaleźć optymalny system dla konkretnego zadania chłodzenia.
Funkcje maszyny z efektywnością energetyczną
Zoptymalizuj wydajność swojej maszyny: dzięki elektryfikacji mobilnych maszyn coraz większą uwagę zwraca się na efektywność całego układu napędowego. Po zainstalowaniu bardzo wydajnych komponentów elektrycznych układy hydrauliczne są odpowiedzialne za większość strat energii. Jak można wykorzystać zalety solidnych i kompaktowych układów hydraulicznych, zwiększając ich wydajność w układzie napędowym? Dzięki inteligentnym rozwiązaniom i koncepcjom optymalizacji, jakie nasi eksperci opracowują niezależnie od maszyny i klasy wydajności. Jakie są występujące wyzwania? Skontaktuj się z nami i dowiedz się o potencjale optymalizacji naszych systemów
Zoptymalizuj wydajność swojej maszyny – dzięki asortymentowi produktów HYDAC
Elektrohydrauliczne napędy pomp HYDAC
Pompa E marki HYDAC to gama zasilaczy hydraulicznych z napędem ze zmienną prędkością. Zapewnia ona zdecentralizowane rozwiązanie autonomiczne do zasilania indywidualnego siłowników hydraulicznych odpowiednio do potrzeb. Wiele pomp może być napędzanych elastycznie w szerokim zakresie prędkości. Zaleta: wbudowane pompy zębate o zazębieniu wewnętrznym znacznie zmniejszają emisje hałasu.
Komponenty HYDAC do wydajnych układów hydraulicznych
Odkryj potencjał oszczędności w funkcjach maszyny: ze względu na dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu komponentów, HYDAC w ostatnich latach ugruntował swoją pozycję jako niezawodny partner w dziedzinie wydajnych układów napędowych. Polegaj na naszych sprawdzonych i przetestowanych produktach hydraulicznych do swojej maszyny elektrycznej – od głównych bezolejowych zaworów sterujących pilotowych po zasilacze hydrauliczne oraz cylindry kompensacji obciążenia. Skontaktuj się z naszymi ekspertami w kwestii swojego indywidualnie dostosowanego rozwiązania.
Siłowniki elektromechaniczne HEZ marki HYDAC
Wydajne, silne i niewymagające konserwacji: dla funkcji w zastosowaniach mobilnych, zwłaszcza w akumulatorach pojazdów elektrycznych, dostępne są optymalne rozwiązania z naszymi siłownikami elektromechanicznymi. Specjalna właściwość: wymagana ilość energii jest precyzyjnie dopasowana do żądanego cyklu i dostosowuje się do funkcjonalności zastosowania. Odkryj teraz nasze siłowniki elektromechaniczne z serii cylindrów elektrycznych HEZ.