Easy Application Designer Narzędzie online do projektowania kompletnych bloków sterowania

Chcesz szybko sprawdzić wykonalność swojego projektu? Nasz program do rysowania i projektowania schematów obwodów hydraulicznych jest do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – odciążając Twój dział projektowy i przyspieszając proces projektowania. W ten sposób możesz szybciej przedstawić klientom satysfakcjonujące wyniki. Schematy obwodów hydraulicznych i listy części można łatwo tworzyć za pomocą oprogramowania, a narzędzie EAD dostarcza również kompleksową dokumentację (w tym rysunki wymiarowe, modele 3D, tabele wierceń i rysunki produkcyjne). Po zakończeniu tego procesu narzędzie EAD zaprojektuje model 3D bloku sterowania.

Łatwe planowanie projektuOd tworzenia schematu obwodu hydraulicznego do zautomatyzowanego procesu projektowania bloku

Od schematu obwodu hydraulicznego do gotowego rysunku 3D – nasze narzędzie EAD pozwala zaoszczędzić cenny czas i obniżyć koszty pracy w procesie projektowania. Możesz skonfigurować schematy obwodów hydraulicznych, listy części i rysunki produkcji na podstawie produktów HYDAC w zaledwie kilka minut. Na życzenie możemy również zająć się montażem i dostawą ostatecznego projektu.

Jak to działa?

  • Zacznij od utworzenia schematu obwodu hydraulicznego:
    Możesz bardzo łatwo utworzyć schemat obwodu hydraulicznego online metodą przeciągnij upuść i otrzymać pliki krokowe bezpłatnie.
  • Wybierz odpowiednie komponenty:
    W selektorze znajdziesz najnowsze zawory kartridżowe HYDAC, w tym odpowiednie przestrzenie zabudowy. W systemie znajdują się również akumulatory, czujniki ciśnienia i wiele innych komponentów. Wynikiem jest lista części.
  • Sfinalizuj swój projekt dzięki zautomatyzowanemu procesowi projektowania bloków:
    Funkcja Autorouting służy do generowania bloku, który można łatwo wyświetlić jako rendering 3D. Na życzenie możemy zająć się zarówno produkcją, jak i dostawą – oferujemy natychmiastową wycenę.

Zarejestruj się teraz

O narzędziu EAD w skrócieUtwórz schemat obwodu hydraulicznego online i zaprojektuj kompletny blok sterowania

Zaprojektuj blok sterowania w ciągu kilku minut: nasze narzędzie EAD toruje drogę do zautomatyzowanego procesu projektowania bloków. Po utworzeniu schematu obwodu hydraulicznego wybierz odpowiednie do swojego zastosowania zawory Cetop i zawory kartridżowe.

Niezależnie od tego, czy są to zawory kierunkowe, kierunkowe zawory grzybkowe, zawory regulacji ciśnienia, zawory regulacji przepływu czy zawory odcinające jako zawory kartridżowe, zawory wsuwane lub zawory montowane w kolektorze – mamy idealny zawór dla Twojej instalacji. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się wszystkiego o naszym narzędziu.

Zalety narzędzia EAD

Icon: Time savings

Oszczędność czasu

Nasz prosty w obsłudze program pomoże Ci szybko osiągnąć cel. To dlatego, że w narzędziu EAD zapisaliśmy wszystkie informacje potrzebne do stworzenia projektu. Oznacza to, że możesz od razu rozpocząć pracę i stworzyć nowy projekt bloku w mgnieniu oka.  
 

Icon: Automated working

Zautomatyzowana praca

Nie jest wymagana instalacja ani aplikacja – możesz łatwo uzyskać dostęp do naszego programu do rysowania i projektowania schematów obwodów hydraulicznych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Rezultat: gotowy projekt bloku 3D, który można natychmiast wysłać do HYDAC w celu produkcji.

Icon: Reduced costs

Zmniejszone koszty

Zwiększ wydajność planowania projektów i obniż koszty – dzięki naszemu narzędziu EAD możesz odciążyć swoich projektantów i skrócić czas oczekiwania dla klientów. A co najlepsze: nasze bezpłatne narzędzie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i na całym świecie.

Podstawy: czym jest narzędzie EAD i jak uzyskać do niego dostęp?

Jakie są zalety narzędzia EAD?

W pierwszym kroku możesz bezpłatnie utworzyć schemat obwodu hydraulicznego online. Główną zaletą narzędzia jest jednak szybki i zautomatyzowany proces projektowania bloków, możliwy dzięki zintegrowanej funkcji autoroutingu, która łączy połączenia zaworów i inne komponenty.

Co robi narzędzie EAD?

Narzędzie EAD zapewnia zautomatyzowany proces projektowania bloków w oparciu o schemat hydrauliczny użytkownika. Można wykorzystać do dwunastu zaworów HYDAC i innych komponentów (akumulatorów, czujników itp.).

Przebieg pracy:

  1. Tworzenie schematu obwodu hydraulicznego
  2. Autorouting
  3. Generowanie bloków sterowania
  4. Rysowanie + generowanie modelu krokowego
     

Czy znajdę wyjaśnienie, jak to działa?

W naszym programie do rysowania schematów obwodów hydraulicznych i kolejnych procesów projektowych dostępne są liczne filmy objaśniające różne zagadnienia, pozwalające na szybkie przyswojenie sposobu działania.

Ile projektów mogę utworzyć?

Liczba projektów jest na razie nieograniczona.

Jak mogę założyć konto EAD?

Odwiedź stronę ead.hydac.com za pomocą aktualnej przeglądarki (Edge, Chrome, Firefox). 
Kliknij „Zarejestruj się teraz”, wypełnij formularz rejestracyjny i potwierdź klikając „Prześlij”. Gdy tylko lokalna organizacja sprzedaży HYDAC zakończy rejestrację, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. 

Czy korzystanie z narzędzia jest płatne?

Nie, narzędzie EAD jest dostępne bezpłatnie.

Do jakiej grupy docelowej skierowane jest narzędzie EAD?

Nasz program do rysowania schematów obwodów hydraulicznych i projektowania bloków sterowania został gruntownie przetestowany i zoptymalizowany przez HYDAC – używamy go również do szybkiego składania ofert. Ze względu na liczne zalety chcemy teraz udostępnić to narzędzie naszym klientom.

Czy narzędzie EAD jest dostępne tylko w języku angielskim?

Nasze narzędzie jest dostępne tylko w języku angielskim – w tej chwili nie są planowane żadne inne wersje językowe.

Kto może korzystać z narzędzia EAD?

Narzędzie jest przeznaczone przede wszystkim dla firm i ich potrzeb. Uniwersytety, szkoły techniczne i inne instytucje edukacyjne również mogą korzystać z tego narzędzia. 
Nasze narzędzie online jest dostępne we wszystkich krajach, a jeśli tak nie jest w przypadku Twojego kraju, skontaktuj się z HYDAC.

Czy muszę być ekspertem, aby korzystać z narzędzia EAD?

Narzędzie EAD zostało zaprojektowane jako proste rozwiązanie projektowe i narzędzie do tworzenia schematów hydraulicznych. Proste obwody hydrauliczne to podstawowe narzędzia – w ich przypadku wystarczy podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki. Możliwe jest jednak również projektowanie złożonych obwodów. Nasze narzędzie oferuje szeroki zakres opcji dla ekspertów o różnych umiejętnościach, umożliwiając im tworzenie schematów obwodów hydraulicznych online i projektowanie bloków sterowania.

Ochrona danych: czy moje dane są bezpieczne?

Czy muszę coś instalować?

Nie, narzędzie EAD to rozwiązanie chmurowe, które jest obsługiwane w całości w przeglądarce internetowej. Do pracy z narzędziem wystarczy aktualna przeglądarka (Chrome, Firefox, Edge).

Jak bezpieczne są moje dane?

Ochrona danych podlega europejskiej dyrektywie o ochronie danych. Zachowanie użytkownika jest analizowane w celu ciągłej optymalizacji obsługi i dalszego doskonalenia funkcji. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Jak długo mam dostęp do moich projektów i konta?

Utworzone projekty są widoczne w EAD do jednego roku. Następnie są archiwizowane. Zanim to nastąpi, możesz pobrać swoje projekty i zapisać je lokalnie. Jeśli konto nie będzie używane w ciągu trzech miesięcy od rejestracji, zastrzegamy sobie prawo do jego dezaktywacji.

Komponenty: jakie komponenty są przechowywane w narzędziu?

Z ilu zaworów mogę korzystać?

Obecnie możliwe jest użycie do 12 zaworów, które można również podłączyć do innych komponentów (akumulatorów, czujników itp.). Możesz wybierać spośród ponad 3000 artykułów.

Czy zawory Cetop są również przechowywane w systemie?

Tak, można użyć maksymalnie dwóch zaworów Cetop. Można je łączyć z zaworami kartridżowymi.

Czy wszystkie zawory HYDAC są przechowywane w systemie?

Asortyment zaworów HYDAC jest stale rozszerzany. Oznacza to, że w EAD zawsze znajdziesz aktualny wybór ponad 3000 zaworów HYDAC.

Jakie dodatkowe komponenty, oprócz zaworów, są przechowywane w systemie?

Uzupełnieniem oferty produktów do projektowania bloków jest wybór akumulatorów, czujników ciśnienia, pomp ręcznych i przyłączy pomiarowych. Jeśli brakuje jakiegoś komponentu, prosimy o kontakt pod adresem valves@hydac.com.

Funkcje: jakie funkcje ma narzędzie EAD?

Czy mogę zmieniać i ustawiać blok sterowania tak często, jak chcę?

Podstawowy schemat obwodu hydraulicznego można zmieniać i przeliczać tak często, jak jest to wymagane.

Czy mogę później zmienić projekt?

Po zoptymalizowaniu funkcji autoroutingu i wygenerowaniu bloku sterowania można zażądać bardziej dogłębnych optymalizacji i dostosowań za pośrednictwem działu technicznego HYDAC w lokalnej organizacji sprzedaży HYDAC.

Jakie dane dotyczące produkcji (rysunki, listy części itp.) są generowane?

Generowany jest dowolnie użyteczny plik krokowy zawierający wszystkie dodatkowe części i wymiary.
Ponadto rysunek wymiarowy ze wszystkimi widokami bocznymi, schemat obwodu hydraulicznego wraz z listą części i dalsze informacje techniczne, takie jak przydzielony port i masa, są dostępne do pobrania w różnych formatach. Można również pobrać odpowiednie broszury dla wszystkich komponentów.

Czy mogę utworzyć kompletny schemat obwodu hydraulicznego, w tym pompę, zbiornik i dodatkowe komponenty, dla schematu funkcjonalnego?

Tak, zawsze można utworzyć schemat obwodu hydraulicznego. Projekt bloku sterowania jest generowany automatycznie w następnym kroku.

Jakie materiały są dostępne dla bloku sterowania? Czy są one zabezpieczone przed korozją?

Stal i aluminium są dostępne jako standardowe materiały dla projektu bloku – w razie potrzeby wybierz dodatkową ochronę przed korozją.

Jak mogę określić położenie zaworów i przyłączy (portów)?

W zależności od potrzeb można określić położenie zaworów po każdej stronie bloku sterowania. Pozycje zaworów można następnie zobaczyć na rysunku wymiarowym lub w modelu krokowym.

Czy mogę zapisać schemat hydrauliczny?

Schemat hydrauliczny jest automatycznie zapisywany w projekcie. Jest on również dostępny jako plik pdf lub dwg.

Jaka jest minimalna grubość ścianki dla projektu?

Grubość ścianki ze wszystkich stron wynosi 4 mm.

Czy przeprowadzana jest kontrola poprawności?

Kontrola poprawności jest przeprowadzana pod kątem błędów schematu hydraulicznego, np. nieprzypisanego połączenia. Prawidłowy dobór zaworu, np. pod względem wymaganego natężenia przepływu lub ciśnienia, należy do użytkownika.

Czy wyniki funkcji autoroutingu są optymalizowane?

Tak, autorouter optymalizuje blok sterowania pod względem zwartości.

Kolejne kroki: co się dzieje po utworzeniu bloku kontrolnego?

Czy na końcu otrzymam obliczenia lub cenę?

Gdy tylko wszystkie elementy projektu zostaną w nim zdefiniowane, można uzyskać kalkulację w lokalnym dziale sprzedaży HYDAC. Dzięki wstępnie zdefiniowanemu obwodowi i komponentom otrzymasz wycenę w krótkim czasie. W razie potrzeby zapewnione zostanie dodatkowe doradztwo techniczne i optymalizacja.

Jak szybko generowany jest blok sterowania?

W zależności od liczby użytych komponentów, złożoności schematu hydraulicznego i stopnia wykorzystania narzędzia EAD, generowanie może trwać od 5 minut do kilku godzin.

W jaki sposób mogę otrzymać blok sterowania jako prototyp do prób działania?

Po wygenerowaniu bloku sterowania można poprosić o prototyp w lokalnej organizacji sprzedaży HYDAC.

Jak szybko otrzymam blok sterowania jako prototyp do prób działania?

W zależności od wykorzystania mocy produkcyjnych w lokalnej organizacji sprzedaży HYDAC, blok sterowania może być dostępny już po trzech tygodniach.

Kto jest producentem bloku sterowania?

Prosimy o kontakt z działem sprzedaży HYDAC, który z przyjemnością przedstawi ofertę. W razie potrzeby można zamówić blok w pełni zmontowany i przetestowany.