Systemy filtrów
Oprogramowanie FluMoS Light do monitorowania cieczy
Oprogramowanie do monitorowania cieczy FluMoS Light przeznaczone jest do odczytu, wyświetlania i edycji danych z czujników cieczy HYDAC. Umożliwia jednoczesne podłączenie 3 czujników.
Oprogramowanie FluMoS Light może być używane wraz z najnowszą generacją czujników z interfejsem HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) oraz czujnikami bez interfejsu HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
Oprogramowanie FluMoS Light służy do wykonywania poniższych czynności:
- Wyświetlanie online wartości pomiarowych na komputerze w tabelach i na wykresach
- Przechowywanie plików dziennika na dyskach twardych
- Wyświetlanie plików dziennika z twardych dysków/dyskietek i zapisywanie ich w postaci plików graficznych
- Przetwarzanie zapisanych plików dziennika, np. w programie Microsoft Excel
Obszary zastosowania:
- Zdalne monitorowanie wartości pomiarowych czujnika
- Konserwacja na podstawie stanu
Oprogramowanie FluMoS Mobile do monitorowania cieczy
HYDAC FluMoS Mobile dla systemu Android – mobilny dostęp do urządzeń FluidControl do kontroli cieczy firmy HYDAC
Uzyskaj dane pomiarowe z monitorowania stanu cieczy na swoim urządzeniu z systemem Android!
FluMoS Mobile to narzędzie do wyświetlania i pobierania danych pomiarowych z FluidControl Unit FCU 1000 i SensorMonitoring Unit SMU 1200 do urządzeń z systemem Android.
Funkcje FluMoS Mobile
- Wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych (zanieczyszczenie cząstkami stałymi, nasycenie wodą i temperatura) z urządzenia FluidControl Unit FCU 1000 w formie tabeli
- Wyświetlanie postępu wartości pomiarowych (zanieczyszczenie cząstkami stałymi, nasycenie wodą i temperatura) urządzenia FluidControl Unit FCU 1000 w formie wykresu (jeden wykres na kanał pomiarowy)
- Selektywne pobieranie plików dziennika w formacie .dat z pamięci wewnętrznej FCU 1000 lub SMU 1200 do urządzenia z systemem Android
- Zapisywanie online danych pomiarowych na urządzeniu z systemem Android (możliwe w następnej wersji)
Pliki .dat można łatwo przesłać do innych urządzeń, takich jak komputery, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pliki te mogą być następnie przetwarzane w FluMoS.
Moduły funkcyjne i narzędzia pomocne w programowaniu czujnika zanieczyszczeń CS 1000
Aby umożliwić integrację czujnika zanieczyszczeń CS 1000 ze sterownikami Siemens S7-300 / S7-400, oferujemy poniższe narzędzia wspomagające programowanie. Są dostępne bezpłatnie jako plik do pobrania.
Składają się z modułów funkcyjnych i instrukcji programowania
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Technologia płynów
Konfigurator płytek wbudowanych
Graficzny konfigurator płytek wbudowanych umożliwia użytkownikowi komunikację z elektroniką pokładową (OBE) zaworów proporcjonalnych HYDAC serii D oraz P i ich parametryzację. Serie te można rozpoznać po czarnej obudowie elektroniki.
Pozwala monitorować różne wartości w czasie rzeczywistym oraz przeglądać i zmieniać wewnętrzne parametry.
Oprogramowanie umożliwia również zapisywanie oraz importowanie parametrów w celu szybkiej wymiany i skrócenia czasu uruchamiania systemu.
Narzędzie serwisowe HYDAC do elektroniki pokładowej
Graficzne narzędzie serwisowe HYDAC do elektroniki pokładowej umożliwia użytkownikowi komunikację z elektroniką pokładową (OBE) zaworów proporcjonalnych HYDAC serii A i ich parametryzację. Tę serię można rozpoznać po aluminiowej obudowie elektroniki.
Pozwala monitorować różne wartości w czasie rzeczywistym oraz przeglądać i zmieniać wewnętrzne parametry.
Oprogramowanie umożliwia również zapisywanie oraz importowanie parametrów w celu szybkiej wymiany i skrócenia czasu uruchamiania systemu.
Oprogramowanie sprzętowe elektroniki pokładowej
Oprogramowanie sprzętowe elektroniki pokładowej umożliwia użytkownikowi wgrywanie do pamięci istniejącego zaworu serii A najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Tę serię można rozpoznać po aluminiowej obudowie elektroniki.
Aby sparametryzować zawór należy upewnić się, że zarówno narzędzie serwisowe do elektroniki pokładowej, jak i oprogramowanie sprzętowe zaworu są aktualne.
Inżynieria systemów
Oprogramowanie do parametryzacji modułu sterującego EHCD
Nasze oprogramowanie umożliwia prostą i przejrzystą parametryzację cyfrowych modułów sterujących EHCD za pośrednictwem komputera lub notebooka.
Najważniejsze funkcje w skrócie:
- Automatyczne wykrywanie i wyświetlanie nazwy modułu po otwarciu interfejsu
- Jednoczesne wyświetlanie i obsługa parametrów wejść, zdalne sterowanie i monitor danych procesowych – bez potrzeby przełączania się między oknami
- Udoskonalony oscyloskop do wyświetlania i rejestrowania danych procesowych
- Zoptymalizowane dla Windows 11, wstecznie kompatybilne ze starszymi wersjami
- Prosta i przejrzysta obsługa urządzeń za pośrednictwem komputera / notebooka
- Ocena zmiennych procesowych podczas pracy
- Wyświetlanie informacji o stanie
- Intuicyjna obsługa – szybkie zapoznanie się z urządzeniem bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu na czytanie instrukcji obsługi
Poprzednia wersja 3.6 jest nadal dostępna do pobrania, ale nie jest już wspierana.
KineSys
Falownik HYDAC – montowany w szafie HFI-CM
Wydajne oprogramowanie HFI-CM-Startup (falownik HYDAC – montowany w szafie) zapewnia wiele sposobów szybkiego uruchamiania i optymalizacji systemów napędowych KineSys.
Uruchomienie wsparte oknami dialogowymi z graficzną obsługą napędów znacznie upraszcza konfigurację układu elektromechanicznego lub hydraulicznego. Parametry silnika elektrycznego mogą być nastawiane za pomocą elektronicznej tabliczki znamionowej.
Plik uruchomieniowy umożliwia przeprowadzanie seryjnych rozruchów. Dzięki temu uzyskuje się znaczne oszczędności czasu w projektach seryjnych. Oprogramowanie jest uzupełnione o praktyczne i intuicyjne instrumenty diagnostyczne.
Falownik HYDAC – montowany na silniku HFI-MM
Oprogramowanie HMM Start-Up (c) na komputery jest bardzo przyjazne w obsłudze dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, co czyni je idealnym interfejsem dla systemu napędowego HYDAC KineSys.
Oprogramowanie umożliwia szybkie i proste parametryzowanie układu elektromechanicznego lub hydraulicznego. Zintegrowana funkcja oscyloskopu może być używana do wizualizacji danych operacyjnych i pomiarowych oraz sprawdzania ustawień.
Automatyczna identyfikacja silnika, wstępne ustawianie parametrów i spersonalizowane wskazania wartości rzeczywistych automatyzują i przyspieszają wdrożenie rozwiązania.
Falownik HYDAC – naścienny HFI-WM
Sterownik napędu HFI-WM (falownik HYDAC – naścienny) jest przemiennikiem częstotliwości do sterowania prędkością 3-fazowych silników asynchronicznych.
Służy do sterowania prędkością w silnikach asynchronicznych. W tym przypadku konieczna jest instalacja w szafie sterowniczej.
Ten sterownik napędu jest dostępny w różnych klasach mocy do 250 kW
Elektronika
Oprogramowanie sprzętowe HMG 4000, podręcznik użytkownika, sterownik USB, oprogramowanie PC
HEWIN – następca naszego oprogramowania HMGWIN z nowymi funkcjami
- Konfiguracja i wyświetlanie aktualnych wartości pomiarowych HMG 4000
- Rejestrowanie, wizualizacja, analiza i edycja danych pomiarowych HMG 4000
- Odczyt, tworzenie i edycja plików symboli CAN do wykorzystania w HMG 4000 lub w śledzeniu CAN
- Śledzenie CAN: odczyt, wyświetlanie i zapisywanie komunikatów CAN
- Śledzenie IO-Link: odczyt, wyświetlanie i zapisywanie danych procesowych IO-Link
- Odczyt i parametryzacja urządzeń HYDAC z interfejsem CANopen, CAN SAE J1939 lub IO-Link
Pobierz oprogramowanie HEWIN PC
Skrócona instrukcja obsługi HEWIN DE
Skrócona instrukcja obsługi HEWIN EN
Poprzednia wersja HMGWin-2 jest nadal dostępna do pobrania, ale nie jest już obsługiwana.
Pobierz oprogramowanie HMGWin V04 DE/EN/FR
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
Oprogramowanie PC HMG 2500 / 30x0
Oprogramowanie to jest wygodnym oraz łatwym w użyciu pakietem do analizy i archiwizacji zarejestrowanych danych za pomocą HMG 2500 / 30x0 lub w razie potrzeby do eksportu danych i wykorzystania ich w innych programach.
Ponadto można korzystać z HMG 2500 / 30x0 bezpośrednio z komputera. Można zdefiniować podstawowe ustawienia oraz uruchamiać pomiary online i wyświetlać je bezpośrednio, np. na ekranie komputera, w miarę postępu wykresu pomiarowego.
Oprogramowanie sprzętowe HMG 2500, podręcznik użytkownika
Oprogramowanie sprzętowe HMG 3010, podręcznik użytkownika
Oprogramowanie sprzętowe HMG 3000, podręcznik użytkownika
Oprogramowanie PC CMWIN
- Oprogramowanie HYDAC CMWIN V03, kompatybilne z CMU 1000, jest dostępne do późniejszej oceny danych pomiarowych na komputerze.
- Głównym elementem oprogramowania CMWIN V03 jest program CM Editor. Zapewnia różne narzędzia
oraz funkcje zgodne z normą IEC 61131 do projektowania, integracji i testowania programów użytkownika dla CMU 1000. - CMWIN umożliwia również odczyt, konfigurację i parametryzację czujników monitorowania stanu HYDAC w połączeniu z HMG 510.
Oprogramowanie sprzętowe CMU 1000, podręcznik użytkownika
Sterownik USB HMG / CMU
Podłączając urządzenie pomiarowe HYDAC do komputera po raz pierwszy, należy najpierw zainstalować wymagany sterownik USB.
Sterownik znajduje się również na dołączonej płycie CD-ROM.
HMG 3000
Sterownik HE Virtual Comport
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
Aktualizacja urządzenia pomiarowego do pracy z USB 3.0
W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem z urządzeniem pomiarowym HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) po podłączeniu do komputera za pośrednictwem USB 3.0, należy zaktualizować sterownik.
Pobierz aktualizację USB3
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Update Instructions EN