Wyposażenie produkcji
Rynek pojazdów elektrycznych, a przede wszystkim samochodów elektrycznych, rośnie obecnie w szybkim tempie. Oznacza to, że konieczna jest ogromna rozbudowa mocy produkcyjnych kluczowych komponentów tych pojazdów, takich jak ogniwa i systemy akumulatorów litowo-jonowych, przemienniki częstotliwości jednostek napędowych i silniki elektryczne. W podobnej skali dotyczyć to będzie również zestawów ogniw paliwowych i systemów ogniw paliwowych, chociaż ten rozwój nastąpi później. Chociaż komponenty te są już od pewnego czasu produkowane na skalę przemysłową, to jednak nie w tak dużych ilościach i nie w taki sposób, jaki jest potrzebny w przemyśle motoryzacyjnym.
Wydajne i energooszczędne układy hydrauliczne
Czy to w mieszalniku przygotowującym aktywne materiały na elektrody do akumulatorów, czy w kalandrze do kompresji elektrod, na stanowiskach do testowania silników elektrycznych i przekładni, czy też w prasach do głębokiego tłoczenia zasobników na akumulatory - zastosowanie hydrauliki w technologii produkcji pojazdów elektrycznych jest nadal powszechne. Możemy dostarczać układy hydrauliczne, które są sprawdzone, jak i zaawansowane technologicznie oraz wyróżniają się pod względem pracy w sieci, konserwacją zapobiegawczą (predykcyjną) i efektywnością energetyczną.
Systemy pielęgnacji dla nowych cieczy
Wiele technologii i procesów, które istnieją już od jakiegoś czasu, zyskuje obecnie na znaczeniu w produkcji pojazdów elektrycznych. Szczególnie wtedy, gdy w tych procesach stosowane są ciecze, jesteśmy do Państwa dyspozycji z całym naszym doświadczeniem w pielęgnacji mediów. Typowe przykłady takich procesów to hartowanie łopatek wirników i ciągnienie drutu. Dzięki kompleksowemu pakietowi HYDAC obejmującemu systemy chłodzenia, filtracji i czujników, Państwa ciecze będą zawsze dostępne w pożądanej jakości.
Czystość techniczna
Chociaż czystość techniczna pojawiła się wraz z wprowadzeniem wysokociśnieniowej technologii diesla, jest równie istotnym zagadnieniem w elektromobilności. Wysokoobrotowe silniki elektryczne z coraz mniejszymi szczelinami powietrznymi, równie wysokoobrotowe przekładnie, wąskie kanały chłodzące zintegrowane z obudową, płyty dwubiegunowe do ogniw paliwowych lub akumulatory o napięciu do 1 000 V - to wszystko komponenty, które przy montażu nie tolerują żadnych, choćby najmniejszych, zanieczyszczeń cząstkami metalicznymi. Aby mimo to mogli Państwo pracować z wysoką niezawodnością procesu, służymy Państwu pomocą w zakresie czystości technicznej, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie. Oferujemy usługi jak: doradztwo techniczne, analiza łańcucha procesów i usługi laboratoryjne (łącznie z usługami mobilnego laboratorium) po komponenty i systemy, które umożliwiają Państwu samodzielne założenie i prowadzenie wysoce efektywnego laboratorium czystości.
W razie potrzeby oferujemy również zaprojektowanie i dostarczenie dedykowanego urządzenia do płukania danego komponentu.
Energooszczędne i kompaktowe systemy chłodzenia
Od spawania ogniw akumulatora do systemu styków i łączenia dwuczęściowych wałów wirnika, aż po stanowiska testowe dla kombinacji silników elektrycznych i przekładni - na różnych etapach produkcji pojazdów elektrycznych istnieje duże zapotrzebowanie na wydajne chłodzenie przy różnych poziomach temperatury. Dla tych zastosowań, grupa HYDAC Cooling Group służy pomocą w zakresie szerokiej gamy systemów chłodzenia ciecz/powietrze (FLKS), systemów chłodzenia ciecz/ciecz (FWKS) oraz aktywnych urządzeń chłodzących (RFCS)