Szczegóły
Szczegóły
DrukujDrukuj
08.06.2020

NEW! HYDAC Process Technology Inline Filter Product Overview

Brochure 7.710


  • Effective separation of all kinds of solids
  • Numerous designs and filter materials allow an optimal adaptation to the filtration task and the existing process conditions
  • Temperatures up to 400 °C
  • Pressures up to 1000 bar
  • Filtration ratings from 1 µm (absolute) to 10000 µm
  • Flow rates up to 3600 m³/h
  • Skid and system solutions as well as customer specific solutions

Witamy na HYDAC
Chcesz odwiedzić naszą mobilną mobilną stronę internetową?
Tak, aby witryna komórkowa
Nie, dzięki, na standardową stronę internetową