Maksymalne bezpieczeństwo pracy maszyn do podnoszenia i przemieszczania materiałów

Zdefiniuj bezpieczeństwo na nowo dzięki naszym inteligentnym systemom

Inteligentne systemy wyznaczają nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn mobilnych. Surowe wymagania muszą być spełnione, zwłaszcza w przypadku transportu osób lub przewożenia ciężkich ładunków. Polegaj na naszych sprawdzonych zaworach LX, które dzięki inteligentnej jednostce sterującej można przekształcić w sieciowy system w układzie zamkniętym. Umożliwia to automatyczne wykrywanie błędów i zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonalnego w technologii podnoszenia i przemieszczania materiałów. Dowiedz się więcej o naszym inteligentnym rozwiązaniu.

Modułowy system zaworów z wykrywaniem obciążenia: bezpieczeństwo w sprawdzonym, kompletnym pakiecie

Nasze sprawdzone zawory z wykrywaniem obciążenia z serii LX umożliwiają precyzyjne i powtarzalne wykonywanie funkcji roboczych – rejestrują one bowiem ciśnienia obciążeń siłowników, a kompensatory ciśnienia wykorzystują te informacje i zapewniają pożądane natężenie przepływu.

Ale w jaki sposób system staje się inteligentny?

To proste: dzięki naszej błyskawicznie reagującej jednostce sterującej ICU nasz sprawdzony modułowy system zaworów staje się certyfikowanym przez TÜV, sieciowym systemem w układzie zamkniętym z automatycznym wykrywaniem błędów. Wynika to z faktu, że ICU monitoruje system niezależnie i szybko przywraca stan bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia błędu. W połączeniu z przełącznikami i wskaźnikami położenia nasz modułowy system zapewnia maksymalne bezpieczeństwo funkcjonalne przy optymalnej wydajności.

Zapoznaj się szczegółowo z naszym rozwiązaniem: chętnie udzielimy dalszych informacji lub skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych ekspertów.

Skontaktuj się z nami

Zaufaj tym funkcjom związanym z bezpieczeństwem

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki przełączalnej sekcji wlotowej

Przełączalna sekcja wlotowa pełni ważną funkcję bezpieczeństwa w serii LCX-6. Dzięki niej w sytuacji awaryjnej suwak przełączający automatycznie przerywa przepływ pompy. Funkcja, która sprawdza się szczególnie dobrze w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa, takich jak dźwigi i podnośniki teleskopowe.

Suwak przełączający umożliwia również elastyczny wybór między przepływem zasilającym sekcje robocze a portem A (HPCO = wysokie ciśnienie w układzie otwartym). Zawory elektromagnetyczne z ręcznym uruchamianiem awaryjnym zapewniają możliwość obsługi w przypadku awarii zasilania.

Solidny wskaźnik położenia zapewniający szybki czas reakcji

Wskaźnik położenia jest opcjonalnym dodatkiem do serii LX i niezawodnie wykrywa położenie neutralne głównego suwaka. W przypadku wykrycia ruchu rozpoznaje kierunek ruchu i wysyła sygnały do systemu bezpieczeństwa. Położenie jest precyzyjnie określana za pomocą czujników optycznych, które niezawodnie wykrywają aktualne położenie suwaka za pomocą znacznika wykrywania trwale połączonego z głównym suwakiem. Dzięki strategii zapewniającej bezpieczeństwo w razie usterki w przypadku wystąpienia usterki automatycznie uruchamiany jest sygnał ostrzegawczy. Wskaźnik położenia spełnia wymagania bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 13849, poziom „d”, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i precyzję.

Skontaktuj się z nami już teraz, aby zapewnić większe bezpieczeństwo swoich maszyn do przemieszczania materiałów.

Dowiedz się więcej o naszych inteligentnych systemach – nasi eksperci chętnie Ci doradzą.

Skontaktuj się z nami

Odkryj więcej systemów i komponentów do technologii podnoszenia i przemieszczania materiałów

Podnoszenie i przenoszenie materiałów

Maszyny do podnoszenia i przenoszenia materiałów muszą charakteryzować się czymś więcej niż tylko sprawnością i szybkością reakcji. Dzięki HYDAC można uniknąć kompromisów w zakresie wydajności i funkcjonalności u klientów końcowych – dowiedz się więcej ju

Dowiedz się więcej