Monitorowanie ciśnienia w akumulatorach hydraulicznych
Prawidłowe ciśnienie wstępne (p₀) ma kluczowe znaczenie dla wydajności i gotowości do pracy akumulatora hydraulicznego. Odchylenia mogą prowadzić do strat energii, przedwczesnego zużycia, a nawet przestojów systemu. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom monitorującym HYDAC można kontrolować ciśnienie wstępne – dla maksymalnej wydajności i niezawodności procesu.
Dowiedz się więcej o naszych inteligentnych rozwiązaniach do monitorowania akumulatorów hydraulicznych
Czy masz pytania dotyczące prawidłowego ciśnienia wstępnego akumulatorów hydraulicznych lub naszych inteligentnych rozwiązań do monitorowania ciśnienia? Umów się na niezobowiązujące spotkanie z naszymi ekspertami.
Prawidłowe ciśnienie wstępne ma kluczowe znaczenie dla wydajności akumulatora hydraulicznego Wydajność systemu zaczyna się od właściwego ciśnienia wstępnego
Ciśnienie wstępne (p₀) w akumulatorze hydraulicznym zachowuje się podobnie do ciśnienia w oponach samochodu: jeśli jest zbyt wysokie lub zbyt niskie, cierpi na tym stabilność systemu. Prawidłowo ustawiona wartość p₀ – dopasowana do minimalnego ciśnienia w układzie, temperatury otoczenia i przeznaczenia – ma kluczowe znaczenie dla działania akumulatora, jego reakcji i żywotności serwisowej. Zależne od temperatury zmiany objętości azotu wymagają odpowiedniej kompensacji podczas ładowania. Akumulator będzie działał wydajnie i niezawodnie chronił system przed skokami ciśnienia, stratami energii i przedwczesnym zużyciem tylko wtedy, gdy ciśnienie wstępne będzie prawidłowe.
Wartość p₀ odbiegająca od tej wartości zagraża stabilności systemu Prawidłowe ciśnienie wstępne chroni przed spadkiem wydajności, zużyciem i awariami systemu
Nieprawidłowo ustawione ciśnienie wstępne pogarsza działanie akumulatora hydraulicznego i ma wpływ na wydajność i dostępność całego systemu. Jeśli akumulator nie może już niezawodnie spełniać swojego zadania w systemie, cierpi na tym stabilność procesu. Objawia się to obniżoną jakością części, na przykład w przypadku pras, lub ogólnym wzrostem zapotrzebowania systemu na energię.
W dłuższej perspektywie nieprawidłowe ciśnienie wstępne prowadzi nie tylko do przedwczesnego zużycia lub zniszczenia elementu oddzielającego w akumulatorze. Uszkadza ono również sąsiadujące podzespoły systemu – a w najgorszym przypadku prowadzi nawet do przestoju maszyny.
Precyzyjnie ustawione ciśnienie wstępne akumulatora hydraulicznego to nie tylko szczegół techniczny. Jest to decydujący czynnik dla bezbłędnej, niezawodnej i ekonomicznej pracy systemu.
Przykładowe konsekwencje nieprawidłowego ciśnienia wstępnego (p₀) w różnych zastosowaniach
- Narzędzia do maszyn (funkcja ładowania akumulatora)
Niska wydajność → spadek produktywności - Prasy, stanowiska testowe (wsparcie w zakresie wydajności)
Większe zużycie energii - Maszyny przenośne (funkcje awaryjne: hamulce, układ kierowniczy, zawieszenie itp.)
Naruszona funkcja bezpieczeństwa, nadmierne zużycie podzespołów, zmniejszony komfort
Rozwiązania HYDAC do monitorowania ciśnienia w akumulatorach hydraulicznychp0-Osłona, system zachowania nienaruszalności pęcherza i monitorowanie położenia tłoka
Niezależnie od tego, czy są to akumulatory pęcherzowe, tłokowe, membranowe, czy metalowe mieszkowe:
HYDAC oferuje inteligentne urządzenia monitorujące do sprawdzania prawidłowego ciśnienia wstępnego we wszystkich typach akumulatorów.
Więcej informacji o naszych rozwiązaniach znajdziesz tutaj!
Kalkulator HYDAC p0 – znajdź prawidłowe ciśnienie wstępne dla swojego akumulatora hydraulicznego!
Czy ciśnienie wstępne Twojego akumulatora hydraulicznego jest prawidłowe? Skorzystaj z naszego wygodnego narzędzia online, aby sprawdzić, czy ciśnienie wstępne (p0) w podłączonym akumulatorze jest ustawione prawidłowo. Możesz też obliczyć ciśnienie wymagane w określonej temperaturze.
HYDAC jest Twoim partnerem w zakresie monitorowania ciśnienia w akumulatorach hydraulicznych
Do pobrania
Podobał Ci się ten artykuł? Pomóż nam zostać zauważonym!