Rozwiązania HYDAC do monitorowania ciśnienia w akumulatorach hydraulicznych
1/7 HYDAC p₀-Guard – EDS 3400
EDS 3400 umożliwia monitorowanie ciśnienia wstępnego akumulatora (p0) i sterowanie funkcją ładowania akumulatora. Ciśnienie wstępne akumulatora jest monitorowane po stronie cieczy podczas każdego procesu wyłączania (gdy strona cieczy akumulatora jest rozładowywana).
• Łatwy montaż w układzie hydraulicznym
• Monitorowanie systemu za pomocą jednego urządzenia zabezpieczającego
• Sygnał wyjściowy, gdy ciśnienie wstępne (p₀) jest zbyt niskie
• Zintegrowana funkcja ładowania akumulatora
• Konserwacja predykcyjna
2/7 System zapewniający nienaruszalność pęcherza HYDAC – BIS
System BIS działa po stronie gazowej akumulatora pęcherzowego. Wykrywa on, kiedy płyn dostał się do pęcherza, i wyzwala sygnał. Umożliwia to wykrycie uszkodzenia pęcherza. Temperatura i ciśnienie mogą być również rejestrowane elektronicznie (pętla prądowa/HART).
• Wykrywanie uszkodzonego pęcherza minimalizuje przestoje
• Zwiększona niezawodność procesu dzięki ciągłemu monitorowaniu p₀ w akumulatorze
• Wymiana pęcherza w akumulatorze może być zaplanowana z wyprzedzeniem
• Zoptymalizowane monitorowanie całego systemu dzięki przetwarzaniu sygnałów i analizie błędów
3/7 Monitorowanie położenia tłoka HYDAC – laser
Laserowy system pomiaru położenia liniowego optycznie monitoruje położenie tłoka i jest zamontowany po stronie gazowej. Jego zasada działania opiera się na pomiarze czasu, który upłynął. Polega to na tym, że wiązka lasera dociera do tłoka, jest odchylana, a następnie wykrywana przez czujnik. Pozycja tłoka w akumulatorze tłokowym jest obliczana na podstawie czasu potrzebnego wiązce lasera na pokonanie swojej drogi.
• Zwarta konstrukcja i bezkontaktowy system pomiarowy
• Ciągły sygnał pomiarowy na całym skoku tłoka
• Wymiana i kalibracja jest możliwa w stanie gotowości do pracy. Nie jest wymagane odprowadzanie azotu
4/7 Monitorowanie położenia tłoka HYDAC – HLT
HLT to liniowy, magnetostrykcyjny system pomiaru położenia. Jego zasada działania opiera się na pomiarze czasu upływu impulsów prądowych i skrętnych, które są wymieniane indukcyjnie bez kontaktu między punktem pomiarowym (= pozycją tłoka) a urządzeniem elektronicznym.
• Ciągły sygnał pomiarowy na całej długości skoku tłoka
• Zwartość konstrukcji
• Centralny montaż (po stronie oleju lub gazu)
• Możliwość podłączenia do wszystkich standardowych systemów pomiarowych i systemów sterowania (np. sterowników PLC)
• Dostępny również jako system redundantny (SIL2/PLD2)
5/7 Monitorowanie położenia tłoka HYDAC – sygnalizacja klapki magnetycznej HYDAC
Dzięki magnetycznej sygnalizacji klap pozycja tłoka jest wyświetlana za pomocą czerwono-białych klapek, które są widoczne na zewnątrz. Można również dodać dodatkowe podzespoły (np. podzespoły sterujące częściami systemu, przetworniki, przełączniki).
• Ciągły pomiar po stronie gazowej
• Wskaźnik wizualny
6/7 Monitorowanie położenia tłoka HYDAC – przełącznik UP
Przełączniki położenia tłoka wykrywają położenie tłoka w akumulatorze tłokowym przez ścianę cylindrycznego płaszcza. Przełącznik położenia tłoka można doposażyć w zacisk bez konieczności wprowadzania dalszych modyfikacji w akumulatorze tłokowym. Zasada pomiaru opiera się na ultradźwiękowej metodzie echa impulsów.
• Łatwy montaż na akumulatorach tłokowych
• Dostępne w wersji standardowej i odpowiedniej dla płynów o wysokiej lepkości
7/7 Monitorowanie położenia tłoka HYDAC – Inne systemy monitorowania
HYDAC oferuje również inne systemy monitorowania położenia tłoka, np. akumulatory tłokowe z systemem pomiaru naprężenia linki lub wyłącznikiem krańcowym. Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub niezobowiązującej, spersonalizowanej konsultacji