Nasze rozwiązania dla innowacyjnych układów hydraulicznych i filtracji Poznaj nasze sprawdzone komponenty do złożonych systemów
Firma HYDAC ewoluowała od specjalisty w dziedzinie technologii akumulatorów do globalnego przedsiębiorstwa oferującego produkty w ponad 20 obszarach. Obecnie jesteśmy jednym z czołowych dostawców w dziedzinie hydrauliki, filtracji i inżynierii, a oprócz standardowych komponentów oferujemy kompleksowe rozwiązania systemowe.
Znajdź swoje idealne rozwiązanie w zakresie hydrauliki i filtracji – dowiedz się więcej.
Tworzymy rozwiązania wraz z systemem
Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązania hydrauliczne, filtracyjne czy elektroniczne
Twoje wyzwania są dla nas siłą napędową: w HYDAC rozumiemy, że każde zastosowanie jest wyjątkowe. Z tego powodu stawiamy na bliski dialog, aby dokładnie zrozumieć Twoje potrzeby. Jako Twój partner opracowujemy dostosowane do potrzeb rozwiązania z zakresu hydrauliki i filtracji, które optymalizują procesy. Od pojedynczych komponentów po złożone systemy – nasi eksperci wykorzystują wieloletnie doświadczenie i globalną sieć, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania dostosowane do Twoich wymagań.
Poznaj naszą szeroką ofertę produktową, od zrównoważonych technologii filtrowania i inteligentnych czujników po energooszczędne mobilne układy hydrauliczne, i skorzystaj z naszych praktycznych narzędzi, które ułatwią Ci wybranie odpowiednich komponentów. HYDAC to partner, który słucha, rozumie i wspólnie z Tobą pracuje nad znalezieniem optymalnego rozwiązania.
Otrzymuj regularne informacje o targach i imprezach, naszych praktycznych narzędziach i najnowszych produktach – zapisz się do naszego newslettera już teraz i korzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie hydrauliki i inżynierii.
Narzędzia online do instalacji hydraulicznych i filtracja
Narzędzie do wyboru zaworów
Znajdź odpowiedni zawór do swojego zastosowania i funkcji za pomocą naszych narzędzi wyboru.
Accu-MOUNT
Dzięki Accu-MOUNT możesz określić optymalne rozwiązanie montażowe dla swojego hydroakumulatora za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Accu-FIND
Nasze narzędzie do doboru pozwala znaleźć najlepszy typ hydroakumulatora do danego zastosowania w zaledwie kilku krokach.
Kalkulator p0
Użyj naszego narzędzia online do szybkiego i niezawodnego sprawdzenia naładowania hydroakumulatora azotem.
ASPlight
Znajdź odpowiedni akumulator do swojego zastosowania – pomożemy Ci określić najważniejsze parametry.
Filter-IT2
Określ teraz optymalny filtr dla swojego zastosowania. Nasze intuicyjne narzędzie szybko i łatwo poprowadzi Cię do właściwego rozwiązania.
Betterfit
Nasza baza danych zawiera ponad 70 000 elementów filtrujących od ponad 64 producentów i pomaga znaleźć produkt HYDAC dzięki fachowej konwersji kodów.
Twoje korzyści
Nasze obszary doświadczenia
Doświadczenie w zakresie systemów
Jesteśmy czymś więcej niż tylko dostawcą komponentów hydraulicznych. Postrzegamy siebie jako niezawodnego partnera, który towarzyszy klientom od pierwszego pomysłu do produkcji seryjnej i pomaga w opracowywaniu całościowych rozwiązań systemowych. Dzięki naszej rozległej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie hydrauliki, filtracji, elektroniki i inżynierii możemy zaprojektować niestandardowe rozwiązania, które będą dokładnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Nasza kompleksowa oferta produktów obejmuje zarówno pojedyncze komponenty, takie jak siłowniki hydrauliczne, hydroakumulatory i filtry, jak i projektowanie i wdrażanie rozbudowanych systemów.
Wiedza branżowa
Nasza globalna sieć doświadczonych specjalistów dysponuje wieloletnim doświadczeniem w wielu różnych branżach. Ta połączona wiedza umożliwia nam opracowywanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Szczególny nacisk kładziemy na optymalizację procesów, długoterminowe obniżanie kosztów i oszczędzanie zasobów. Od energii odnawialnej i maszyn mobilnych po rozwiązania wykorzystujące wodór i obrabiarki – dostarczamy innowacyjne systemy, które spełniają Twoje potrzeby.
Bliski kontakt z klientem
Współpracując z nami, masz do dyspozycji wyznaczoną lokalną osobę do kontaktu, a jednocześnie korzystasz z naszej globalnej sieci specjalistów. Oznacza to, że możesz rozmawiać z nami w swoim języku, a my rozumiemy indywidualne wymagania. Bez względu na to, czy chodzi o Brazylię, Szwecję, Chiny, czy Włochy, już od początku rozwoju naszych zakładów produkcyjnych i kontaktów na całym świecie stawiamy na bliskie relacje z partnerami biznesowymi, nie tylko w przenośni, ale także pod względem fizycznej lokalizacji, co zapewnia transport na małą odległość.