Oczyszczacz powietrza, koronawirus: LEKF firmy HYDAC Niezawodne rozwiązanie w zakresie zwalczania COVID-19 i innych wirusów
Oczyszczacz powietrza LEKF firmy HYDAC, skuteczny wobec koronawirusa i innych wirusów, może niezawodnie odfiltrować aerozole - idealny do zastosowania w szkołach, biurach, gabinetach lekarskich, siłowniach lub dla przemysłu. Dowiedz się więcej!
Dlaczego warto stosować oczyszczacze powietrza
Pandemia koronawirusa sprawiła, że oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych stało się bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej, ale skuteczne oczyszczanie powietrza ma sens nawet w „normalnym sezonie grypowym”. Różne firmy oferują na rynku oczyszczacze powietrza ogólnego stosowania jak i dedykowane w szczególności do eliminacji wirusów, bakterii i zarazków. Oczyszczacze powietrza mogą również pomóc w oczyszczeniu powietrza w pomieszczeniach z cząsteczek, które mogą wywoływać alergie, jak na przykład na drobny kurz, roztocza, zarodniki pleśni i pyłki. W oczyszczaniu powietrza istotne jest unikanie niebezpiecznego rozprowadzania aerozoli i cząstek w pomieszczeniach zamkniętych, wynikającego z turbulentnego ruchu powietrza.
Jak działa oczyszczacz powietrza LEKF firmy HYDAC?
Zasada działania oczyszczacza powietrza LEKF opiera się na oczyszczania zgodnie z ustaloną technologią w dwuetapowym procesie elementami HYDAC Processmicron® i dezynfekcji UV-C, w połączeniu z wentylacją warstwową lub wyporową. W ten sposób nasze oczyszczacze powietrza transportują powietrze w sposób, który wspomaga naturalne procesy przepływu powietrza w pomieszczeniu, aby osiągnąć wentylację warstwową/wyporową. Powietrze z pomieszczenia jest zasysane przez filtry w górnej części i w dolnej części wkładu jest poddane dezynfekcji UV-C. Oczyszczone i zdezynfekowane powietrze wypływa na poziomie podłogi. Czujnik CO2 również stale monitoruje aktualną jakość powietrza i za pomocą lampki LED sygnalizuje, kiedy wymagana jest wymiana powietrza.
Dane techniczne
Napięcie: | 230–240V/N/PE 50 Hz |
Wskaźnik unieszkodliwienia: | 99,99% koronawirusów (koronawirus kotów) na poziomie 1/2/3 |
Wkład filtracyjny: | Processmicron® 100% polipropylenu z powłoką antybakteryjną |
Efektywność filtracji: | >95% cząsteczek o rozmiarze 0,3–0,5 µm |
Przepływ nominalny: | Poziom 1 (normalny tryb pracy) → 270 m³/h Poziom 2 (poziom podwyższony/*) → 410 m³/h Poziom 3 (poziom podwyższony/*) → 570 m³/h * Do szybkiej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach / do zastosowań przemysłowych |
Wymiary: | Wysokość: 1843 mm I średnica: 334 mm |
Waga: | ok. 35 kg |
Poziom hałasu: | ok. 40–60 dB(A) (w promieniu 1 m) |
Ładunek ozonu: | 0,000 ppm (bez ozonu) |
CO2 Uwaga: | Przy 1000 ppm i więcej |
Przewaga LEKF nad oczyszczaczami powietrza z filtrami HEPA
Ponieważ przy zastosowaniu filtrów LEKF nie jest konieczne mieszanie całej objętości powietrza w pomieszczeniu z powietrzem wlotowym, urządzenie może pracować ze znacznie niższymi przepływami powietrza wlotowego niż podobne produkty konkurencji. W przeciwieństwie do oczyszczaczy powietrza wykorzystujących wentylację mieszającą, LEKF nie powoduje niebezpiecznego rozprzestrzeniania się aerozoli w wyniku turbulencji w powietrzu wewnętrznym. Oczyszczacze powietrza z filtrem HEPA szybko również ulegają zanieczyszczeniu, ponieważ bakterie i wirusy łatwo rozmnażają się w ciepłym i wilgotnym środowisku filtra. Zaletą filtra LEKF w porównaniu z oczyszczaczami powietrza z filtrami HEPA jest działanie promieniowania UV-C, które automatycznie go dezynfekuje. Oznacza to również, że żywotność filtra LEKF firmy HYDAC jest znacznie wyższa niż w przypadku filtrów HEPA.
Konwencjonalna wentylacja pomieszczeń
z turbulentnym przepływem powietrza
Rozwiązanie firmy HYDAC: LEKF
z systemem wentylacji wyporowej
Dezynfekcja powietrza w 99,99% przypadków koronawirusów
Testy całej aparatury w laboratorium S2 Uniwersytetu w Lipsku dowiodły, że oczyszczacz powietrza LEKF zabija do 99,99% koronawirusów.
Fragment wypowiedzi eksperta HYDAC w zakresie technologii procesowej:
Ponieważ przy zastosowaniu filtrów LEKF nie jest konieczne mieszanie całej objętości powietrza w pomieszczeniu z powietrzem wlotowym, urządzenie może pracować ze znacznie niższymi przepływami powietrza wlotowego niż podobne produkty konkurencji.
Zalety oczyszczacza powietrza LEKF w skrócie
LEKF: Oczyszczacz powietrza do zastosowania w szkołach, w miejscu pracy i w przemysłu
LEKF może być stosowany w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia i gabinety lekarskie. Również doskonale nadaje się do oczyszczania powietrza w miejscu pracy, na przykład w biurach (open space), stołówkach, pokojach rekreacyjnych, salach konferencyjnych, a nawet w siłowniach lub w sklepach. Ponieważ wylot powietrza znajduje się na poziomie podłogi, nie powstają nieprzyjemne przeciągi. Poziom hałasu podczas pracy oczyszczacza powietrza LEKF jest zbliżony do poziomu hałasu przeciętnego wentylatora. Aby uzyskać optymalną wydajność oczyszczania, należy umieścić go w centrum pomieszczenia lub obok grupy stołów. W większych pomieszczeniach lub zatłoczonych przestrzeniach należy połączyć wiele urządzeń i rozmieścić je równomiernie w całym pomieszczeniu.
Zalecana lokalizacja LEKF
Sala konferencyjna
Poczekalnia
Klasa