Olej w kąpieli myjącej - nie z HYDAC Olej w kąpieli myjącej? Nie z HYDAC!

Popraw jakość i wydłuż żywotność przy pomocy agregatu do odseparowania oleju z Firmą HYDAC - Państwa partnerem w zakresie skutecznych rozwiązań w pielęgnacji i oczyszczaniu różnych cieczy. Popraw jakość i wydłuż żywotność przy pomocy wydajnego agregatu do odseparowania oleju z Firmą  HYDAC - Państwa partnerem w zakresie skutecznych rozwiązań w pielęgnacji i oczyszczaniu różnych cieczy.

Olej w kąpieli myjącej? Nie z HYDAC!Popraw jakość i wydłuż żywotność przy pomocy agregatu do odseparowania oleju.

Odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie zasobów umożliwia sprawniejsze działanie systemu. Wydłużenie okresu użytkowania cieczy i materiałów eksploatacyjnych prowadzi do oszczędności kosztów i wzrostu wydajności, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń myjących. Zastosowanie niewłaściwych produktów, może to doprowadzić do zwiększonego zużycia. Rezultatem jest duże obciążenie kosztami w perspektywie dłuższego czasu oraz straty jakości. Jako wieloletni ekspert, HYDAC jest Państwa partnerem w zakresie pielęgnacji płynów

Państwa urządzenie myjące- możemy zoptymalizować wspólnie!Skuteczne zmniejszenie nakładów dzięki rozwiązaniom produktowym firmy HYDAC

Klient zwrócił się do HYDAC, jako producenta urządzeń hydraulicznych oraz techniki płynów w celu znalezienia wspólnego rozwiązanie problemu. W procesie produkcji bloki zaworowe są poddawane obróbce przy pomocy maszyn honujących. Pojawiły się utrudnienia w maszynie myjącej:

  • Przedostawanie się oleju do kąpieli myjącej wraz z wprowadzanymi częściami.
  • Wymagane było czyszczenie sprężonym powietrzem i kolejny cykl mycia z powodu pozostałości oleju znajdującego się na częściach, wynikający z użycia oleju w procesie, z którym nie mógł sobie poradzić zastosowany dotychczasowy płytowy separator olejowy.
  • Cotygodniowa wymiana płynu myjącego z powodu zmniejszonej skuteczności czynnika myjącego - spowodowanej wiązaniem kropli oleju z tenzydami.

Takie warunki wiązały się nie tylko ze znacznym zużyciem zasobów tj: środków myjących, filtracji, ale również z wysokimi nakładami finansowymi, zakłóceniem procesu produkcyjnego. Klient był z tej sytuacji bardzo niezadowolony, co skłoniło go do rozważenia zakupu nowej maszyny myjącej- dzięki rozwiązaniu HYDAC nie było to już konieczne.

Nasze rozwiązania produktowe: Separator oleju firmy HYDAC, seria OLSW

Zamiast zakupu nowej myjki podjęto decyzję o wprowadzeniu niewielkich modyfikacji. Począwszy od zastosowania separatora oleju serii OLSW. Jest on używany do oddzielania swobodnego oleju od płynów na bazie wody i stanowi efektywne cenowo urządzenie do usuwania oleju. Przy jego zastosowaniu znacznie zmniejsza się zawartość oleju obcego do <0,2% obj. przez cały okres użytkowania płynu. Pozwala to zredukować ilość kąpieli myjącej do odolejania. Znacznie zredukowano również ilość osadzonych zanieczyszczeń na częściach – przedmuchiwanie sprężonym powietrzem i czyszczenie końcowe nie są już potrzebne.

Separator oleju firmy HYDAC, seria OLSW 30

Separator oleju firmy HYDAC, seria OLSW 100

Nasze rozwiązanie produktowe: element filtrujący Wombat firmy HYDAC

Zarekomendowaliśmy również naszemu Klientowi optymalizację procesu filtracji poprzez wymianę wcześniej zainstalowanego konwencjonalnego filtra workowego. Z pomocą przyszedł wysokiej jakości element filtrujący Wombat firmy HYDAC - można go zainstalować w prawie każdym korpusie konwencjonalnego filtra workowego za pomocą zestawu adapterów. Wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń gwarantuje maksymalną czystość cieczy. Ponadto znacznie wydłuża żywotność. Optymalizacja, która niewątpliwie opłaciła się naszemu klientowi: zastosowanie separatora oleju HYDAC, elementu filtrującego typu Wombat zwiększyło ośmiokrotnie żywotność kąpieli myjącej.

Element filtrujący Wombat firmy HYDAC

Wynik

Dzięki intensywnej współpracy z naszym klientem i indywidualnej ocenie jego specyficznych wyzwań, udało nam się w sprawdzony sposób zaoszczędzić ciecz roboczą - wydłużyły się okresy użytkowania, ponadto ta optymalizacja przyniosła również trwałe korzyści dla środowiska. Dzięki zastosowaniu systemu do separacji oleju oraz wysokiej jakości wkładów filtracyjnych nie trzeba było wykonywać żadnych dodatkowych usprawnień. Wszystko to sprawiło, że maszyna myjąca mogła być eksploatowana przy mniejszym nakładzie prac konserwacyjnych. Ponieważ można teraz myć więcej części w ciągu roku, wzrosła wydajność całego procesu "honowanie-mycie-pakowanie".

Zastosowanie naszych produktów umożliwiło:

  • Ośmiokrotne wydłużenie żywotności kąpieli myjącej
  • Oddzielenie około 70 l oleju w ciągu jednego miesiąca
  • Eliminację dodatkowych etapów procesu
  • Redukcję czasu nagrzewania się kąpieli myjących
  • Oszczędność ponad 85% kosztów wody i środków myjących

Jednocześnie nastąpiła 80% redukcja kosztów w związku z myciem części. Nasz klient zyskał na naszej współpracy w mniej niż 12 miesięcy - produkty HYDAC już się zwróciły. Oprócz redukcji kosztów wynikających z mniejszego zużycia materiałów eksploatacyjnych, nasza optymalizacja zapewniła niezawodność procesu - przez cały okres użytkowania cieczy myjącej W ten sposób mogliśmy w ujęciu długoterminowym zapewnić stałą jakość pod względem czystości technicznej, zredukować   zanieczyszczenia stałe znajdujące się na produkowanych częściach.

Przed: Kąpiel myjąca bez separatora oleju firmy HYDAC z serii OLSW

Po: Kąpiel myjąca z separatorem oleju firmy HYDAC z serii OLSW

Wypowiedź eksperta firmy HYDAC:

„Zależy nam na współpracy z klientem, aby znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dla niego najlepsze w dłuższej perspektywie. Cieszymy się, że zastosowanie naszych produktów zwiększyło wydajność systemu aż o 10% i przyczyniło się do zmniejszenia kosztów materiałowych i eksploatacyjnych na kolejne lata.

Korzyści z zastosowania rozwiązań produktowych firmy HYDAC:

Ochrona zasobów

Ochrona zasobów

Oszczędność cieczy myjącej i elementów czyszczących w sposób zrównoważony dzięki dłuższej żywotności.

Redukcja kosztów

Optymalizacja kosztów

Obniżenie kosztów w dłuższym okresie czasu dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów.

Dostępność systemu

Dostępność systemu

Organicznie prac konserwacyjnych dzięki dłuższym okresom eksploatacji i wysokiej jakości systemów filtracyjnych.

Szybki czas amortyzacji

Szybka amortyzacja

Nie przegap szybkiego zwrotu zainwestowanych środków przy optymalizacji maszyn myjących.

Niezawodność

Niezawodność procesu

Spełnij wymagania określonej dla czystości środka myjącego.

Pobierz Referencje: Olej w kąpieli myjącej? Nie z HYDAC!

Pobierz referencje teraz w formacie PDF

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje już dziś!

Umów się na konsultacje

Zobacz więcej artykułów

Inżynieria, Technika płynów, Hydraulika
Zrealizowane projekty
| 3 min.

W jaki sposób inwestycje w czystość techniczną mogą przynieść długoterminowe korzyści

Inżynieria, Technika płynów, Zarządzanie temperaturą
Zrealizowane projekty
| 3 min.

Niezawodność procesów i dostępność systemu dla dostawców z branży motoryzacyjnej

Hydraulika
Tematy i produkty
| 4 min.

Zamienniki: znajdź właściwy wkład filtracyjny HYDAC