Kobieta i mężczyzna w ubraniach budowlanych na placu budowy z koparkami w tle.

Produkty i systemy dla technologii inteligentnego sterowania Dla nowej generacji maszyn mobilnych i systemów przemysłowych

Precyzyjne i niezawodne sterowanie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesów – nasza oferta komponentów i systemów zapewnia rozwiązania spełniające indywidualne wymagania. 

Dowiedz się więcej o naszych produktach już teraz.

Precyzyjna technologia dla maksymalnej wydajnościDzięki dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom technologii sterowania firmy HYDAC

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję, logistykę czy dostawy energii – systemy sterowania optymalizują procesy, ograniczają błędy ludzkie i umożliwiają ciągłe monitorowanie. Zalety takie jak zwiększona wydajność, wyższa jakość produktów, większa efektywność energetyczna i zwiększone bezpieczeństwo sprawiają, że technologia sterowania jest nieodzowną częścią koncepcji Przemysł 4.0.

Od komponentów po złożone systemy sterowania: jako specjaliści w dziedzinie technologii sterowania dostarczamy szeroką gamę jednostek sterujących, wyświetlaczy, zaworów, bloków sterowniczych, zaworów kulowych oraz technologii pomiarowych i analitycznych dla wielu różnych branż. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w zakresie tworzenia konkretnych rozwiązań systemowych spełniających indywidualne wymagania.

Chcesz regularnie otrzymywać informacje na temat najnowszych osiągnięć i trendów w technologii sterowania? W takim razie już teraz zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Już teraz zapisz się do naszego newslettera

Narzędzia online do instalacji hydraulicznych i filtracja

Narzędzie do wyboru zaworów

Znajdź odpowiedni zawór do swojego systemu sterowania za pomocą naszych narzędzi wyboru

Znajdź właściwy zawór

Twoje korzyści

Icon Bausteine für modulare Steuerungssysteme

Modułowość

Nasze modułowe systemy sterowania umożliwiają elastyczne dostosowanie do konkretnych wymagań oraz szybką i łatwą instalację.
 

Icon kompaktes Design für wertvolle Bauraumoptimierung

Kompaktowa konstrukcja

Oszczędzaj cenną przestrzeń zabudowy dzięki naszym rozwiązaniom z zakresu technologii sterowania o niezwykle kompaktowej konstrukcji.

Icon Robust & Sicher für höchste Sicherheitsstandards.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo

Wszystkie nasze produkty spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i zostały zaprojektowane z myślą o długiej trwałości.

Nasze specjalizacje

Wysoki poziom produkcji własnej

Dostawcy często muszą polegać na zewnętrznych usługodawcach w zakresie krytycznych procesów produkcyjnych lub komponentów, natomiast firma HYDAC wykorzystuje wszystkie istotne procesy i rozwiązania procesowe we własnym zakresie – od obróbki mechanicznej, formowania wtryskowego, obróbki powierzchni i spawania układów elektromagnetycznych po komponenty elektroniczne, oprogramowanie i w pełni zautomatyzowany montaż. Stwarza to nowy, istotny poziom swobody, który pozwala na dużą elastyczność w produkcji. Jest to spowodowane tym, że projektowanie dostosowane do konkretnych zastosowań i funkcji jest najważniejsze, zwłaszcza w przypadku coraz bardziej skomplikowanej architektury maszyn.

Wiedza specjalistyczna w zakresie rozwoju

Skorzystaj z wiedzy specjalistycznej w dziedzinie układów hydraulicznych i wysokiej integralności naszych oszczędzających miejsce komponentów i systemów sterowania. Nasza specjalistyczna wiedza umożliwia nam całościowe spojrzenie na pojazd i maszynę oraz optymalizację systemów pod kątem konkretnych zastosowań. Wsłuchujemy się w potrzeby klientów i wspólnie z nimi znajdujemy odpowiednie rozwiązania, niezależnie od tego, czy chodzi o zawory, czujniki, bloki sterownicze czy zawory kulowe. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i współpracuj z nami, aby Twoje maszyny były bardziej wydajne i przystosowane do przyszłych wyzwań.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

HYDAC ma w swojej ofercie szeroką gamę certyfikowanych komponentów zapewniających bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn. Od zaworów, czujników i bloków sterowniczych po zawory kulowe – nasze produkty spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa. Oznacza to, że przyczyniają się do ochrony maszyn, środowiska i ludzi. HYDAC zapewnia architekturę systemu, która umożliwia maksymalną niezawodność i wczesne wykrywanie usterek istotnych dla bezpieczeństwa. Rygorystyczne przepisy i nowe technologie wymagają innowacyjnych rozwiązań – nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistyczna w zakresie technologii bezpieczeństwa zapewniają, że Twoje wymagania zostaną spełnione w sposób zgodny z przepisami i zorientowany na przyszłość.

Rynki i branże

Maszyny budowlane i górnicze

Dowiedz się więcej

Rozwiązania dla maszyn rolniczych i leśnych

Dowiedz się więcej

Rozwiązania dla maszyn komunalnych

Dowiedz się więcej

Podnoszenie i przenoszenie materiałów

Dowiedz się więcej

Bądź na bieżąco z technologią sterowania dzięki newsletterowi HYDAC!

Świat technologii sterowania szybko się rozwija. Branżę charakteryzują nowe technologie, innowacyjne rozwiązania i pionierskie trendy. Nasz newsletter zapewnia dostęp do najnowszych informacji na temat technologii sterowania.

Już teraz zapisz się do naszego newslettera