ADSteer - dodatkowy elektrohydrauliczny układ skrętu Nowy typ dodatkowego elektrohydraulicznego układu skrętu

Zwiększenie mobilności floty pojazdów dzięki ADSteer Profi - autonomiczny elektrohydrauliczny podsystem układu skrętu, który w sposób bezkontaktowy  wylicza docelowy kąt osi skrętnej. Już teraz zapoznaj się z naszym unikalnym rozwiązaniem!

Przyczepy i holowane maszyny w obliczu dużych wyzwań

Wyjątkowa zwrotność, niskie zużycie, precyzja oraz niewielki wpływ na degradację podłoża - maszyny rolnicze muszą spełniać wysokie wymagania Jest to czynnik, który sprawia, że elektrohydrauliczne układy skrętu stają przed poważnymi wyzwaniami w przyczepach, naczepach oraz maszynach roboczych.

Jest to szczególnie widoczne przy podłączaniu układu czujników wykrywających kąt skrętu pomiędzy ciągnikiem i przyczepą. Zwykle wymaga to zastosowania drążka sprzęgającego między czujnikiem zamontowanym na dyszlu przyczepy a określonym punktem zaczepu na ciągniku. Te mechanizmy są nie tylko podatne na usterki, ale także determinują określony punkt zaczepienia na ciągniku. Alternatywnie dostępny jest czujnik zintegrowany z uchem holowniczym, ale wymaga on specjalnego czujnika na ciągniku. Jeśli ciągnik nie jest wyposażony w odpowiedni zaczep, nie można elastyczny sposób łączyć pojazdów. Zmiana ciągnika wpływa na dokładność wyliczenia kąta wychylenia, ponieważ odstępy między sztywną osią a punktem zaczepienia mogą się różnić w zależności od typu maszyny.

Celem HYDAC było opracowanie dodatkowego sytemu, który działa bez takich ograniczeń.

HYDAC ADSteer - optymalne rozwiązanie dla Państwa maszyn

ADSteer Profi to elektrohydrauliczny układ skrętu sztywnych osi bez powstawania  sił poprzecznych. Zmniejsza to zużycie opon, redukuje siły działające na osie i zwiększa zwrotność.

To robi różnicę

Nasza innowacyjne czujniki obliczają kąt osi skrętnych automatycznie bez ich zużycia Bazowe dane geometryczne podwozia zostały zredukowane do odległości osi sztywnej od osi kierowanych. Dzięki temu wyeliminowany zostaje wpływ odstępu między punktem obrotu a punktem zaczepu, zarówno od strony samego ciągnika, jak i samej przyczepy. ADSteer Profi działa tutaj niezależnie od pojazdu holującego. Źródłem zasilania hydraulicznego oraz elektrycznego jest ciągnik. Nie ma zatem żadnych ograniczeń w systemie połączenia. Koncepcja ta nie zmniejsza kąta skrętu, prześwitu ani luzu na WOM.

Oczywiście ADSteer Profi oferuje również wymagany poziom wydajności zgodnie z EN ISO 13849 i AgPLd zgodnie z ISO 25119, aby spełnić wymagania prawne dla danego zastosowania.

Czujnik wychyłu Cat3, dla redundantnej rejestracji prędkości wychylenia w celu obliczenia kąta nominalnego, można zabudować  w dowolnym miejscu na ramie pojazdu. Umożliwia to bezpieczne ustawianie wobec działania sił zewnętrznych. Jednocześnie nie ma mechanicznych połączeń czujnika z ciągnikiem.

Wszystko co musisz wiedzieć o ADSteer Profi!ADSteer Profi to idealne połączenie wydajności i elastyczności. Dowiedz się więcej w naszej broszurze na temat naszego systemu.

Zapytaj o szczegóły

Nasze komponenty HYDAC ADSteer Dla elastyczności modułowej

Modułowy zawór sterujący HYDAC

Zawór kierowniczy HYDAC z naszego elektrohydraulicznego zestawu sterującego spełnia szczególne wymagania stawiane takim aplikacjom. Kombinacja płyty wejściowej, zaprojektowanej dla standardowego zasilania hydraulicznego w technice rolniczej oraz pojedynczych lub podwójnych modułów skrętu/zwalniania zapewnia wymagane funkcje starowania hydraulicznego. Oczywiście, zawory ograniczające ciśnienie LS, zawory antykawitacyjne jako ochrona przed przeciążeniem oraz przetwornik ciśnienia do monitorowania systemu.

Czujnik wychyłu HYDAC HIT do pomiaru poziomu wężykowania

Wymagany kąt skrętu jest obliczany przez wykrywanie poziomu wężykowania. Można używać tylko czujnika przechyłu HYDAC HIT 1500 Cat3 z zabezpieczeniem CANopen. Wersje oprogramowania i sprzętu w HIT 1500 są sprawdzane przez oprogramowanie. Opcjonalnie do wykrywania wymaganego kąta skrętu poprzez wykrywanie poziomu wężykowania, można zastosować na dyszlu również czujniki kąta lub położenia.

Sterownik HYDAC ADSteer TTC32s z interfejsem użytkownika

Mózg naszego systemu: sterownik HYDAC TTC32S z oprogramowaniem ADS można łączyć z różnymi jednostkami sterującymi. Współpracuje z 7-calowym wyświetlaczem eVision2 firmy HYDAC, opcjonalnie z ISOBUS do obsługi wyświetlacza ISOBUS ciągnika   lub sterownikiem maszyny i pulpitem sterującym. Oprócz standardowych funkcji obsługi i wyświetlania parametrów, wszystkie warianty posiadają rozbudowane menu serwisowe i diagnostyczne.

Korzyści z ADSteer Profi w skrócie

Solidne i trwałe

Solidność i mniejsza podatność na usterki

Twój niezawodny partner do zastosowań w maszynach terenowych: bez podatnych na uszkodzenia urządzeń dodatkowych i zbędnego systemu drążków sprzęgających, ADSteer Profi jest Państwa solidnym podsystemem do zastosowań drogowych, a przede wszystkim w trudnych warunkach terenowych.

Duża elastyczność

ADSteer umożliwia - połączenie maszyny roboczej lub przyczepy z dowolnym pojazdem holującym, niezależnie czy jest to zaczep, hak, zaczep kulowy czy regulowany dyszel. Dla różnych maszyn!

Ochrona zasobów

Odpowiedzialność za środowisko

Dzięki ADSteer można maksymalnie zwiększyć kąt skrętu, prześwit i luz WOM. Nasz wyrafinowany dodatkowy układ kierowniczy HYDAC pozwala na optymalne manewrowanie, a jednocześnie jest maksymalnie chroni opony. 

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne

Nasze rozbudowane oprogramowanie zapewnia precyzyjne sterowanie, gwarantując jednocześnie spełnienie wymogów bezpieczeństwa norm PL zgodnie z EN ISO 13849 i AgPLd zgodnie z ISO 25119.

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje już dziś!

Umów się na konsultacje