Wyniki wyszukiwania dla: 'Systemy mobilne'
9
Rezultaty
w kategorii
Produkty
<div>MFU 15 MobileFiltration Unit służy jako przenośny agregat serwisowy do napełniania układów hydraulicznych, płukania małych układów hydraulicznych oraz do czyszczenia w przepływie bocznikowym. Zanieczyszczenia cząstkami stałymi oraz woda w stanie wolnym mogą być usuwane za pomocą wkładów filtracyjnych. MFU 15 może być również wyposażony w czujnik zanieczyszczeń CS 1000 ContaminationSensor. Pozwala to na jednoczesne monitorowanie zanieczyszczeń cząstkami stałymi w oleju. Wyniki klasy czystości są wyświetlane według norm ISO, SAE lub NAS.</div><div><ul><li> Zwiększona żywotność komponentów oraz filtrów systemowych</li><li> Zwiększona żywotność oleju</li><li> Większa dyspozycyjność maszyny</li><li> Łatwa obsługa</li><li> Kompaktowa konstrukcja</li><li> Zintegrowana ochrona przed pracą na sucho</li></ul></div>
<div>Mobilny agregat filtrujący OF 5 jest stosowany do napełniania i opróżniania z filtracją, do filtracji bocznikowej oraz do odpompowywania olejów hydraulicznych i smarnych niefiltrowanych.<br /> Mobilny agregat filtrujący może być opcjonalnie wyposażony w czujnik zanieczyszczeń CS 1000 do jednoczesnego monitorowania zanieczyszczenia oleju cząstkami stałymi. Zastosowanie w układach oleju hydraulicznego i smarnego w różnych gałęziach przemysłu.</div><div><ul><li> Prędkość przepływu: maks. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Ciśnienie robocze: < 4,5 bara</li><li> Dogodne filtracja w przepływie bocznikowym</li><li> Łatwa obsługa</li><li> Większa dyspozycyjność układów hydraulicznych</li><li> Redukcja kosztów eksploatacji maszyny (LCC)</li><li> Opcja: stały monitoring czystości oleju w trakcie odpylania za pomocą CS 1000 </li></ul></div>
<div><p>Wózek filtracyjny i do transportu oleju TW 5 służy do pielęgnacji olejów w transporcie oraz w trakcie filtracji podczas napełniania systemów i przepompowywania olejów hydraulicznych i smarnych. Urządzenie jest wyposażone we wbudowany zbiornik 200 l. Przełącznik na urządzeniu umożliwia łatwą zmianę między tłoczeniem z filtracją i bez (opcjonalnie).</p><p>Do stosowania w układach oleju hydraulicznego i smarnego w różnych gałęziach przemysłu.</p></div><div><ul><li> Rozmiar zbiornika: 200 l</li><li> Prędkość przepływu: maks. 30 l/min / 40 l/min</li><li> Ciśnienie robocze: maks. 4,5 barów</li><li> Bezpieczny i prosty transport oleju</li><li> Dogodne filtracja w przepływie bocznikowym</li><li> Łatwa obsługa</li><li> Większa dyspozycyjność układów hydraulicznych</li><li> Redukcja kosztów eksploatacji maszyny (LCC)</li></ul></div>
<div>FluidCleaner Mobil FCM służy do pielęgnacji olejów w trakcie filtracji bocznikowej podczas napełniania systemów i przepompowywania olejów hydraulicznych i smarnych. FCM firmy HYDAC to elastyczne i niezawodne urządzenie serwisowe do pielęgnacji cieczy i serwisowania, znacznie zwiększające żywotność czynników roboczych, komponentów, a więc całego systemu, co przekładani się na zredukowanie kosztów operacyjnych. Do zastosowania w układach oleju hydraulicznego i smarnego w różnych branżach (np. obrabiarki, wtryskarki tworzyw sztucznych, maszyny do papieru, maszyny budowlane, przemysł stalowy, przemysł morski oraz pozalądowy, przemysł mobilny).</div><div><ul><li> Prędkość przepływu: maks. 100 l/min</li><li> Ciśnienie robocze: p<sub>maks.</sub> = 10 barów</li><li> Zakres lepkości: maks. 15 do 1000 mm²/s</li><li> Uniknięcie kosztownych uszkodzeń komponentów hydraulicznych oraz przestojów instalacji hydraulicznych</li><li> Bezpieczna i wygodna obsługa</li><li> Zwiększona żywotność oleju</li><li> Redukcja kosztów eksploatacji maszyny (LCC)</li></ul></div>
20
Rezultaty
w kategorii
Tematy i rozwiązania
Współpracujemy z Państwem, aby opracować następną generację maszyn mobilnych Nasi eksperci postawili sobie za cel zmniejszenie złożoności z punktu widzenia ekonomii i stworzenie różnorodnych możliwości wyboru. Aplikacje Mobilne Najnowsze trendy rynko ...
Stałe monitorowanie temperatury określa każdy aspekt codziennego funkcjonowania: tam gdzie występuje ruch i energia, kontrola temperatury stanowi klucz do sukcesu. Tutaj możesz polegać na wiedzy firmy HYDAC z zakresu kontroli temperatury – nasze wyda ...
Funkcje wspomagające sprawiają, że praca jest bardziej intuicyjna i precyzyjna, ale przede wszystkim bezpieczniejsza. HYDAC zapewnia optymalną architekturę systemu dla maszyny mobilnej: integracja różnych systemów wspomagania do pełnej automatyzacji ...
Zobacz więcej artykułów Polegaj na naszych narzędziach do zdalnej konserwacji podczas naprawy, konserwacji, optymalizacji i diagnostyki. Zaleta: specjalista nie jest już potrzebny na miejscu – kiedy narzędzie do zdalnej konserwacji (RSC / RSC+) jest ...
Zarządzanie ciepłem oparte na analizie potrzeb może trwale zwiększyć wydajność i żywotność maszyn mobilnych. Jako ekspert w zarządzaniu chłodzeniem i termicznym HYDAC jest w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania zarządzania termicznego, dla napęd ...
Jedna maszyna, wiele możliwości: zoptymalizuj maszynę mobilną za pomocą układów hydraulicznych HYDAC do osprzętu i dodatkowych obwodów. Odkryj teraz nasze rozwiązania.
Zapraszamy do kontaktu Systemy HYDAC kładą fundament pod zarządzanie osprzętem Zmn ...
Zwiększ swoją wydajność dzięki naszym zaworom load sensing Elastyczność i modułowość Rozwiązania szyte na miarę skracają czas rozwoju Tak jak wszechstronne są mobilne maszyny robocze - różne typy maszyn i możliwości konfiguracji prowadzą do dużej zm ...
Od komponentu do systemu do rozwiązania – jako kompleksowy dostawca z szerokim asortymentem produktów i zakresem usług wspomagamy przy wyzwaniach w sektorach mobilnych i przemysłowych. Kompleksowe podejście do porad dotyczących systemu to najwyższy p ...
9
Rezultaty
w kategorii
Do pobrania
STENO Oil mist separator
Hydraulika mobilna
Systemy mobilne
Broszura produktowa
Maszyny budowlane
angielski
(6.11 MB)
Systems and components for construction machines
Hydraulika mobilna
Systemy mobilne
Broszura produktowa
Maszyny budowlane
angielski
(26.26 MB)
Components and Systems for Agricultural Machinery
Hydraulika mobilna
Systemy mobilne
Broszura produktowa
Maszyny rolnicze
angielski
(10.06 MB)
Hoist Stabilization Unit HSE-10...
Hydraulika mobilna
Systemy mobilne
Broszura produktowa
Maszyny budowlane
Maszyny rolnicze
Podnoszenie i przenoszenie materiałów
Maszyny komunalne
angielski
(771 KB)
Priority Valve for Mobile Hydraulics MPV…
Hydraulika mobilna
Systemy mobilne
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(372 KB)
HY-STEER Electro-hydraulic Steering Systems
Hydraulika mobilna
Systemy mobilne
Broszura produktowa
Maszyny budowlane
Maszyny rolnicze
Podnoszenie i przenoszenie materiałów
Maszyny komunalne
angielski
(13.03 MB)
Hoist Stabilisation Unit HSE2-16...
Hydraulika mobilna
Systemy mobilne
Broszura produktowa
Brak szczegółów
angielski
(1.8 MB)
Use HYDAC Expertise to avoid Air in Hydraulic Systems
Hydraulika mobilna
Systemy mobilne
Broszura produktowa
Maszyny budowlane
angielski
(1.45 MB)
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów