Hybox

Hybox

Hybox – bardzo kompaktowa i wydajna mała jednostka

  • Elastyczna koncepcja zaworu
  • Dodatkowe bloki sterowania można łatwo uzupełniać
  • Możliwa integracja serii Hydac ML
  • Rozmiar zbiornika: 20–400 l
  • Maks. ciśnienie: 350 barów
  • Maks. prędkość przepływu: 1–60 l/min
  • Krótki czas dostawy: <3 dni
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.