Wymiennik ciepła
Wymiennik ciepła serii PTK (elastyczna obudowa kopułowa z chłodnicą oleju i powietrza)
- Do rozmiaru PTK-2001... do PTK-3501
- Element chłodzący wykonany z aluminium
- Zasilanie i powrót z G3/4"
- Uszczelnienie uszczelką
- Ciśnienie robocze maks. 16 barów
- Maks. dozwolona temperatura oleju +100°C
- Maksymalna różnica temperatur między temperaturą wlotu oleju i otoczenia nie może przekraczać 50°C
- Wraz z instrukcją instalacji, serwisowania i obsługi
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000422055
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Wymiennik ciepła
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-250
Nr materiału 3655810
|
|
||||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-300
Nr materiału 3655814
|
|
||||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-350
Nr materiału 3655835
|
|