Stopki do konsoli pomp
Stopki do konsoli pomp
DrukujDrukuj

Stopki do konsoli pomp

Stopki do konsoli pomp HYDAC zapewniają zmniejszenie szerokości montażu silników elektrycznych na IMB5/V1
  • Stopki do konsoli pomp są zgodne z VDMA 24561
  • Dostępne wykonanie PFTL i PTFS
  • Redukcja rozmiarów silników elektrycznych, rama IMB5/V1 (bez stopki)
  • Łatwa wymiana silników elektrycznych
  • Montaż pompy i węży hydraulicznych bez silnika elektrycznego
  • PTFL – oszczędność przestrzeni w połączeniu z konsolą pompy
  • Dostępne wielkości:
  • PTFL od 160 do 300
  • PTFS od 250 do 660
Witamy na HYDAC
Chcesz odwiedzić naszą mobilną mobilną stronę internetową?
Tak, aby witryna komórkowa
Nie, dzięki, na standardową stronę internetową