Siłowniki
Siłowniki są ważnymi elementami napędowymi w konstrukcji maszyny.
Siłowniki są ważnymi elementami napędowymi w konstrukcji maszyny. Zakresy zastosowań są bardzo różne. Stacjonarne, od konstrukcji maszyny do celów specjalnych i siłowników z podnoszeniem mostka, po funkcje załączania bezpieczeństwa w elektrowni. Mobilne, od jednostek teleskopowych dźwigów po zastosowania rolnicze. Do częstej pracy w skrajnych warunkach, z dużymi obciążeniami i w długim okresie eksploatacji.
Radzimy sobie z tymi wyzwaniami, korzystając z naszego dużego doświadczenia oraz szerokiego asortymentu produktów siłowników hydraulicznych HZ i siłowników elektrycznych HEZ. Uwzględniamy również wymagania właściwe dla klientów, skupiając się na efektywności energetycznej, optymalizacji ciężaru, okresie użytkowania, konserwacji oraz ogólnej rentowności systemu.
Dzięki jednostkom hydraulicznym HYDAC i rozwiązaniom napędów KineSys używanych w połączeniu jesteśmy w stanie dostarczyć pełne rozwiązania systemowe. Ponadto systemu czujników mogą być zintegrowane lub łączone do przesyłania informacji o pozycji liniowej, ciśnieniu lub sile do sterownika. W połączeniu ze sterownikiem i odpowiednim układem napędowym siłowniki mogą być użytkowane ze sterowaniem w pętli otwartej lub zamkniętej. Szeroki asortyment produktów uzupełnia serwis na całym świecie.
Siłowniki hydrauliczne
Standardowy asortyment ze średnicami do 1000 mm i skokami do 12 m
Wysoka gęstość siły, p<1000 barów
Wysoka dynamika
Solidna technologia
Z amortyzowaniem pozycji końcowej
Z dostosowywaną i inteligentną technologią zaworów
Inne wymiary na życzenie
Siłowniki elektryczne
Standardowy asortyment: siła regulacji do 25 kN dynamiczna, skoki do 2 m
Kompaktowa jednostka napędowa
Możliwe samoczynne blokowanie
Wysoka zgodność środowiskowa
Wysoka dokładność pozycjonowania
Do pobrania dla tej kategorii
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)